CHARX power – pikalatausasemien DC-tehoelektroniikka

Pikalatausasemien DC-tehoelektroniikka ja tehonjakelu

Erittäin tehokkaat CHARX power basic -tehomoduulit ja CHARX power distribute -jakelumoduuli mahdollistavat DC-latausinfran taloudellisen käytön. Modulaarinen 19-järjestelmä mahdollistaa skaalautuvan lataustehon aina High Power Charging (HPC) -lataukseen asti, ja se helpottaa huomattavasti pikalatausasemien asennusta ja huoltoa.

Go to Product Detail Page for item 1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
1162690

CHARX power basic, Fast charging module for setting up DC charging stations, Rack mounting, input: 3-phase, output: 200 V DC...920 V DC / 125 A. The corresponding system control cabinet CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Item No. 1165442) is necessary for operating the DC power module. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Edut

  • Pikaliitännällä varustettu 19"-järjestelmä helpottaa asennusta ja huoltoa
  • Tehokas käyttö hyvän hyötysuhteen ja tilatehokkuuden ansiosta
  • Skaalattava latausteho joustavalla moduulien kytkennällä
  • Jakelumoduuli syöttää verkkojännitettä tehokkaasti tehomoduuleille
  • Turvallinen käyttö lukuisten integroitujen suojaustoimintojen ansiosta

19 tuuman järjestelmän edut videossa

Modulaarinen 19" järjestelmä yksityiskohtaisesti DC-latausasemien nopea telineasennus

Standardoidussa 19" koossa oleva CHARX-järjestelmä koostuu useista toisiinsa sovitetuista moduuleista latausvirran jakelua, muuntamista ja ohjausta varten: uusi CHARX power distribute -jakelumoduuli, uusi CHARX control integrated -ohjausmoduuli ja CHARX power basic -tehomoduulit voidaan yhdistellä keskenään minkä tahansa lataustilanteen mukaan.

Verrattuna perinteiseen kokoonpanoon, joka sisältää DIN-kiskokomponentteja, modulaarinen rakenne vähentää huomattavasti DC-latausaseman monimutkaisuutta ja mahdollistaa moduulien nopean asennuksen ja vaihdon.

Interaktiivinen kuvakartta: Modulaarinen CHARX-järjestelmä 19" telineasennukseen
Tehonsäätömoduuli
CHARX control integrated yhdistää kaikki 19" latausaseman ohjaamisen ja valvonnan toiminnot. Ohjausmoduuli hallitsee jopa viittä 30 kW:n tehomoduulia, jotka mahdollistavat jopa 150 kW:n nopean DC-latauksen. Se helpottaa latauspylvään projektisuunnittelua, asennusta ja huoltoa, sillä siinä yhdistyvät kaikki tarvittavat komponentit, kuten latauskontrolleri, eristyksen valvonta, tehokontaktorit, sulake, 24 V:n lisäteholähde ja monet muut komponentit. Niiden avulla voidaan esimerkiksi ohjata kytkentäkaapin tuuletinta, mitata lämpötilaa ja lähtöjännitettä. Se tarjoaa myös kattavat tietoliikenneliitännät helppoa järjestelmäintegraatiota ja etäkäyttöä varten.
Suoraan ohjausmoduuliin
Jakelumoduuli
CHARX power distribute syöttää AC-verkkojännitettä jopa viiteen 19":n pikalatausaseman tehomoduuliin. Myös ohjausmoduuliin syötetään virtaa. Integroitu ylijännitesuoja, sulakeautomaatit ja ylikuumenemissuoja takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden kaikille perään kytketyille moduuleille ja kaapeleille. Tämä mahdollistaa ylijänniteluokan II tehomoduulien suojatun kytkennän.
Siirry suoraan jakelumoduuliin
Tehomoduulit
Huipputehokkaat CHARX power basic -pikalatausmoduulit mahdollistavat DC-latausinfran taloudellisen käytön.Ne muuttavat AC-verkkovirran tasavirraksi, jota tarvitaan sähköautojen pikalataukseen. Kompaktit 19" räkkimoduulit voidaan asentaa suoraan latausasemaan, ja niitä voidaan kytkeä toisiinsa vapaasti tehontarpeesta riippuen.
Siirry suoraan AC/DC-tehomoduuliin
Yhdistä jopa viisi tehomoduulia toisiinsa
19" latauspylvään modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan saavuttaa jopa 150 kW:n latausteho kytkemällä yhteen jopa viisi 30 kW:n tehomoduulia.
Pikaliitäntätekniikat
Push-in-pikaliitäntä ja T-LOX-liitäntä mahdollistavat kuorittujen tai pääteholkeilla varustettujen kaapelinpäiden käytön. Tämä mahdollistaa nopean asennuksen ja huollon.
Tilaa säästävä, tehokas muotoilu
Tilantarve on ratkaiseva tekijä erityisesti kaupunkialueilla sijaitsevien latauspylväiden kohdalla. Vertailukelpoiset järjestelmät, joissa on sama latausteho, vaativat huomattavasti enemmän tilaa ja lisää johdotustyötä.
Kattavat liitännät
CCS-, CAN-väylä-, OCPP-, TCP/IP-, RS-485- ja I/O-liitäntöjen avulla voit helposti liittää oheislaitteita, kuten latauskaapelin, kosketuspaneeleja, RFID-lukijoita, tila-LEDejä ja tehoelektroniikan.
Vapaasti ohjelmoitavissa IEC 61131:n mukaan
CHARX control integrated -ohjausmoduulia voidaan käyttää erittäin joustavasti IEC 61131 -standardin mukaisen vapaan ohjelmoinnin ansiosta. Voit siis suunnitella latausasemasi ohjelmiston ja käyttöliittymän täysin yksilöllisesti.

DC-tehomoduulien vertailu Päätä, mikä moduuli sopii sovellukseesi

DC/DC-moduuli 30 kW
AC/DC-moduuli 30 kW
AC/DC-moduuli 87,5 kW
DC/DC-moduuli 30 kW

AC/DC-moduuli 30 kW

AC/DC-moduuli 87,5 kW

Asennustapa 19" telineasennus 19" telineasennus Asennus erikseen saatavaan järjestelmäkaappiin
Lähtövirta 100 A 100 A 125 A
Hyötysuhde > 95 % > 95 % > 97 %
Standardit DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class A IEC 61851-23:2014
Galvaaninen erotus
Mitat (l x k x s) 483 x 134 x 550 mm (3 korkeusyksikköä 19"-standardissa) 483 x 134 x 550 mm (3 korkeusyksikköä 19"-standardissa) 536 x 222 x 600 mm
Tuote Tuote Tuote
3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

30 kW:n CHARX power basic -pikalatausmoduuleja on saatavana AC/DC-muuntimina ja DC/DC-muuntimina. Ne voidaan asentaa suoraan latausasemaan, ja ne varmistavat sähköajoneuvojen lataamisen vakaalla tehonsyötöllä. Tehomoduulit täyttävät kaikki eurooppalaisten turva- ja EMC-standardien vaatimukset.

Moduulit on nopea asentaa ja kunnostaa, sillä niiden vakiomitta on 19 tuumaa, ja niissä on käytetty push-lock- ja T-LOX-pikaliitäntätekniikkaa.

AC-jakelumoduulimme yhdellä silmäyksellä Tutustu tekniikkaan ja ominaisuuksiin

AC-jakelumoduuli
AC-jakelumoduuli

Asennustapa 19" telineasennus
Integroidut suojaustoiminnot Ylijännitesuoja, sulakeautomaatti ja ylikuumenemissuoja
AC-tulo 3 x 232 A, 400 V...480 V
AC-lähdöt 5 ulostuloa, joissa kussakin 3 x 63 A, 1 ulostulo, jossa 3 x 6 A
Standardit IEC 61851-1:2017
Mitat (l x k x s) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 korkeusyksikköä 19" vakiokoossa)
Tuote
3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Uusi CHARX power distribute -jakelumoduuli syöttää tehoa kaikille 19" latausaseman komponenteille. Tuleva AC-verkkojännite voidaan jakaa enintään viidelle tehomoduulille. Myös ohjausmoduuliin syötetään virtaa.

Integroitu ylijännitesuoja, integroidut sulakeautomaatit sekä ylikuumenemissuoja takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden perään kytketyille moduuleille ja kaapeleille.

Joustava, monipuolinen ja helppo Tutustu 19"-järjestelmämme muihin etuihin

Modulaarinen latausasema
Latausasemien tehonsyöttö
Jakelumoduuli 19" latausasemille
Modulaarinen latausasema

19 tuuman telineasennukseen tarkoitetun modulaarisen CHARX-järjestelmän avulla latausteho voidaan skaalata tarpeen mukaan 30–150 kW kytkemällä enintään viisi 30 kW:n moduulia – sekä esikonfiguroinnissa että jälkiasennuksessa.

Moduulit integroivat latausvirran täydellisen jakelun, muuntamisen ja ohjauksen.

Latausasemien tehonsyöttö

CHARX power -moduulien käyttöalueet ovat moninaiset. Ne on ensisijaisesti tarkoitettu integroitaviksi latausasemiin.

Sovellukset ovat kuitenkin mahdollisia myös muilla aloilla, kuten puskuriparistojen lataaminen tasavirtateollisuuden sovelluksissa tai rakennustyömailla tarvittavien siirrettävien akkukonttien lataaminen.

Kaikki moduulit täyttävät päästöluokan B vaatimukset, joten niitä voidaan käyttää ongelmitta kaupunkiympäristössä. AC/DC-moduuleja voidaan käyttää myös tavanomaisissa 3-vaihekytkennöissä (32 A).

Jakelumoduuli 19" latausasemille

Lisäksi Phoenix Contactin pikaliitäntätekniikat ja vakiintunut 19 tuuman standardimitta mahdollistavat moduulien nopean asennuksen ja vaihdon:

sekä push-in-pikaliitännän että Phoenix Contactin kehittämän modernin T-LOX-liitännän avulla voit liittää johtimet helposti ja suoraan käyttäen kuorittuja tai pääteholkeilla varustettuja kaapelinpäitä.

Molemmilla tekniikoilla voit tehdä liitännän ilman lisätyökaluja. Ne on suunniteltu datan, signaalien ja tehon turvalliseen siirtoon.

Käytännön testi: 19 tuuman latausasema asennettiin vain 13 minuutissa

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.