Konevalot
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Järjestelmän tila, tuotelaatu tai piiloon jäävät pimeät alueet: älykkään teollisuusvalaistuksen avulla mikään ei jää huomaamatta. Konevaloilla voit valaista halutuamasi alueen optimaalisesti ja tehokkaasti. Merkinantotuotteet soveltuvat erityisesti käytettäväksi kone- ja laiterakennuksessa.
Tuoteryhmät
Valaistus ja merkinanto koneessa ja koneen ulkopuolella Olipa kyseessä sitten kytkentäkaappi, koneet tai koko tuotantolinja – Phoenix Contactin valaisimet ja merkinantolaitteet voidaan integroida joustavasti erilaisiin sovelluksiin. Tutustu tyypillisiin käyttökohteisiin ja paranna laitoksesi turvallisuutta, selkeyttä ja tehokkuutta.
Konevalot
Phoenix Contactin LED-konevalot tarjoavat vankan teollisuusvalaistuksen tarkkaan työhön. Kompakti tai tehokas, IP67-suojaus, jäähdytysnesteen kestävä, kääntyvä ja himmennettävä. Helpot M12-liitännät, energiatehokkaat ja kestävät – sopivat kaikkiin koneisiin.
Signaalivalot
Phoenix Contactin signaaliratkaisut varmistavat koneiden ja järjestelmien selkeät tilannäytöt. Modulaariset tai konfiguroitavissa olevat signaalimajakat ja LED-signaalivalot tarjoavat visuaalisia- ja äänimerkkejä, IO-Link-integraation ja korkean IP-kotelointiluokan. Soveltuu ihanteellisesti teollisiin sovelluksiin, maksimaaliseen turvallisuuteen ja tehokkaaseen viestintään.