Signaalivalot ovat älykkäitä LED-merkkivaloja toimintatilojen näyttämiseen erilaisissa sovelluksissa, kuten koneissa, vihivaunuissa tai huoltoroboteissa. Valoja on saatavana kahtena mallina, Point ja Tower, kolmi- tai seitsenvärisinä versioina sekä erilaisilla animaatioilla, kuten jatkuvalla valolla, vilkkuvalla valolla, värinvaihdolla ja välähdyksillä. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen sovellukseen voidaan määritellä ja toteuttaa sopivia valomalleja.
LED signal light, 3 colors, 24 V DC, tower design