Signaalivalot ovat älykkäitä LED-merkkivaloja toimintatilojen näyttämiseen erilaisissa sovelluksissa, kuten koneissa, vihivaunuissa tai huoltoroboteissa. Valoja on saatavana kahtena mallina, Point ja Tower, kolmi- tai seitsenvärisinä versioina sekä erilaisilla animaatioilla, kuten jatkuvalla valolla, vilkkuvalla valolla, värinvaihdolla ja välähdyksillä. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen sovellukseen voidaan määritellä ja toteuttaa sopivia valomalleja.
Tube base on 400 mm aluminum tube with plastic foot