IO-Link

IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuisesti standardoitu IO-tekniikka, jolla kommunikoidaan sekä antureiden että toimilaitteiden kanssa.
Tiedonsiirto IO-Linkin kautta
Logo IO-Link

Mikä IO-Link on?

IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuinen standardoitu I/O-liitäntä. Teknologia on vakiiintunut tiedonsiirtostandardi koneen- ja järjestelmänrakennuksessa. IO-Link-liitännällä varustettujen tuotteiden käyttö lisääntyy nopeasti. Tiedonsiirtostandardilla on monia etuja, se lisää käyttömahdollisuuksia ja edistää tärkeitä aiheita, kuten teollista asioiden internetiä (IIoT). Määritelmän mukaan IO-Link on avoin point-to-point-tiedonsiirtoprotokolla anturien ja toimilaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmään.

IO-Link Safety toteuttaa turvallisen tiedonsiirron päätepisteeseen saakka. Siten käyttäjät hyötyvät myös toiminnallisen turvallisuuden osalta tyypillisistä IO-Linkin eduista, kuten helposta parametrien määrittämisestä IODD:n kautta tai nopeasta laitteiden vaihdosta.

IO-Link-laitteen edut

  • Tuottavuuden kasvu
  • Helpommat asennus-, huolto- ja vaihtoprosessit
  • Parempi tietojen käytettävyys ja tarkkuus
  • Vianmääritys etädiagnoosin avulla
Signaalivalo tuotannossa

Tuottavuus

IO-Link-laitteet lähettävät ohjaukselle tarkat tilatiedot. Nämä tiedot helpottavat huollon suunnittelua, koska ongelmat voidaan tunnistaa nopeasti. Kun laitteen käyttäjä saa esimerkiksi ilmoituksen likaisista antureista kuuden kuukauden välein, hän voi suunnitella, että anturit puhdistetaan sopivana ajankohtana kahdesti vuodessa. Kun laiteviat voidaan tunnistaa reaaliajassa, käyttökustannukset pienenevät ja odottamattomat käyttökatkot vähenevät.

Asennus kytkentäkaappiin

Helppous

Kaikki IO-Link-järjestelmään liittyvä on yksinkertaista. Asennus on helppoa, koska asennuksessa voidaan käyttää standardinmukaista kaapelia ja pistoketta. Huolto on yksinkertaista, koska järjestelmää voidaan valvoa ja asetuksia muuttaa. IO-Link-laitteen viantunnistuksen avulla vian syy voidaan selvittää helposti ja nopeasti. Myös laitteen vaihto on yksinkertaista ohjaukseen tallennetun parametridatan ansiosta. Kun IO-Link-laite on vaihdettava, tallennetut parametrit siirretään uuteen IO-Link-laitteeseen automaattisesti ilman ohjelmointilaitetta. Näin järjestelmä on jälleen nopeasti käyttövalmis.

Data-analyysi näyttöruudulla

Parempi tietojen käytettävyys ja tarkkuus

Ilman IO-Link-laitetta käytettävissä analogisissa antureissa suoritetaan usein useita A/D-muunnoksia, ennen kuin tiedot päätyvät ohjaukseen, ja tämä voi aiheuttaa virheitä. IO-Link-laitteita käytettäessä suoritetaan vain yksi A/D-muunnos. Tämä parantaa mittatarkkuutta ja siten koko prosessin tarkkuutta.

Etämääritys PC:llä

Etämääritys

IO-Link-laitteiden parametreja voidaan muuttaa työpöydän äärestä tilailmoituksiin reagoimalla. Viat voidaan korjata keskeyttämättä tuotantoa ja koskematta laitteeseen.

IO-Link-järjestelmän rakenneosat

IO-Link-järjestelmän arkkitehtuuri koostuu ohjauksesta, IO-Link-masterista ja vähintään yhdestä IO-Link-laitteesta. Nämä komponentit liitetään toisiinsa yksinkertaisella kolmijohtimisella ja suojaamattomalla kaapelilla, mikä helpottaa asennusta ja alentaa kustannuksia.

Interaktiivinen kuvakartta: IO-Link-järjestelmän rakenneosat
IO-Link-master
Master valmistelee liitännän ylemmän tason ohjausta varten, ohjaa tiedonvaihtoa liitettyjen IO-Link-laitteiden kanssa sekä tallentaa parametridataa ja IODD-tiedoston (IO Device Description). Tämä tiedosto sisältää IO-Link-laitteen laitekuvauksen ja parametritiedot, kuten valmistajan, tuotenumeron, toiminnot jne.
PLC (ohjelmoitava logiikka)
Ohjauksen avulla valvotaan tulojen tilaa ja ohjataan lähtöjen tilaa. Turvallisuustietojen käsittelyyn tarvitaan turvaohjain.
IO-Link-laitteet
Näillä laitteilla tarkoitetaan kaikkia järjestelmään liitettyjä älykkäitä antureita tai toimilaitteita, kuten I/O-laitteita, muuntimia, turvareleitä, moottorinkäynnistimiä tai ylivirtasuojia. Älykäs tarkoittaa IO-Link-laitteen yhteydessä sitä, että laitteella on tunnistetiedot, kuten tyyppikuvaus, sarjanumero tai parametridata. Nämä tiedot ovat luettavissa IO-Link-protokollan avulla. Lisäksi IO-Link-laite voi toimittaa tarkkaa diagnostiikkadataa, jota voidaan käyttää ennalta ehkäisevään huoltoon ja kunnossapitoon.
Toimilaite
Toimilaite on tulostuslaite, joka muuttaa sähkösignaaleja ja sähkövirtaa mekaaniseksi liikkeeksi ja ohjaa siten mekaanisia laitteita.
Anturi
Anturi on laite, joka mittaa fysikaalista suuretta (kuten lämpötilaa, painetta tai sijaintia) ja tallentaa tai näyttää arvot tai antaa palauteviestin.
IO-Link-Safety -master
Perinteisen IO-Link-masterin tehtävien lisäksi IO-Link Safety -master mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron toiminnallisen turvallisuuden osalta. Perinteisten, ei-turvallisten IO-Link-laitteiden lisäksi tähän voidaan liittää turvallisia IO-Link-laitteita, kuten turva-antureita, turvallisia antureita OSSDe:n kautta, turvallisia toimilaitteita tai yhdistettyjä turvalaitteita (esim. mekatronisia laitteita).
IO-Link Safety
Uusi standardi: Turvallinen tiedonsiirto päätepisteeseen saakka. IO-Link on avoin point-to-point-tiedonsiirtoprotokolla anturien ja toimilaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmään.
Lisätietoa IO-Link Safetystä

Mitä sellaisia toimintoja IO-Link-laitteessa on, joita ei ole tavallisessa anturissa?

IO-Link-laitteet voivat toimittaa seuraavanlaisia tietoja:

  • Prosessidata: Tilatiedot, jotka IO-Link-laite lukee ja lähettää IO-Link-masterille, tai tiedot, jotka IO-Link-master lähettää IO-Link-laitteelle. Tässä prosessissa siirretään myös muita tilatietoja. Näin voidaan tarkistaa, että prosessidata on luotettavaa. Esimerkki prosessidatasta: etäisyysanturin mittaama etäisyys.

  • Huoltotiedot: Tiedot, jotka kirjoitetaan IO-Link-laitteeseen tai jotka IO-Link-laite lukee. Esimerkki: Anturin malli- tai valmistajanumeron avulla voidaan tunnistaa laite tai määrittää uusi laite.

  • Tapahtumatiedot: Ilmoitukset, kuten vikailmoitukset, jotka lähetetään IO-Link-laitteesta IO-Link-masteriin heti, kun tapahtuma (kuten ylikuumeneminen) ilmenee.

IO-Link-tuotteet

Tuotevalikoimamme täydelliseen tiedonsiirtoon: