IO-Link-kopleri Kosketuksettomilla energia- ja datakoplereilla voit syöttää laitteisiin kulumatonta ja huoltovapaata virtaa ja IO-Link-dataa. Kun tavanomaiset yhteystekniikat törmäävät rajoihinsa liikkumisen, tärinän, pölyn ja lian, pyörimisen ja tiheän kytkennän suhteen, kosketukseton siirto mahdollistaa kulumattoman kommunikoinnin.

IO-Link-kopleri

Edut

  • Kosketukseton – ei kulumista, ei likaantumista, ei jumiutumista kytkennän aikana
  • Monipuolinen – energian lisäksi voidaan siirtää myös IO-Link-dataa tai kahta digitaalista signaalia
  • Kestävä – IP68-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, jossa on M12-liitännät vaativissa ympäristöissä käyttöä varten
  • Kompakti – M30-rakenne tilaa säästävään asennukseen
  • Yhteensopiva – voidaan käyttää valmistajasta riippumatta kaikkien yleisten luokan A IO-Link-laitteiden kanssa
IO-Link-kopleri

IO-Link-kopleri – yhtä helppokäyttöinen kuin pistokeliitäntä

Kosketukseton energian ja IO-Link-siirto

Koplerit siirtävät kosketuksettomasti energiaa (≤ 18 W) ja IO-Link-dataa (≤ 230,4 kb/s) jopa 7 mm:n ilmavälin kautta. Energia siirtyy induktiivisesti ja myös ei-metallisten rakojen, kuten lasin, muovin tai puun, läpi, mikä mahdollistaa monenlaisia sovelluksia.

Ilmavälin kautta tapahtuva lähikenttäviestintä tarkoittaa, ettei taajuuden suunnittelua tai langattoman tekniikan asiantuntemusta tarvita. IO-Link-koplereita voidaan käyttää valmistajasta riippumatta kaikkien yleisten luokan A IO-Link-laitteiden kanssa. Laitteet eivät myöskään vaadi konfigurointia, ja ne ovat siten yhtä helppokäyttöisiä kuin pistoliitäntä.

Etu: kulumiselle alttiiden pistoliittimien tai liukurenkaiden korvaaminen teollisuuden sovelluksissa ja vikaantumisesta aiheutuvien kustannusten minimointi.

IO-Link-kopleri

IO-Link-kopleri käytössä

Joustavat lähestymisvaihtoehdot lisäävät asennuksen vapautta

Toisin kuin tavalliset pistoliitinratkaisut, IO-Link-koplerit voidaan yhdistää mistä tahansa suunnasta tai pyörivästi. Koplereiden ei myöskään tarvitse olla tarkasti päällekkäin, vaan ne voivat olla viistosti tai tangentiaalisessa kulmassa toisiinsa nähden.

Etu: Pienemmät tarkkuusvaatimukset kahden itsenäisen laitteistonosan mekaaniselle liikkeelle.

IO-Link-kopleri

IO-Link-kopleri kestävällä kotelolla

Vankka mekaniikka ja tarkka asennus

IP68-kotelointiluokan ansiosta IO-Link-koplereita voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä. Erittäin vankka kotelo, jossa on kokonaan metallista valmistettu yhtenäinen kierteitetty putki, mahdollistaa vaihtelevan asennusasennon asennuskannattimen sisällä. Lieriömäinen M30-rakenne mahdollistaa myös joustavan ja helpon asennuksen.

Etu: Tarkka asennus ahtaisiin tiloihin.

Yhteydet luotettavaan automaatioon tulevaisuudessa

Kosketuksettomat energia- ja tietokoplerit syöttävät laitteisiin virtaa ja dataa. IO-Link-koplerit on helppo integroida IO-Link-masterin ja IO-Link-laitteen välille, ja ne ovat heti käyttövalmiita. Standardoidun IO-Link-liitännän ansiosta koplereita voidaan käyttää kaikkien yleisten IO-Link A-luokan laitteiden kanssa.

Topologia IO-Link-kopleri

Kosketukseton energian- ja tiedonsiirto lähikenttäalueella