Kommunikointi- ja tiedonsiirtotekniikat

Tutustu teollisuuden tiedonsiirron mahdollisuuksiin.
Tiedonsiirtostandardit

Luotettava tiedonsiirtoinfrastruktuuri on digitalisoinnin perusta. Käyttökohteesta riippuen käytettävissä on useita erilaisia tekniikoita tietojen siirtämiseen paikasta A paikkaan B: langattomat ja langalliset ratkaisut, kenttäväylä- ja Ethernet-protokollat, siirto kupari- ja valokuitukaapeleiden kautta, jne. Haluamme auttaa sinua käyttötarkoitukseesi sopivan ratkaisun valinnassa, ja siksi esittelemme seuraavilla sivuilla tärkeimpiä kommunikaatio- ja tiedonsiirtotekniikoita.

Uudet tiedonsiirtotekniikat Yhtenäisesti anturista pilveen asti

Entiset vain harvat Ethernetiin verkotetut laitteet ovat nykyään kasvaneet suuriksi verkostoiksi. Digitalisoinnin ja Industry 4.0:n sekä IIoT:n myötä tulevaisuudessa kenttälaitteita yhdistetään toisiinsa yhä enemmän. Ohjaustietojen lisäksi käyttötarpeen mukaisia tietoja siirretään eri kohteisiin verkossa sekä pilveen. Näiden tietomäärien ohjaukseen ja reaaliaikaisten sovellusten käyttöön tarvitaan uusia tekniikoita, kuten TSN, SPE, APL ja 5G.

Tiedonsiirtotekniikat Luotettavaa tiedonsiirtoa - kaapeleilla tai langattomasti

Luotettavaan tiedonsiirtoon käytössäsi on omien vaatimustesi mukaan erilaisia siirtotekniikoita: jos tarvitaan pitkiä siirtoetäisyyksiä, suositeltava tekniikka on valokuitu. Jos kaapelien asennus on kallista tai mahdotonta, mahdollisuutena ovat lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla langattomat liitännät. Jos tiedonsiirtokaapeleita ei ole käytettävissä, olemassa olevat matkapuhelinverkot tarjoavat hyvän vaihtoehdon. Tutustu näillä sivuilla lisää eri siirtotekniikoiden etuihin, ominaisuuksiin ja käyttöalueisiin.

Industrial Wireless

Langalliset tekniikat