Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kaksisuuntainen siirto NearFi-tekniikan avulla

NearFi – reaaliaikaista tiedonsiirtoa

Kaikkien Ethernet-protokollien kaksisuuntainen siirto

Reaaliaikaisten Ethernet-protokollien siirto vaatii kaksisuuntaista siirtoa eli samanaikaista siirtoa molempiin suuntiin.

NearFi käyttää rinnakkain erillisillä taajuuskaistoilla kahta 60 GHz:n yhteyttä (uplink ja downlink), mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen käytön.

Näin tekniikka sopii myös tulevaisuuden ratkaisuihin, joita ovat esimerkiksi TSN ja OPC UA.

Bittipohjainen synkroninen versus pakettipohjainen asynkroninen siirto

Bittipohjainen tiedonsiirto tapahtuu ilman viivettä

Bittipohjainen tiedonsiirto

NearFi käyttää synkronista bittipohjaista siirtomenetelmää. Tämä mahdollistaa kosketuksettoman tiedonsiirron reaaliajassa, niin että jokainen Ethernet-protokolla siirretään välittömästi.

Kaikki muut tähänastiset langattomat siirtotekniikat perustuvat pakettipohjaiseen siirtoon. Tällaisesta siirrosta seuraa aina huomattavaa viivettä, sillä ensin paketit vastaanotetaan, sitten pakataan uudelleen ja lähetetään langattomasti. Vastaanottajapuolella langaton paketti on ensin otettava vastaan, purettava ja jaettava uudelleen. Tämä prosessi sisältää monia asynkronisia ja viivettä aiheuttavia toimenpiteitä, jotka jäävät kokonaan pois Phoenix Contactin uudenlaisessa siirtotekniikassa.

Kaavio induktiivisesta energiansiirrosta

Induktiivinen energiansiirto magneettisen kentän kautta

Induktiivinen energiansiirto

Energiansiirto 50 W:iin asti (rinnankytkennässä 100 W asti) tapahtuu induktiivisesti. Peruskopleri tuottaa kelan avulla magneettisen kentän, joka indusoidaan etäkoplerin kelaan.Aktiivinen säätö valitsee aina optimaaliset parametrit siirtoa varten ja mahdollistaa tasaisen tehonsiirron koko toiminta-alueella.

Yhdistämällä kaksi NearFi-koplerireittiä teho voidaan nostaa 100 W:iin automaattisen virrantasauksen avulla, tai voidaan lähettää kaksi potentiaalierotettua jännitettä (US/UA), joiden kummankin teho on 50 W.

Bluetooth-, WLAN- ja NearFi-logot

Langatonta tekniikkaa jokaiseen tarpeeseen

Toimii WLANin ja muiden langattomien tekniikoiden kanssa

NearFi on Phoenix Contactin kontaktiton reaaliaikainen tiedonsiirtotekniikka, joka perustuu langattomaan 60 GHz:n taajuusalueella tapahtuvaan lähikenttäviestintään, jonka kantama on muutamia senttimetrejä.

Koska langaton viestintä tapahtuu lähikenttäalueella, laitteiden läheisyydessä ei ole häiriöspektriä, mikä tarkoittaa, että useita NearFi-järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain. Toiminta olemassa olevien langattomien tekniikoiden, kuten WLANin tai Bluetoothin, kanssa on aina taattu. Myöskään teollisuuden häiriöspektrit eivät voi vaikuttaa NearFi-tekniikkaan.

Taajuussuunnittelua eikä siten myöskään asiantuntemusta tarvita.

NearFi-koplereiden tyypillisiä sovellusalueita

Robotti autotehtaassa
Pyöröpöytä
Työkappalealusta
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (FTS)
Robotti autotehtaassa

Paljon huoltoa vaativissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi robottien työkalunvaihdossa NearFi-koplereiden avulla kulumiselle alttiit ja huoltoa tarvitsevat pistoliittimet voidaan vaihtaa helposti ja minimoida siten seisokista aiheutuvat kustannukset.

Lataa robottia koskeva käyttötapaus
Pyöröpöytä

Käytä NearFi-kytkimiä kosketuksettomaan kommunikointiin liikkuvien tai pyörivien järjestelmän osien kanssa ja vältä viallisista pistoliittimistä tai vikaantumisalttiista liukurenkaista johtuvia tuotantokatkoksia.

Lataa pyöröpöytiä koskeva käyttötapaus
Työkappalealusta

Käytä NearFi-kytkimiä kosketuksettomaan tiedonsiirtoon työkappalealustan ja valmistusaseman välillä ja korvaa kulumiselle alttiit ja paljon huoltoa vaativat pistoliittimet.

Lataa työkappalealustaa koskeva käyttötapaus
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (FTS)

Asenna NearFi-koplerit nopeasti ja helposti automaattiseen kuljetusjärjestelmään (FTS) ja siirrä turvallisuuteen liittyvää dataa kosketuksettomasti kuljetusjärjestelmän ja valmistusaseman välillä.

Lataa automaattisia kuljetusjärjestelmiä koskeva käyttötapaus