WiFi 6 -logo

Tehokkuus ja suorituskyky – WLAN-standardi WiFi 6

Ethernetin yleistyttyä automaatiossa myös langaton lähiverkko on vakiintunut moniin sovelluksiin, erityisesti liikkuviin tai siirrettäviin sovelluksiin. WLAN-verkkojen ja WLAN-laitteiden määrä laitoksissa on siis kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tämän kasvun vuoksi tarvitaan suorituskykyisiä, tehokkaita ja vankkoja langattomia lähiverkkoja. WiFi 6/6E:n myötä on nyt saatavilla uusi WLAN-tekniikka, joka tarjoaa juuri nämä vahvuudet.

Edut

  • Erityisen turvallinen: täyttää korkeimman WPA3-turvallisuusstandardin
  • Parempi suorituskyky ja erityisen suuri käyttäjäkapasiteetti OFDMA- ja MIMO-teknologian ansiosta
  • Korkea suorituskyky jopa 1 440 Mb/s tiedonsiirtonopeudella
  • Luotettava tiedonsiirto 6 GHz:n kaistalla WiFi 6E:n avulla (maakohtaisten hyväksyntöjen mukaan)
  • Nopea ja turvallinen roaming mobiilisovelluksiin

Standardi IEEE 802.11ax

WiFi 6, joka tunnetaan myös nimellä IEEE 802.11ax, on langattomien verkkojen uusi standardi. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat

  • suuremmat tiedonsiirtonopeudet
  • parempi suorituskyky ruuhkaisissa ympäristöissä
  • vähäinen viive
  • parempi energiatehokkuus.

WiFi 6 mahdollistaa näin ollen taajuusspektrin tehokkaan käytön, parantaa verkon kaikkien laitteiden tiedonsiirtonopeutta ja varmistaa samalla joustavuuden ja luotettavuuden. Uusi standardi on suunniteltu vastaamaan langattomien yhteyksien kasvaviin vaatimuksiin yhä digitaalisemmassa maailmassa.

WLAN-standardien WiFi 4 ja 6 vertailu

WiFi 6 -standardin käyttöönotto on tärkeä virstanpylväs langattomien verkkojen kehityksessä, ja se tarjoaa useita parannuksia edeltäjäänsä WiFi 4:ään verrattuna:

WiFi 4

WiFi 6

IEEE-standardi IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Turvallisuusstandardi WPA2 WPA3
Taajuusalue 2,4 ja 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz (maakohtaisten hyväksyntöjen mukaan)
MU-MIMO Vain download-lataus Download- ja upload-lataus
Suurin siirtonopeus 300 Mb/s (2x2 MIMO, 40 MHz) 2 400 Mb/s (2x2 MIMO, 160 MHz)
Target Wake Time (TWT)
OFDMA
BSS Coloring
Langaton verkko

WLAN 6 GHz:n taajuusspektrissä: WiFi 6E

WiFi 6E siirtää kaikki WiFi 6:n ominaisuudet 6 GHz:n taajuusalueelle. Käyttämällä tätä lisätaajuusaluetta WiFi 6E tarjoaa laajemmat kanavat ja vähemmän häiriöitä, mikä johtaa suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin ja parempaan suorituskykyyn. Koska 6 GHz:n taajuusalue ei tue WiFi 1–6 -standardeja, WiFi 6E -laitteille on varattu yksinoikeudella pienen tiheyden alue, jossa häiriöitä esiintyy vähemmän. Tämä johtaa myös hyvin pieneen viiveeseen: tiedot siirtyvät nopeasti, ja viive on vastaavasti pieni.

WiFi 6:n ja WiFi 6E:n toiminnot

OFDMA-monikantoaaltotekniikka
BSS Coloring ja spatiaalinen uudelleenkäyttö
MIMO-teknologia
Kyberturvallisuuslukko ja sormi
Target Wake Time
OFDMA-monikantoaaltotekniikka

OFDMA-tekniikan (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) avulla Access Point voi jakaa kanavia tehokkaasti niin, että se voi kommunikoida useiden laitteiden (clientien) kanssa samanaikaisesti yhdellä kanavalla. Tämän tekniikan avulla voidaan palvella useampia käyttäjiä lyhyemmässä ajassa. Tämä parantaa huomattavasti tehokkuutta ja vähentää merkittävästi viiveaikaa ylikuormitetuissa verkoissa. Kokonais-QoS:n parantaminen mahdollistaa näin ollen kaistanleveyden tehokkaan käytön ympäristössä, jossa WLAN-verkkoja on tiheästi.

BSS Coloring ja spatiaalinen uudelleenkäyttö

Basic Service Set (BSS) -tekniikalla varustetun spatiaalisen uudelleenkäyttötoiminnon avulla voidaan käyttää tilan suhteen lähekkäin olevia kanavia tehokkaammin ja vähentää häiriöitä. BSS on tekniikka, jonka avulla samalla kanavalla olevien eri WLAN-laitteiden signaalit voidaan erottaa toisistaan merkitsemällä ne värikoodeilla (tai numeroilla). Tämä tarkoittaa, että useat laitteet voivat käyttää samaa kanavaa häiritsemättä toisiaan.

MIMO-teknologia

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) on tekniikka, jonka avulla Access Point voi palvella useita laitteita samanaikaisesti eikä vain yksi kerrallaan. Jakamalla kaikki käytettävissä olevat spatiaaliset striimit useille laitteille suuria datapaketteja voidaan käsitellä tehokkaammin. Tämä parantaa merkittävästi verkon suorituskykyä erityisesti suuren tiheyden ympäristössä.

Kyberturvallisuuslukko ja sormi

WPA3-suojausstandardi parantaa langattomien verkkojen turvallisuutta lisäämällä uusia suojaustasoja. WiFi 6 -yhteensopivat laitteet tukevat yhä useammin WPA3:a, jotta voidaan taata turvallinen viestintä avoimissa verkoissa.

Target Wake Time

TWT (Target Wake Time) mahdollistaa sen, että laitteet voivat asettaa tietyt ajat viestinnälle Access Pointin kanssa. Tämä tarkoittaa, että laite pysyy poissa käytöstä, kunnes on sen vuoro lähettää tietoja Access Pointiin. Tämä toiminto auttaa pidentämään akkukäyttöisten laitteiden käyttöaikaa ja säästämään virtaa.

Topologia: Mobiililaitteiden automaattinen roaming WLAN-verkossa

Mobiililaitteiden automaattinen roaming WLAN-verkossa

Roaming – liikkuvuutta verkossa

Wireless LANin erityinen vahvuus on verkossa olevien laitteiden liikkuvuus. Laitteet voivat liikkua vapaasti laajassa WLAN-verkossa ja niiden langaton yhteys vaihtuu automaattisesti siihen Access Pointiin, jonka langaton signaali on paras. Tätä prosessia kutsutaan termillä roaming.

WLAN-verkon langatonta kenttää voidaan suurentaa Access Pointeja lisäämällä. Nopeus ja luotettavuus, joilla laitteet (ns. WLAN-clientit) pystyvät vaihtamaan solua, on ratkaisevan tärkeää automaatiosovelluksissa. Nopea ja luotettava Roaming on laatutekijä Phoenix Contactin teollisuuskäyttöisissä WLAN-tuotteissa.

Sovellusesimerkkejä WLAN:illa on monipuolisia sovellusalueita teollisuusympäristössä. Prosessi- ja käyttötietojen kasvava tiedonsiirtotarve sekä useiden sovellusten lisääntyvä liikkuvuus edellyttävät langattomaan verkkoon perustuvaa tiedonsiirtoa.

Vihivaunu tehtaalla
Langaton pääsy koneelle älylaitteiden avulla
Vakaa tiedonvaihto liikkuvien koneenosien kanssa
Vihivaunu tehtaalla

Älykkäässä tehtaassa käytetään yhä useammin itseohjautuvia ajoneuvoja tuotantoprosessien optimoimiseksi. WiFi 6 tarjoaa ratkaisevan tärkeän infrastruktuurin, jolla taataan luotettava viestintä vihivaunujen ja muiden verkkoon liitettyjen laitteiden välillä. Näin he voivat liikkua tehokkaammin esimerkiksi tuotantohallissa.

Muita ratkaisuja vihivaunuille
Langaton pääsy koneelle älylaitteiden avulla

Joustavuus on yhä tärkeämpää älykkäässä tehtaassa. Jotta prosessit voidaan järjestää mahdollisimman tehokkaasti, koneita ja tuotantojärjestelmiä täytyy voida käyttää joustavasti sijainnista riippumatta. Koneiden kytkeminen tuotantoverkkoon mahdollistaa mobiilin käytön, asennuksen ja huollon digitaalisilla päätelaitteilla ja tarjoaa siten juuri älykkään tehtaan edellyttämää joustavuutta. WiFi 6 tarjoaa jatkuvasti korkeat ja vakaat tiedonsiirtonopeudet sekä verkon, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, vaikka laitteita olisi paljon.

Vakaa tiedonvaihto liikkuvien koneenosien kanssa

Hyödynnä kaikki teollisuus-Ethernetin mahdollisuudet integroimalla liikkuvat ja vaikeapääsyiset koneenosat langattomasti verkkoon: helppo ja edullinen langattoman verkon rakenne, helppohoitoinen ja kulumaton kommunikointi liikkuvien koneenosien kanssa ja vaativissa teollisuusympäristöissä, turvallinen langaton tiedonsiirto SafetyBridgen tai PROFINETin ja PROFIsafen avulla.