WLAN 1000 ja 2300 Vankat WLAN 1000 (asiakas) ja 2300 (Access Point) langattomat moduulit on kehitetty erityisesti teollisuuden vaatimuksia varten, ja ne tukevat nykyaikaisia WiFi 6 ja WiFi 6E -standardeja, mikä takaa maksimitehon ja tulevaisuudenkestävyyden. Voit valita ulkoisella antenniliitännällä varustetut laitteet monimutkaisia langattomia tehtäviä varten ja integroiduilla antenneilla varustetut versiot helppoa ja tilaa säästävää asennusta varten.
Kaksi ulkoista antennia varmistaa WLAN 1020:n optimaalisen langattoman kuuluvuuden
Kompakti ja joustava WLAN 1020
Ajoneuvojen, varastovaunujen ja koneiden tulee olla pieniä. Kaikkien komponenttien on oltava siksi pieniä ja joustavasti asennettavissa. WLAN 1020 -sarja (WLAN-asiakas ja pehmeä Access Point) on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten. Kompakti WLAN-moduuli tukee nykyaikaisia WiFi 6/6E -standardeja (vaihtoehdosta riippuen) ja tarjoaa kolmikaistatoiminnot 2,4 GHz:n, 5 GHz:n ja 6 GHz:n taajuusalueilla. Se voidaan asentaa seiniin ja peltilevyihin tai yksinkertaisesti napsauttaa DIN-kiskoon. Metallinen aluslevy mahdollistaa lujan kiinnityksen ja johtaa lämpöä luotettavasti pois.
FL WLAN 1020 on varustettu kahdella antenniliitännällä hyvän langattoman kuuluvuuden varmistamiseksi myös vaikeissa tiloissa. Voit aina valita parhaan mahdollisen antenniratkaisun.
Edut: paras vastaanotto ja joustava asennus
WLAN 1120:n yksinkertainen asennus
Tilaa säästävä kokonaisratkaisu WLAN 1120
WLAN 1120 (WLAN-asiakas) yhdistää langaton moduuli ja antennit pienikokoiseksi laitteeksi, joka yksinkertaisesti ruuvataan kiinni kytkentäkaappiin tai koneeseen.
Yksinkertaisesti antennin tavoin yhden reiän asennuksen ansiosta asennetaan langaton WLAN-moduuli (1120). Koneeseen tai kytkentäkaappiin täytyy siis porata vain yksi 40 mm:n reikä. Jännitteensyöttö- ja Ethernet-liitäntä tehdään push-in-pistoliittimellä ja RJ45-pistokkeella. Koska WLAN-moduuli ei tarvitse tilaa kytkentäkaapissa, sen jälkiasennus on helppoa. WLAN 1120:n kotelo on erittäin kestävä ja kestää suurempia mekaanisia kuormituksia ja iskuja (iskunkestävyys IK08).
Edut: nopea ja tilaa säästävä asennus
WLAN 2300 asennetaan suoraan kenttään
Vankka rakenne WLAN 2300
2300-sarjan Access Point on kehitetty erityisesti suoraan asennettavaksi vaativiin teollisuusympäristöihin. Sen vankka kotelo, korkea lämpötilankestävyys -30...+60 °C ja IP65-kotelointiluokka tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun ääriolosuhteissa käytettäväksi. WLAN 2300 tarjoaa täydet toiminnot, mukaan lukien OFDMA, tukee jopa 200 laitetta ja takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja vakauden jopa verkoissa, joissa on suuri laitetiheys. Kompaktin rakenteen, sisä- tai ulkoantennien valinnan ja mahdollisuuden kiinnittää laite yksinkertaisesti seinään tai profiiliin ansiosta asennus on joustavaa ja mutkatonta.
Sinun etusi: Ihanteellinen ratkaisu kenttäasennukseen
Luotettava WiFi 6/6E:n kanssa
WiFi 6:n (IEEE 802.11ax) ansiosta 1000- ja 2300-sarjan WLAN-moduulit tukevat uusinta langattomien verkkojen standardia. Tämä tarkoittaa taajuusspektrin tehokasta hyödyntämistä, suurempia siirtonopeuksia ja vakaata suorituskykyä myös vilkkaissa ympäristöissä. OFDMA:n, MU-MIMO:n ja TWT:n kaltaiset tekniikat takaavat maksimaalisen tehokkuuden. WiFi 6E on erityinen kohokohta. Uuden WLAN-sukupolven laitteet ovat tyypistä ja maakohtaisesta luvasta riippuen kolmikaistaisia ja voivat käyttää myös 6 GHz:n taajuuskaistaa. Tämä mahdollistaa vapaat kanavat, vähemmän häiriöitä ja WiFi 6:n kaikki edut 6 GHz:n taajuusalueella. Tämä tarkoittaa, että olet ihanteellisesti varustautunut nykyaikaisten teollisuussovellusten kasvaviin vaatimuksiin.
Edut: suorituskykyinen, tehokas ja vankka langaton lähiverkko
Erityisen turvallinen turvallisuusstandardien ja käyttöprofiilien ansiosta
Verkkosi maksimaalinen turvallisuus
Verkkosi ja tietojesi suojaaminen väärinkäytöltä ja manipuloinnilta on meille ensisijainen tavoite. 1000- ja 2300-sarjan WLAN-moduuleissa käytetään uusimpia turvamekanismeja, ja ne täyttävät kaikki nykyiset standardit. WPA3-salauksen ansiosta nautit maksimaalisesta WLAN-turvasta ja luotettavasta suojasta luvattomalta käytöltä. Lisäksi tuotteidemme kehitysprosessi on sertifioitu IEC 62443-4-1:n mukaisesti, ja laitteet ovat yhteensopivia IEC 62443-4-2:n kanssa. Jotta voimme taata sinulle korkeimman mahdollisen turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden tason, moduulit täyttävät myös tiukat RED-turvallisuusvaatimukset.
Edut: tiedot ovat turvassa väärinkäytöltä ja luvattomalta käsittelyltä
Täydellinen vastaanotto WLAN 1000 ja 2300 -laitteilla
Erinomainen vastaanottolaatu optimoidulla antennitekniikalla
Hyvä signaalin vastaanottolaatu on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja. WLAN 1120- ja 2300-laitteisiin on asennettu kaksi tehokasta antennia, joissa on MIMO-teknologia (Multiple Input, Multiple Output). Ne varmistavat nopean ja vakaan vastaanoton kaikkialla, missä sitä tarvitaan. Tämä parantaa huomattavasti langattoman viestinnän kestävyyttä, nopeutta ja kantamaa.
Edut: aina erinomainen vastaanottolaatu
WLAN 1010 voidaan konfiguroida REST API -sovellusliittymän kautta
Helppo PLC-ohjaus – REST API -sovellusliittymästä
WLAN 1000 ja 2300 voidaan helposti konfiguroida PC:llä tai PLC:llä REST API:n kautta tai niitä voidaan ohjata suoritusaikana. Siten monta WLAN-moduulia voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti yhdellä komennolla. Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää myös verkon hallinnan automatisointiin, esimerkiksi WLAN-käyttäjien uuden kertaluonteisen WLAN-salasanan määrittämiseen jokaista yhteyttä varten. Näin yhteisesti käytetyn, pysyvän WLAN-salasanan aiheuttama turvallisuusriski poistetaan helposti.
Edut: täysi hallinta koneen ohjelmointiin
Mobiililaitteiden automaattinen roaming WLAN-verkossa
Roaming – liikkuvuutta verkossa
Yksi WLANin suurimmista vahvuuksista on sen liikkuvuus. Laitteet voivat liikkua vapaasti verkossa ja muodostaa automaattisesti yhteyden vahvimman signaalin tarjoavaan Access Pointiin.
Erityisesti teollisuussovelluksissa on ratkaisevan tärkeää, että verkkovierailu toimii nopeasti ja luotettavasti. WLAN-ratkaisuissamme radiosolujen välillä vaihtaminen kestää alle 100 ms.
Etusi: Keskeytymätön viestintä ja maksimaalinen suorituskyky myös suurissa WLAN-verkoissa, joissa on paljon liikkuvia laitteita
WLAN 1000 ja 2300 yhdellä silmäyksellä
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Ominaisuudet: | |||
| Asennustapa | Kytkentäkaapissa, kytkentäkoteloissa | Kytkentäkaapissa, koneissa jne. | Seinäkiinnitys, profiili jne. |
| Toiminto | Client (rajoitettu Access Pointin toiminta) | Client (rajoitettu Access Pointin toiminta) | Access Point |
| WLAN-clientien maksimimäärä | 10 (per virtuaalinen WLAN-liitäntä) | 10 (per virtuaalinen WLAN-liitäntä) | 100 (per virtuaalinen WLAN-liitäntä) |
| WLAN-standardit | WiFi 6, taaksepäin yhteensopiva WiFi 4/5:n kanssa | WiFi 6, WiFi 6E (vain WLAN 1122) | WiFi 6, WiFi 6E (vain WLAN 2350/2351) |
| Taajuuskaista | 2,4 ja 5 GHz, 6 GHz (vain WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 ja 5 GHz, 6 GHz (vain WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 ja 5 GHz, 6 GHz (vain WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maksimi tiedonsiirtonopeus (brutto) | 2 400 Mb/s | 2 400 Mb/s | 2 400 Mb/s |
| Maksimaalinen tiedonsiirtonopeus (netto) | > 600 Mb/s | > 600 Mb/s WLAN 1120 | > 600 Mb/s |
| Antennit | kaksi ulkoista liitäntää (RSMA) | kaksi sisäistä antennia (5 dBi) | WLAN 2330/2331: kaksi ulkoista yhteyttä | WLAN 2340/2341: sisäiset antennit | WLAN 2350/2351: sisäiset antennit |
| Suurin lähetysteho | < 19 dBm (antenniliitäntä) | < 20 dBm (sis. antennit) | < 20 dBm (sis. antennit) |
| Kotelointiluokka | IP20 | IP68 | IP65 |
| Ympäristölämpötila, käyttö | -30 °C...+60 °C | -30 °C...+60 °C | -20 °C...+60 °C |
| μSD-korttipaikka | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
¹⁾ pyynnöstä 6 GHz:n taajuusalueen maakohtaiset luvat maiden säädösten mukaan