IO-Link Safety

Uusi standardi: Turvallinen tiedonsiirto päätepisteeseen saakka

Mikä on IO-Link Safety?

IO-Link Safety on maailmanlaajuisesti standardoidun IO-Link-tiedonsiirron laajennus toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksiin. IO-Link Safety mahdollistaa näin yhdenmukaisen ja turvallisen tiedonsiirron automaatiojärjestelmissä ohjaustasolta turva-antureihin ja -toimilaitteisiin saakka.

Teknologialaajennuksen avulla käyttäjät hyötyvät myös toiminnallisen turvallisuuden osalta tyypillisistä IO-Linkin eduista, kuten helposta parametrien määrittämisestä IODD:n kautta tai nopeasta laitteiden vaihdosta. Tuloksena on yleinen, helppo ja kustannustehokas turvaratkaisu. IO-Linkin ja IO-Link Safetyn yhteistoiminta lupaa uusia, valmistajasta riippumattomia kone- ja järjestelmäkonsepteja.

IO-Link Safetyn edut

IO-Link Safety yhdistää IO-Link-tekniikan todistetut edut toiminnalliseen turvallisuuteen:

  • Lisää tuottavuutta yksityiskohtaisten tilatietojen ansiosta
  • Yksinkertaisemmat asennus-, huolto- ja vaihtoprosessit toteutettujen standardien avulla
  • Parempi tietojen saatavuus ja tarkkuus yksinkertaisella A/D-muunnoksella
  • Nopea konfigurointi etädiagnostiikan ansiosta
  • Turvakomponenttien integrointi turvallisuustoimintojen ansiosta
Whitepaper-julkaisu
Uusi standardi: IO-Link Safety

Haluatko toteuttaa uusia kone- ja järjestelmäkonsepteja IO-Link Safety -järjestelmän avulla? Whitepaper-julkaisustamme saat tietää kaiken IO-Link- ja IO-Link Safety -järjestelmien rakenteesta ja hyödyistä, tärkeistä teknisistä taustatiedoista ja ensimmäisistä käytännön esimerkeistä koneenrakennuksessa.

Lataa whitepaper-julkaisu
IO-Link Safety tehtaalla

Miten IO-Link Safety toimii?

IO-Link on avoin point-to-point-tiedonsiirtoprotokolla anturien ja toimilaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmään.

IO-Link Safety -tiedonsiirto Black Channelin kautta

IO-Link Safety -tiedonsiirto Black Channelin kautta

Black Channel -periaate

IO-Link Safety -teknologialaajennus perustuu Black Channel -periaatteeseen. Periaate mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron standardoidun IO-Link-tiedonsiirtovälineen kautta. Tätä tarkoitusta varten turvasignaaleja ja vakiosignaaleja lähetetään yhdessä tiedonsiirtokanavassa.

Turvallinen ja kenttäväylästä riippumaton tiedonsiirto IO-Link Safety -yhteyden kautta

Turvallinen ja kenttäväylästä riippumaton tiedonsiirto IO-Link Safety -yhteyden kautta

Kenttäväylästä riippumaton tiedonsiirto

IO-Link Safety -järjestelmän kautta tapahtuvan standardoidun tiedonsiirron ansiosta käytettävien IO-Link-laitteiden määrää voidaan tulevaisuudessa vähentää. Kenttäväylästä riippumaton tiedonsiirto helpottaa myös hankintoja ja säästää varastointikustannuksia.

Järjestelmäarkkitehtuuri

IO-Link Safety -järjestelmän arkkitehtuuri koostuu ohjauksesta, IO-Link Safety -yhteensopivasta masterista ja vähintään yhdestä laitteesta. Turvallisuustietojen käsittelyyn tarvitaan turvaohjain.

Järjestelmäarkkitehtuuri IO-Link ja IO-Link Safety
IO-Link Safety -master ja IO-Link Safety -laitteet

IO-Link Safety -master ja IO-Link Safety -laitteet

IO-Link Safety -master

IO-Link Safety -master tarjoaa liitännän ylemmän tason turvaohjaimeen ja mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron liitettyihin IO-Link-laitteisiin.

IO-Link Safety -laitteet

Perinteisten, ei-turvallisten IO-Link-laitteiden lisäksi IO-Link Safety -teknologialaajennuksen ansiosta IO-Link Safety -masteriin voidaan liittää myös turvalaitteita, kuten turva-antureita, turvallisia antureita OSSDe:n kautta, turvallisia toimilaitteita tai yhdistettyjä turvalaitteita (esim. mekatronisia laitteita).

IO-Link Safety käytössä

Seuraavat sovellusesimerkit osoittavat, kuinka monipuolinen ja hyödyllinen IO-Link Safety voi olla eri teollisuudenaloilla.

Tuotantolinja robotteineen

Tuotantolinja robotteineen

Robottien turvallisen sijainnin valvonta

Tuotantolinjalla robotti suorittaa raaka-aineiden keräilyä tuotteen valmistusta varten.

IO-Link Safety mahdollistaa robotin kustannustehokkaan ja turvallisen sijainnin valvonnan. Lukuisat diagnostiikkavaihtoehdot mahdollistavat huollon suunnittelun, vikojen tunnistamisen ja vikojen korjaamisen. IO-Linkin tietojen tallennustoiminnon ansiosta vahingon sattuessa voidaan yksinkertaisesti
vaihtaa laite. Standardoitujen kaapeleiden käyttö helpottaa johdotusta.

Pneumaattisen venttiiliyksikön hallinta

Pneumaattisen venttiiliyksikön hallinta

Pneumaattisten venttiiliyksiköiden turvallinen poiskytkentä

Hätäpysäytyspainikkeet on suunniteltu katkaisemaan venttiiliyksiköiden syöttöjännite ja siten sylintereiden paineilmansyöttö, kun hätäpysäytystä painetaan.

IO-Link-tiedonsiirto mahdollistaa täyden pääsyn venttiiliyksikön diagnostiikkaviesteihin. Turvallisuuteen liittyvä poiskytkentä tapahtuu aina PLe- tai SIL 3 -tasolle asti. Kytkentä voidaan tehdä myös korotetuissa suojausolosuhteissa IP65/67-alueella. Push-pull-liitännällä varustetun M12-kaapelin käyttö helpottaa ja optimoi johdotuksen.

Whitepaper-julkaisu IO-Link Safety

Whitepaper-julkaisu IO-Link Safety

Lisätietoa IO-Link Safetystä

Haluatko lisätietoja IO-Link Safety -järjestelmästä?

Whitepaper-julkaisustamme saat lisätietoa aiheista:

❯ IO-Link- ja IO-Link Safety -rakenne
❯ IO-Link-turvallisuus toiminnallisen turvallisuuden yhteydessä
❯ Muutokset IO-Link Safetyn avulla