CONTACTRON ELR HDC DIN-kiskossa

Suurten DC-kuormien suojaus, valvonta ja kytkentä

Phoenix Contactin kompakti DC-katkaisija CONTACTRON ELR HDC, jossa on hybriditekniikka ja intuitiivinen parametrointi, takaa kestävän, tehokkaan ja turvallisen toiminnan suurilla DC-kuormilla.

Edut

  • Tehokas toiminta erittäin innovatiivisen hybriditeknologian ansiosta DC-verkkojen suojaus-, valvonta- ja kytkentätoiminnoissa
  • Kestävä tehokkuuden lisääminen energian talteenoton (rekuperoinnin) avulla DC-verkoissa
  • Vain 85 mm leveä rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Optimaalinen käyttäjäystävällisyys ja joustavuus clipx ENGINEER -ohjelmalla tapahtuvan intuitiivisen parametroinnin ja IO-Link-liitännän kautta tapahtuvan helpon tiedonvaihdon ansiosta
  • Virtapiikkien välttäminen kytkennän aikana integroidun esilataustoiminnon ansiosta

Mikä CONTACTRON ELR HDC -katkaisijassa on ainutlaatuista? Teollisuuden tasavirtaverkon käyttäminen edellyttää, että DC-haaroituksissa on kytkentälaitteet, jotka pystyvät vastaamaan erityishaasteisiin, kuten valokaarivapaaseen kytkentään. Phoenix Contactin CONTACTRON ELR HDC on yksi markkinoiden ensimmäisistä monitoimisista DC-katkaisijoista.

Topologia: Teollisuuden tasavirtaverkon mahdollinen rakenne

ELR-HDC:n sijoittaminen teollisuuden tasasähköverkon DC-haaroituksiin

DC-katkaisija ELR HDC

Tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot pähkinänkuoressa

Tarjoamme sinulle kompaktin DC-katkaisijan, jossa on hybriditeknologia ja intuitiivinen parametrointi. Suojaa, valvo ja kytke suuria tasavirtakuormia dataloggauksen, verkko-ominaisuuksien ja kestävän tehokkuuden lisäyksen avulla energian talteenoton ansiosta.

  • Leveys: 85 mm
  • Käyttövirta: 10 A...55 A
  • Tiedonsiirtoliitännät: IO-Link, DIO
  • Käyttöjännite: 0 V...810 V
  • Suojaus ylivirtaa, yli- ja alijännitettä vastaan
  • Intuitiivinen parametrointi clipx ENGINEERillä
  • Integroitu esilataus välipiirejä varten
  • Kaikkinapainen galvaaninen erotus releellä

CONTACTRON ELR HDC: suojaa, valvoo ja kytkee suuria DC-kuormia täysin ilman valokaaria

Autoteollisuusympäristö ja huoltohenkilöstöä

Teollisuuden tasavirtaverkko autoteollisuudessa

Tasavirta autoteollisuuden avainteknologiana

Autoteollisuudessa tasavirtaa pidetään tulevaisuuden avainteknologiana, ja suuret saksalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä sen käyttöönotossa. DC-sektoreiden suojaaminen, valvonta ja kytkentä olemassa olevaan DC-infrastruktuuriin ovat teknisiä haasteita, joihin Phoenix Contactilla on jo vastaus.

Juuri näitä tehtäviä varten kehitetty CONTACTRON ELR HDC -DC-katkaisija valvoo käyttövirtaa ja -jännitettä ja estää esilataustoiminnollaan virran huippuarvot päälle kytkeytymisen yhteydessä. Ylivirran sattuessa tapahtuu kolmivaiheinen poiskytkentä.

DC-verkot rakennusautomaatiossa

Käyttö rakennusautomaatiossa – DC-verkot

DC-verkot rakennusautomaatiossa

Tasavirran integrointi rakennusautomaatioon edellyttää myös innovatiivisia kytkentä- ja suojalaitteita. Tasavirtakuormien käsittely, erityisesti esilataus ja kytkentä, sekä jännitteen ja virran valvonta ovat ratkaisevan tärkeitä. Erittäin lyhyet poiskytkentäajat parantavat käyttöturvallisuutta vikatilanteissa. Kokonaisjärjestelmän energiatehokkuus paranee, koska energiamuunnosten (esim. AC/DC) määrä vähenee. Suora tasavirran syöttö (esim. aurinkosähköjärjestelmiä käytettäessä) vähentää lisäksi energiahäviöitä.

Työntekijät kävelevät teollisuuslaitoksessa, jota käytetään tasavirralla

Tasasähköverkot teollisuudessa

Teollisuuden tasavirtaverkoista on tulossa yhä tärkeämpiä matkalla kohti kestävämpää tuotantoa. Phoenix Contact on sitoutunut tasavirtatekniikan turvalliseen käyttöön ja tutkii yhdessä muiden yritysten kanssa kokonaisvaltaisia tasavirtaan perustuvia älyverkkoja. Katso, miksi tasavirta on tulevaisuuden teollisuuden energiajärjestelmä ja miten se liittyy kestävään kehitykseen.