Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Signaalivalot
PSD-S ME BT 110 - Mounting material
PSD-S ME BT 110
-
Mounting material
2700156
Foot with integrated tube, 110 mm high, black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
1 x seal
1 x seal
Dimensions
Dimensional drawing
Height
110 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA-GF
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66/IP69K (as of item revision 01)
UL Type 4 (as of item revision 01)
UL Type 4X (as of item revision 01)
UL Type 12 (as of item revision 01)
UL Type 13 (as of item revision 01)
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2700156
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRL117
Tuotekoodi
DRL117
GTIN
4046356491471
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
45 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
46,7 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27371234
ECLASS-15.0
27371234
ETIM
ETIM 10.0
EC001259
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,166 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
PSD-S CE-TM SPRING
-
Connection element
2700092
PSD-S CE-TM SCREW
-
Connection element
2700095
PSD-S ME BR-BM
-
Mounting bracket
2700143
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet