Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Signaalivalot
PSD-S ME BR-BM - Mounting bracket
PSD-S ME BR-BM
-
Mounting bracket
2700143
Angle for base mounting, black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
4 x plastic screw
1 x cable threaded joint
1 x nut
4 x plastic screw
1 x cable threaded joint
1 x nut
Dimensions
Dimensional drawing
Width
87.5 mm
Height
57 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA A3 x 2G5
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 50 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2700143
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRL117
Tuotekoodi
DRL117
GTIN
4046356491358
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
56,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
56,7 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,874 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet