LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 190 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
Konevalot
Kestävät konevalot ovat teollisuusjärjestelmien tehokkaan valaistuksen edelläkävijöitä: ominaisuuksiin kuuluvat LED-tekniikka, häikäisemätön valo, erilaiset ohjausmahdollisuudet, sarjakytkentä ja M12-kaapelointi. Phoenix Contactin kattavasta tuotevalikoimasta löydät sopivat LED-konevalot eri kotelointiluokissa.
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 336 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 540 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 190 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/101 °, length: 335 mm, diameter: 35 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled, Dimming, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 715 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 616 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 75 °/95 °, length: 1070 mm, diameter: 70 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 195 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
Edut
- 24 V:n jännitteensyöttö helpottaa huoltoa ja parantaa turvallisuutta
- Joustava asennus – erilaisia malleja ja lisätarvikkeita
- M12-kaapelointi säästää asennusaikaa ja komponentteja
- Jäähdytys- ja voiteluaineiden kestävyys mahdollistaa käytön myös työstökoneissa
Vähän tilaa, paljon valoa 100-luokan konevalot
Monet koneet suunnitellaan yhä pienikokoisemmiksi, ja niissä on vähemmän tilaa tarvittavalle valaistukselle. 100-luokan PLD-konevalot, joiden kotelointiluokka on IP54, ovat erittäin kapeita. Ne voidaan integroida koneeseen optimaalisesti ahtaissakin tiloissa.
Toimitukseen sisältyvässä valaisinpidikkeessä valaisinta voidaan kääntää ja siten suunnata valaistus parhaalla mahdollisella tavalla. Valot valaisevat erityisen tehokkaasti, kun etäisyys valaistavalle alueelle on lyhyt tai keskipitkä. Saatavana pituuksissa 195...895 mm. Halkaisija on 25...35 mm.
- Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin kapean rakenteen ansiosta
- Valaisimen kääntyvyys varmistaa kohdistetun valaistuksen
- ETL-hyväksyntä mahdollistaa käytön Pohjois-Amerikan markkinoilla
- Pistoliitettävien syöttöjohtojen ansiosta johdon pituus voidaan valita vapaasti, ja asennus on helppoa ja nopeaa
Tehokas valaistus jokaiseen sovellukseen 200-luokan konevalot
200-luokan LED-laitevalot takaavat erinomaisen valaistuksen. 100-luokan LED-laitevaloihin verrattuna ne soveltuvat ihanteellisesti, kun etäisyys kohteeseen on keskipitkä tai pitkä.
Tarvitsetko valoa haastavissa olosuhteissa? Konevalomme sopivat myös niihin hyvän tärinän- ja iskunkestävyytensä sekä jäähdytys- ja voiteluaineiden kestävyytensä ansiosta.
Halkaisijaltaan 40 mm:n mallit soveltuvat ihanteellisesti uusiin koneisiin. Niillä koneen sisätilan valaisu on tilaa säästävää ja erittäin tehokasta.
- 4 mm:n turvalasi mahdollistaa käytön myös olosuhteissa, joissa on mahdollisesti mekaanista kuormitusta
- Kestää useita jäähdytys- ja voiteluaineita Viton®-tiivisteen ansiosta
- Voidaan käyttää suurissa lämpötiloissa ja kestää hyvin tärinää ja iskuja
- Kumpikin asennusmalli (kulma tai pidike) ovat käännettäviä, jolloin asennusmahdollisuudet ovat joustavat
- ETL-hyväksyntä mahdollistaa käytön Pohjois-Amerikan markkinoilla