LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), with motion detector, including mounting accessories
Keskusvalot
Phoenix Contactin keskusvalot valaisevat kytkentäkaapin optimaalisesti, ja ne voidaan asentaa erittäin nopeasti ilman työkaluja. Ennen kaikkea myös kytkentäkaapin alempi kolmannes on valaistu optimaalisesti laadukkaan optiikan ja prismatiikan avulla. Valitse kahdesta teholuokasta ja erittäin monipuolisesta tuotevalikoimasta tarpeisiisi sopivat valot.
LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), including mounting accessories
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type F socket (Schuko)
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type B socket (e.g., for USA and Canada)
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type E socket (e.g., for France and Belgium)
Connecting cable, 3-position, cable length: 3 m
Connecting cable, 3-position, cable length: 1.6 m
LED enclosure light, 230 V AC, length: 395 mm, degree of protection: IP20, with motion detector, Socket type E (e.g., for France and Belgium), including mounting accessories
LED enclosure light, 230 V AC, length: 395 mm, degree of protection: IP20, with motion detector, Socket type F (Schuko - with ground contact), including mounting accessories
Edut
- Korkealuokkainen optiikka varmistaa koko kytkentäkaapin optimaalisen valaistuksen
- 400-luokan keskusvaloja voidaan käyttää maailmanlaajuisesti laajan jännitteensyöttöalueen ansiosta
- UL-hyväksyntä mahdollistaa käytön myös pohjoisamerikkalaisilla markkinoilla
- Vähäinen tehontarve pienentää CO₂-jalanjälkeä
- Joustavat asennusvaihtoehdot erilaisten kiinnitystapojen ansiosta
Uudet tuotteet
LED-keskusvalo pistorasialla
Yleisvalaistus kytkentäkaappeihin
Valoa käytetään kytkentäkaappien valaisemiseen. Sitä voidaan käyttää kaikkialla sen laajan AC-tulojännitealueen ja maakohtaisten pistorasioiden ansiosta. Liiketunnistin on integroitu. Tuotteen viimeistelevät erilaiset kiinnitysvaihtoehdot.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Laaja AC-tulojännitealue 100 V AC ... 240 V AC
- Maakohtaiset pistorasiat
- Integroitu liiketunnistin
- Valoteho 1 400 lm
- Värilämpötila 5 000 K (neutraali valkoinen)
Edut
- Kytkentäkaapin optimaalinen valaistus integroidun häikäisemättömän optiikan ansiosta
- Nykyaikainen ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän
- Kirkkaasti valaistu työskentelyalue suuren valotehon ansiosta
- Pistorasiat mahdollistavat ulkoisten laitteiden käytön
400-luokan PLD-keskusvalot
400-luokan keskusvalojen tehokas optiikka varmistaa kytkentäkaapin sisätilan optimaalisen valaistuksen myös alaosassa. Laaja jännitteensyöttöalue 24...240 V AC/DC mahdollistaa käytön kaikkialla maailmassa. Valot on helppo ja nopea kytkeä push-in-liitäntätekniikan avulla. Toimitukseen sisältyvän ruuvi- ja magneettikiinnityksen avulla asennettava ja portaittain käännettävä valo on monipuolinen käyttää. Tämä koskee myös valojen ohjausta. Voit valita integroidulla liikeanturilla varustetun version tai liitännän oven asentokytkimeen.
708-luokan PLD-keskusvalot
708-luokan PLD-keskusvalot valaisevat erinomaisesti kytkentäkaappien sisätilat. Nykyaikaisen LED-tekniikan ansiosta niiden valoteho on 1 400 lm ja valaistusvoimakkuus 1 480 lx 1 metrin etäisyydellä. Tämä takaa optimaalisen näkyvyyden myös kytkentäkaapin syvällä olevilla alueilla.
Näitä valaisimia voidaan käyttää maailmanlaajuisesti, koska niillä on laaja AC-tulojännitealue 100–240 V AC. Pistoliitäntätekniikka ja mukana toimitettavat ruuvi-, pika- ja magneettikiinnikkeet tekevät asennuksesta erittäin helppoa ja joustavaa. Valaisimien moderni, nykyaikainen muotoilu on toimiva ja myös esteettisesti miellyttävä. Integroidut pistorasiat tarjoavat myös mahdollisuuden käyttää ulkoisia laitteita, kuten mittauslaitteita tai kannettavia tietokoneita, mikä lisää toiminnallisuutta ja mukavuutta kytkentäkaapissa työskentelyyn.