Perfect Teams – Tuotekombinaatiot, jotka tuovat lisäarvoa Tutustu vankkoihin kombinaatioihin ja vaikutu toiminnallisuudesta, luotettavuudesta ja innovaatiosta arjessasi. Askel kohti parempaa järjestelmäkäytettävyyttä alkaa tästä!
QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja
Optimaalisesti toisiinsa sovitettu – kaksinkertainen käyttöikä teholähteelle Perfect Team: QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja
Yksivaiheisen PLUGTRAB PLT-SEC -ylijännitesuojan ja QUINT POWER -teholähteen optimaalisesti toisiinsa sovitettu yhdistelmä suojaa järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
Edut
- Teholähde kestää ylijännitteitä jopa kymmenen kertaa aiempaa paremmin
- Teholähteen käyttöiänodote jopa tuplasti aiempaa pitempi
- Laajennettu takuulupaus lisää suunnitteluvarmuutta
QUINT POWER -teholähde ja CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Yksi liitäntä – täydellinen tiedon läpinäkyvyys varmistaa luotettavan 24 V:n järjestelmän Perfect Team: QUINT POWER -teholähde ja CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Yhdistä QUINT POWER -teholähde CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmään ja hyödy järjestelmäintegroinnin eduista. QUINT POWER -teholähteen ja CAPAROC-ylivirtasuojan keskusliitännän avulla teholähde voidaan integroida helposti ja edullisesti ylivirtasuojajärjestelmän verkkoprotokollaan:
- PROFINET-liitäntä mahdollistaa täydellisen läpinäkyvyyden ja pääsyn kokonaisjärjestelmään.
- Verkkopalvelimen kautta päästään paikan päällä järjestelmäratkaisun toimintatiloihin, vikailmoituksiin ja asetustietoihin.
Edut
- Kaikki tärkeät käyttötiedot välitetään ohjaukseen suojausjärjestelmän avulla kenttäväylän kautta
- Helppo integroida ohjausjärjestelmään valmiiden toimintomoduulien ansiosta
- Käyttötietojen täydellinen läpinäkyvyys tulosta yksittäiseen suojaukseen asti
- Käyttökatkot lyhenevät minimiin
Tehonsyöttöratkaisu tarjoaa datan täydellisen eheyden primääripuolelta aina suojattuihin kulutuslaitepiireihin saakka.
Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde
Tehonsyöttö ja suojaus yhdessä laitteessa – älykkääseen kuormanhallintaan Perfect Team: integroidulla ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde
TRIO POWER -teholähteessä yhdistyvät teholähteen ja laitesuojauksen toiminnot yhdessä tilaa säästävässä kotelossa.
Edut
- Tehonsyöttö ja suojaus yhdessä laitteessa integroidun, monikanavaisen laitesuojauksen avulla
- Alhaiset asennuskustannukset, koska johdotus- ja kokoonpanotyötä tarvitaan 70 % vähemmän
- Helppo käyttöönotto manuaalisesti tai parametroimalla IO-Linkin kautta
- Hyvä käytettävyys priorisoidun kuormanhallinnan ja älykkään automaattisen valvonnan avulla
- Tilaa säästävä pienen leveyden ja kiskoasennettavuuden ansiosta
QUINT DC UPS ja akkumoduuli
Älykäs akunhallinta – mahdollisimman vähän vaivaa, mahdollisimman pitkä käyttöikä Perfect Team: QUINT DC UPS ja akkumoduuli
IQ-tekniikalla varustettu älykäs QUINT DC UPS valvoo akkua ja optimoi akkumoduulin, vähentää huollon tarvetta ja parantaa järjestelmien käytettävyyttä. Optimaalisesti mukautetut latausominaisuudet maksimoivat myös automaattisesti tunnistetun akkumoduulin käyttöiän.
UPS on helppo integroida vakiintuneisiin teollisuusverkkoihin käyttämällä sisäänrakennettua Ethernet-liitäntää.
Edut
- Älykäs akunhallintajärjestelmä (BMS) tarkkailee laitteiden toimintakuntoa (State of Health, SOH) ja varaustilaa (State of Charge, SOC)
- Akun kapasiteetin ja tekniikan automaattinen tunnistus (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
- Lähtövirran ja -jännitteen valvonta sekä laitteen manuaalinen kytkeminen päälle ja pois
- SFB-tekniikka laukaisee vakiojohdonsuojakytkimet selektiivisesti, ja rinnankytketyt laitteet toimivat edelleen
EMpro-energiamittari ja Rogowski-kela
Plug & Play -energianseuranta – ratkaisu olemassa olevaan järjestelmään Perfect Team: EMpro-energiamittari ja Rogowski-kela
Monitoimisen EMpro-energiamittarin ja Rogowski-kelan yhdistelmä voidaan asentaa jälkiasennuksena kaikkiin yleisiin sovelluksiin muutamalla toimenpiteellä. Kerätyt energiatiedot on helppo integroida ylemmän tason järjestelmiin.
Edut
- Energiamittaus voidaan käyttöönottaa kolmevaiheisen intuitiivisen asennusavustajan avulla
- Tavallisten Rogowski-kelojen liittäminen suoraan säästää johdotukseen ja konfiguraatioon kuluvaa aikaa
- Helppo käyttöönotto ja huolto älykkään verkkopalvelimen ja näyttöominaisuuksien avulla
- Nopea integraatio ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla