Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Tyypin 3 ylijännitesuoja
Tyypin 3 ylijännitesuoja täydentää suojauskonseptin. Laitesuojana se rajoittaa viimeisiä pulsseja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa rakennuslaitteistolle tai järjestelmälle. Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet asennetaan välittömästi päätelaitteen eteen. Näin ne suojaavat herkkiä päätelaitteita, kuten palvelimia, ohjausjärjestelmiä tai teholähteitä.
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Replacement plug for type 2/3 surge protection from the PLT-SEC-…-UT/PT product series. Nominal voltage 230 V.
Base element for protective plugs from the PLT-SEC-...-UT/PT product series with remote indication contact.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Attachment connector with surge protection for mains sockets, mains control lamp, optical power and error display. For country-specific use in: D, A, I, NL, S, N, FIN, E, P. Color: White
Plug-in device protection, according to type 3/class III, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with integrated surge-proof fuse and remote indication contact.
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 120 V AC/DC
Replacement plug for type 3 device protection from the PLUGTRAB SEC T3 3S product range. 230 V nominal voltage.
Surge protection type 3, as device protection for termination devices in IT systems, error indication and remote indicator contact. Design: 230 V AC
Edut
- Monipuolinen käyttö AC- ja DC-järjestelmissä tehokkaan suojauksen ansiosta
- Katkaisulaite lisää turvallisuutta sähköisen tai termisen ylikuormituksen sattuessa
- Ylijännitesuojan tila ilmaistaan aina optisen ja mekaanisen näytön ja etähälytyskoskettimen avulla
- Suojalaitteiden pistoliitettävyys helpottaa huoltamista
DIN-kiskoon asennettava tyypin 3 ylijännitesuoja päätelaitteille
Yleiskäyttöinen tyypin 3 ylijännitesuoja PLUGTRAB-SEC
Suojaa AC- ja DC-sovellukset PLUGTRAB-SEC-tuoteperheen luotettavilla tyypin 3 ylijännitesuojilla. Sisäinen katkaisulaite takaa hyvän turvallisuuden sähköisen tai termisen ylikuormituksen sattuessa. Optimaalinen teollisuuden teholähteen suojaus pidentää järjestelmän käyttöikää ja parantaa sen käytettävyyttä. Push-in-liitäntätekniikka nopeuttaa asentamista ilman työkaluja. Pistoliitettävyys tekee huoltamisesta ja testaamisesta helppoa.
Kaikki ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:
- Tehokas varistoripohjainen päätelaitesuojaus teollisuuden teholähteisiin
- Valinnan mukaan push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
- Optinen tilanäyttö ja potentiaalivapaa etähälytyskosketin toimintatilan kätevään valvontaan
- Yleiskäyttöön
Ylijännitesuojaus tyypin 3 laitesuojana asennettavaksi kaapelikouruihin tai lattian alle asennettaviin järjestelmiin
Tyypin 3 laitesuojaus kaapelikouruihin tai lattian alle asennettaviin järjestelmiin BLOCKTRAB
BLOCKTRAB-tuoteperhe suojaa kaapelikouruihin tai lattian alle sijoitettuja päätelaitteita ylijännitteiltä. Kiskoon kiinnitettävä tuote ei aina ole sopivin ratkaisu. BLT-T3 asennetaan asennuskoteloihin, kaapelikouruihin tai lattianalaisiin järjestelmiin. BLT-SKT asennetaan tavallisen pistorasian takasivulle. Liitettyjen laitteiden toiminta jatkuu myös ylikuormitustilanteessa:
- Piilotettu ylijännitesuoja laitteen asennusrasioihin tai uppoasennettuihin rasioihin asennettuna
- Suoraan asennettavissa esiasennettujen ja värillisesti merkittyjen johtojen ansiosta
- Akustinen merkinanto ylikuormitustilanteessa
- Kompakti rakenne sopii yleiskäyttöön
Kapea tyypin 3 ylijännitesuoja 24 V:n teholähteiden suojaamiseen
Kapea tyypin 3 ylijännitesuoja 24 V DC:n sovelluksiin TERMITRAB complete
Hyvin kapea tyypin 3 ylijännitesuojamme varmistaa, että päätelaitteet, kuten I/O:t ja ohjaukset, saavat 24 V:n jännitteen. Ainoastaan 6 mm kapea rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen. Helppo testaaminen ja vaihtaminen pistoliitettävien suojausmoduulien ansiosta.
- Säästää asennustilaa
- Matala suojaustaso
- Valinnan mukaan push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
- Turvallinen erotus ja merkinanto ylikuormitustilanteessa
Tyypin 3 päätelaitesuojaus pistorasioita varten välipistokkeena
Tyypin 3 laitesuojaus välipistokkeena MAINTRAB
Verkkopistorasioille tarkoitetut adapterit soveltuvat ihanteellisesti elektronisten päätelaitteiden ylijännitesuojien jälkiasentamiseen. Vihreä LED on merkkinä suojalaitteen ylijännitetoiminnosta. Kaikki kytketyt laitteet on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke ylijännitesuoja jakopistorasian eteen, jolloin kaikki liitetyt päätelaitteet on suojattu ylijännitteiltä.
Kytkentäkohdan suojauksella varustetut välipistokkeet suojaavat samanaikaisesti teholähdettä ja yhtä lisäliitäntää ylijännitteiltä.
- Helppo jälkiasennus nykyisiin järjestelmiin
- Luotettava katkaisulaite
- Tarvittavat lisätarvikkeet mukana
- Maakohtaisia vaihtoehtoja saatavilla