Redundanttinen järjestelmän tehonsyöttö vaativiin sovelluksiin Prosessitekniikan järjestelmät edellyttävät korkeaa käytettävyyttä. Lyhyet keskeytykset voivat aiheuttaa kalliita seisokkeja. Redundanttinen, pitkän käyttöiän järjestelmä, joka kestää ääriolosuhteita, tarjoaa turvallisuutta.

DIN-kiskoon asennetun redundanttisen järjestelmän tehonsyötön komponentit

Turvallinen, redundanttinen teholähdejärjestelmä, joka on varustettu ennakoivalla huollolla, tuo parasta käyttövarmuutta. QUINT POWER -teholähteiden ja QUINT S-ORING -redundanssimoduulien yhdistelmällä kytketään irti tehonsyöttöverkkoja ja johdetaan johtimia kuormaan asti kokonaan erotettuina. Symmetrisen kuormanjaon ja erotetun johtimien viennin lisäksi järjestelmä tarjoaa myös kaikkien komponenttien täydellisen valvottavuuden. ​

Redundanttinen järjestelmän tehonsyöttö vaativiin sovelluksiin
PLUGTRAB-SEC-ylijännitesuoja
Sovellusten luotettava suojaus ylijännitteiltä.
Lue lisää
PLUGTRAB-SEC-ylijännitesuoja
QUINT POWER -teholähde
Suorituskykyinen teholähde luotettavaan 24 V:n tehonsyöttöön.
Lue lisää
QUINT POWER -teholähde
QUINT S-ORING -redundanssimoduuli
Eheä redundanssi käyttölaitteeseen saakka redundanssimoduulien avulla.
Lue lisää
QUINT S-ORING -redundanssimoduuli
Elektroninen ylivirtasuoja PTCB
Erittäin kapea suojalaite vaatimuksiesi mukaan.
Lue lisää
Elektroninen ylivirtasuoja PTCB

Edut

  • Eheä redundanssi ja jatkuva valvonta käyttäjälaitteeseen saakka
  • Toisiokäämityksen kaksinkertainen suojaus ja SIL3-sertifiointi
  • Elektroniset ylivirtasuojat estävät lähtöjännitteen pääsyn hakkuriteholähteeseen vikatapauksessa ja ilmaisevat häiriöt
  • Ylijännitesuoja lisää käytettävyttä suojaamalla transienteilta häiriöiltä
  • Pistoliitettävä ylijännitesuoja voidaan testata ennakoivasti Checkmaster2:lla

Power Reliability -ratkaisu pähkinänkuoressa