Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 40 A, output: 24 V DC/1 x 80 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Aktiiviset redundanssimoduulit
Aktiivinen redundanssimoduuli QUINT S-ORING kytkee irti syöttöverkot MOSFET-transistorien avulla ja reitittää kaapelit erikseen kuormaan asti. Kun moduulia käytetään yhdessä QUINT POWER -teholähteen kanssa, järjestelmä valvoo kattavasti tulojännitettä ja irtikytkentäreittiä. Aktiivisessa QUINT ORING -redundanssimoduulissa on Auto Current Balancing -tekniikka (Auto Current Balancing). Teholähteitä kuormitetaan tasaisesti, ja ne ovat siksi pitkäikäisempiä.
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Edut
- Ennakoiva toiminnan valvonta tulojännitteen ja erotusreitin jatkuvalla valvonnalla
- Eheä redundanttisuus laitteeseen saakka
- 70 % energian säästöä MOSFET-transistorin ansiosta
- Suojaus ylijännitteeltä lähdössä (OVP) maksimoi toiminnan turvallisuuden
- Suojalakkaus sekä ATEX- ja IECEx-hyväksynnät äärimmäisiin ympäristöoloihin
Aktiivinen redundanssimoduuli QUINT S-ORING
Aktiivinen redundanssimoduuli QUINT SINGLE-ORING
Aktiivinen QUINT S-ORING -redundanssimoduuli erottaa MOSFET-transistorin avulla ja huolehtii parhaasta käyttövarmuudesta ja toiminnan turvallisuudesta. Syöttävät verkot ja johtimet erotetaan ja johdetaan kuormaan kokonaan erotettuina. Kun moduulia käytetään yhdessä 4. sukupolven QUINT POWER -teholähteiden kanssa, järjestelmä valvoo tulojännitettä ja erotusreittiä kauttaaltaan. Suojakytkennällä ja Over Voltage Protection (OVP) -toiminnolla varustettu Plus-versio ja VP-versio suojaavat herkkiä käyttäjälaitteita. Ylijännitteet rajoitetaan < 28,8 V:iin tai < 30 V:iin.
- VP-versio > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24 DC/1x40/VP)
- Plus-versio > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24 DC/1x40/+)
Aktiivinen redundanssimoduuli QUINT ORING
Aktiivinen redundanssimoduuli QUINT ORING, jossa on Auto Current Balancing -tekniikka
Auto Current Balancing -tekniikkaa käyttävät QUINT ORING -moduulit varmistavat virtalähteiden tasaisen kuormituksen ja kaksinkertaistavat siten redundanttisesti käytettävien teholähteiden käyttöiän. Ensimmäisen kerran laajalla tulojännitealueella varustetut redundanssimoduulit tarjoavat myös Auto Current Balancing -tekniikan 12 V:n redundanttisille järjestelmille.
Kahdesta QUINT POWER -teholähteestä ja yhdestä QUINT ORING -moduulista muodostuvassa järjestelmässä tulojännitettä, lähtövirtaa ja erotusreittejä valvotaan jatkuvasti. Näin redundanssin puuttumisesta ilmoitetaan ajoissa. Redundanssimoduuleissa on myös OVP (ylijännitesuojaus). Tämä suojaa kuormaa yli 32 V DC:n jännitteiltä ja takaa siten maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden kaikissa mahdollisissa järjestelmissä.
Aktiivinen redundanssimoduuli, jossa on Auto Current Balancing -tekniikka
Auto Current Balancing -tekniikka kaksinkertaistaa käyttöiän
Epätasaisen syötön takia usein vain yksi virtalähde syöttää koko kuorman, kun toinen virtalähde on tyhjäkäynnillä. Tämä johtaa syöttävän virtalähteen lämpökuormitukseen ja nopeaan vanhenemiseen.
ORING-moduulien Auto Current Balancing -tekniikka huolehtii kummankin teholähteen symmetrisestä kuormittamisesta. Tällöin tulojännite-ero teholähteiden välillä lasketaan jatkuvasti, ja sitä kompensoidaan automaattisesti 300 mV:n poikkeamaan saakka. Kuormitusvirta jakautuu siten täysin symmetrisesti, mikä kaksinkertaistaa redundanttisen järjestelmän käyttöiän.
Moderni MOS-transistoritekniikka vähentää syntyvää termistä kuormitusta jopa 70 prosenttia diodin käyttöön verrattuna.
Tämä vähäisempi tehohäviö varmistaa, että kaikki kytkentäkaapin komponentit pysyvät viileämpinä.
Toiminnan turvallisuus on etusijalla
Käytettävyydellä on yleisesti merkittävä rooli ja erityisesti prosessiteknisissä järjestelmissä. OVP (Over Voltage Protection) suojaa lähellä olevia kuormia yli 30 V DC:n tai 28,8 V DC:n lähtöjännitteiltä.
QUINT POWER -teholähteestä ja aktiivisesta QUINT4-S-ORING/+ -redundanssimoduulista koostuva SIL-sertifioitu redundanttinen järjestelmä varmistaa parhaan mahdollisen toiminnan turvallisuuden. Käytä järjestelmää toiminnallisen turvallisuuden sovelluksissa, joiden turvallisuuden eheystaso on jopa SIL 3 (IEC 61508).
Redundanttinen teholähdejärjestelmä