Active redundancy module for superior system availability and maximum operational reliability. QUINT S-ORING enables the separate structuring of a redundant system. In combination with the new QUINT POWER power supply, the redundant system is monitored continuously.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Redundancy module, with protective coating
2907753
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Tuotetiedot
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944EAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528DNV
Hyväksyntätunnus: TAA000011FIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE/PTZ/0048NK
Hyväksyntätunnus: TA25015MUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE/PTZ/0048cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528NK
Hyväksyntätunnus: TA25015MDNV
Hyväksyntätunnus: TAA000011FEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010102095IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827ATEX
Hyväksyntätunnus: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Hyväksyntätunnus: GYJ21.1004XCCC
Hyväksyntätunnus: 2021322303003918UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: EXV21UKEX1072X_00ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB 24 ATEX 2001 XUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827CCC
Hyväksyntätunnus: 2021322303003918IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010102095IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx PTB 24.0003XATEX
Hyväksyntätunnus: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
Hyväksyntätunnus: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
Hyväksyntätunnus: GYJ21.1004XYhteensopivat tuotteet
Edut
Usein kysytyt kysymykset
Do I only need one QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ to decouple two power supplies from each other?
No, one QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ is required for each power supply. The potentials must be brought together at the output of the S-ORING modules. With this module, n+1 redundancy can thus be set up in the simplest way.
Does the item have integrated surge protection?
Yes, the item has surge protection for voltages from 28.8 V. To protect the load from hazardous voltage, the input terminals are short-circuited in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power su... Näytä lisää
Yes, the item has surge protection for voltages from 28.8 V. To protect the load from hazardous voltage, the input terminals are short-circuited in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply. The fault is signaled via the contact relay and the LED.
Näytä vähemmän