Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Teholähteet DIN-kiskoon
Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet
UTA 107/30 - Mounting adapter
UTA 107/30
-
Mounting adapter
2320089
Universal DIN rail adapter
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Assembly adapter
Dimensions
Width
30 mm
Height
107 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2320089
Pakkausyksikkö
228 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
CMPQZ9
Tuotekoodi
CMPQZ9
GTIN
4046356440578
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
77,465 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
75 g
Tullitariffinumero
79070000
Alkuperämaa
TH
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,241 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet