Sähköinen ristikytkentä vs. vakiosignaalien ristikytkentä

Prosessijärjestelmä

Prosessiautomaation yhteydessä vaadittava signaalien ristikytkentä – eli kenttäsignaalien lajittelu ja kokoaminen ja niiden liittäminen I/O-järjestelmään – on jokaisen nykyaikaisen, teollisen järjestelmän perusta. Yleiskäyttöisten Marshalling- ja interface-tason ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa yleiskäyttöisillä I/O-järjestelmillä joustavampi ja optimoitu projektin suunnittelu ja toteutus. Projektiin osallistuvat ja käyttäjät hyötyvät yhtä paljon. Siten saavutetaan tarvittava joustavuus Marshalling- ja interface-tasolla.

Topologioiden vertailu


Signaalien ristikytkentä ja interface-tekniikka

Signaalien ristikytkennän päätavoitteena on muodostaa luotettavia yhteyksiä, jotka helpottavat käyttöä ja huoltoa. Tähän prosessiin kuluu useimmiten paljon aikaa ja rahaa, ja se on monimutkainen. Lopputuloksena on enemmän suunnittelu- ja toteutustyötä, vähäisempi joustavuus ja etupäässä suuremmat valvontatilat, jotka on varustettu suuremmalla määrällä ristikytkentäkaappeja. Tämä vaatii paljon arvokkaita tiloja, joissa tila ja paino ovat useimmiten hyvin rajallisia.
Signaalien ristikytkennän ja interface-tekniikan säännöt ovat kehittyneet ajan myötä, jotta kenttäsignaalien ja ohjausjärjestelmien välille voidaan muodostaa yhteys. Se sisältää joukon vaatimuksia, kuten esimerkiksi sähköisen räjähdyssuojauksen varmistamisen, signaalien muokkauksen releillä tai erotusvahvistimilla, ylijännitesuojauksen sekä kentän ja valvontatilan välisen helpon yhteyden.

Vakio-I/O-järjestelmä

Perinteisessä signaalien ristikytkennässä saapuvat kenttäsignaalit lajitellaan vapaasti valittavassa järjestyksessä signaalien lajin mukaan. Johdotus tapahtuu ristikytkentätasolta liityntätasolle ja sieltä I/O-tasolle. Tässä esiintyy toistuvia ongelmia signaalien ristikytkennän monimutkaisuuden vuoksi teknisen erittelyn, käytön, huollon ja kustannusten suhteen.

Perinteisen ristikytkennän muita ominaispiirteitä ovat:

  • jäykät järjestelmän rakenteet
  • projektien säännölliset viivästykset, jotka johtuvat suuresta suunnittelun sekä huomattavista asennus- ja käyttöönottotöiden tarpeesta
  • projektin viivästymisten aiheuttamat kasvaneet kokonaiskustannukset
  • joustava reagointi muutoksiin ei ole mahdollista
  • mallikohtaisuus
Topologia: Prosessiteknisen järjestelmän perinteinen rakenne

Prosessiteknisen järjestelmän perinteinen rakenne koostuu kentän jakokoteloista sekä ristikytkentä-, interface- ja ohjauskaapeista

Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisillä I/O-järjestelmillä


Yleiskäyttöinen I/O-järjestelmä

Yleiskäyttöisen I/O-järjestelmän toteuttaminen on yleistynyt jatkuvasti, koska teollisuus siirtyy asiakaskohtaisempiin ja tarpeenmukaisempiin tuotantoprosesseihin. Tähän tarpeeseen vastaa yleiskäyttöinen I/O-järjestelmä. Nämä vaatimukset sisältävät seuraavat elementit:

Prosessilaitteiston suunnittelu
Prosessilaitteiston suunnittelu
Prosessilaitteiston suunnittelu
Prosessilaitteiston suunnittelu
Prosessilaitteiston suunnittelu
Prosessilaitteiston suunnittelu

Vakiomalli on sovitettavissa vastaamaan kaikkia asetettuja vaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi helppo liitäntä kentän ja ohjausjärjestelmän välillä, mittaussignaalin muuntaminen tai galvaaninen erotus, sovellukset, joilla on suuret vaatimukset turvallisuuden suhteen, kuten toiminnallinen turvallisuus tai sähköinen räjähdyssuojaus.

Prosessilaitteiston suunnittelu

Käyttämällä yleiskäyttöisiä etäkaappeja vältytään suurten ristikytkentä- ja liityntäkaappien käytöltä. Moduuliasennuskotelon sovittaminen ei ole ainoastaan poistanut kokonaan joitakin komponentteja, vaan myös mahdollistanut kompaktimmat tarvittavat komponentit, jolloin ne mahtuvat pienempään kaappiin. Parempi tilatehokkuus vähentää tarvittavien kaappin määrää, mikä johtaa säästöihin laitteiston, asennuksen ja painon osalta.

Prosessilaitteiston suunnittelu

Valmiit ja testatut yleiskäyttöiset etäkaapit on helppo asentaa kentälle lähelle prosessia. Sen jälkeen tarvitaan vain kenttäjohdotus ristikytkentäjärjestelmään sekä jännitteensyötön ja tietonsiirtokaapeleiden liitäntä ohjausjärjestelmään. Kaikki tärkeät komponentit ovat näissä kytkentäkoteloissa. Tämä helpottaa huoltoa ja vianetsintää merkittävästi.

Prosessilaitteiston suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa ei tarvitse tehdä eroa yksittäisten I/O-signaalien välillä, sillä yksittäiset I/O-kanavat voidaan sovittaa ohjelmiston kautta tarvittavaan toimintoon. Yleiskäyttöiset I/O-kortit antavat siis mahdollisuuden sovittaa jokaisen kanavan yksilöllisesti.

Prosessilaitteiston suunnittelu

Yleiskäyttöinen I/O tukee signaalien ristikytkennän suunnittelua ja toteutusta. Tämä mahdollistaa suunnittelun I/O:iden kokonaismäärän perusteella, jossa yksittäisillä toiminnoilla ei aluksi ole merkitystä. I/O:t voidaan sovittaa projektin myöhemmässä vaiheessa ohjelmiston kautta. Tämä vähentää projektin ja koko käyttöiän kustannuksia vakio-I/O-järjestelmään verrattuna.

Älykkyys siirtyy kentälle

Topologia: Yleiskäyttöiset I/O-järjestelmät, joissa on VIP I/O Marshalling

Käyttämällä yleiskäyttöisiä etäkaappeja vältytään suurten ristikytkentä- ja liityntäkaappien käytöltä. Kenttäsignaalit kytketään ja käsitellään suoraan kaapeissa. Sitten ne kytketään yleiskäyttöiseen I/O-järjestelmään järjestelmäkaapelilla. Lopullinen kytkentä ohjausjärjestelmään toteutetaan valokuitukaapelilla.

Hankkeen keston lyhentäminen Yleiskäyttöinen I/O verrattuna erityiskäyttöiseen I/O:hon

Yleiskäyttöinen I/O-konsepti yhdistettynä älykkääseen signaalien ristikytkentään tarjoaa huomattavia etuja monimutkaisten prosessiautomaatioprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Tähän asti hyvissä ajoin tarvitut projektitiedot, kuten esimerkiksi yksittäisten kenttäsignaalityyppien lukumäärä, vaaditaan nyt vasta myöhemmässä vaiheessa projektia. Tämä helpottaa suunnittelua ja hankintaa. Lisäksi yksittäisiä projektin vaiheita voidaan työstää rinnakkain suuremman joustavuuden ansiosta. Kaiken kaikkiaan projektien läpivientiaikoja voidaan siten lyhentää merkittävästi, mikä alentaa lisäksi investointien kokonaiskustannuksia.

Aikajanalla prosessiautomaatioprojektien vertailu

Yleiskäyttöisen I/O:n avulla voit lyhentää keskimääräistä projektin kestoa noin 18 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Käyttöalueet

Työntekijä öljylautalla käsissään kannettava tietokone
Öljy- ja kaasujärjestelmät
Öljynjalostamo yövalaistuksessa
Petrokemian laitoksista lääketeollisuuteen asti
Katsaus paperi- ja selluteollisuuteen
Paperi- ja selluteollisuus
Työntekijöitä ja langaton laite kemianteollisuuden järjestelmän luona
Muut prosessijärjestelmät
Panimorakennus elintarvike- ja juomateollisuudessa
Elintarvike- ja juomateollisuus

Yleiskäyttöisen I/O-järjestelmän ongelmat ja ratkaisut


Yleiskäyttöisen I/O-järjestelmän olemassa olevat ongelmat:

Tarvittavan interface-tekniikan integrointi puuttuu, esimerkiksi:

  • Releet signaalien sovittamiseen digitaalilähdöksi konfiguroituihin I/O:ihin
  • Interface-moduulit, joiden suojaustapa on "luonnostaan turvallinen"
  • Signaalinerottimet maasilmukoiden erottamiseen
  • Signaalien väärentymisten estäminen
Asiantuntija pitää kädessään joustavaa yleiskäyttöistä VIP I/O-marshalling -I/O-järjestelmää

Joustava yleiskäyttöinen VIP I/O-marshalling -I/O-järjestelmä

VIP I/O-Marshalling – sopiva ratkaisu Phoenix Contactilta

Hyödynnä VIP I/O-Marshallingin avulla yleiskäyttöisen I/O:n koko potentiaali:
VIP I/O-marshalling on suunniteltu yleiskäyttöisten I/O-järjestelmien käyttöä varten, ja se tarjoaa samaa joustavuutta interface- ja kytkentätasolla

VIP I/O-Marshalling koostuu kolmesta lohkosta, joilla vastataan interface- ja kytkentätason vaatimuksiin:

  • Perusosa kiinnitetään DIN-kiskoon, siihen asennetaan kenttäjohdotus, ja se huolehtii I/O-järjestelmään liitännästä pistoliittimien kautta
  • Input-Output-Accessory (IOA) täyttää varsinaisen interface-tehtävän VIP I/O-Marshalling – kaikkiin vaatimuksiin sopiva interface
  • Järjestelmäkaapeli yhdistää perusosan yleiskäyttöiseen I/O-järjestelmään