Plug kit for use with VIP/MSTB/D50M/BASE..., push-in connections
Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille
Suunnittele yleiskäyttöinen Marshalling joustavalla I/O-ristikytkentäjärjestelmällä VIP I/O-Marshalling. Järjestelmä yhdistää signaalien ristikytkennän ja käsittelyn ohjauksesta riippumattomaan ratkaisuun yleiskäyttöistä I/O-järjestelmää varten. Erilaisilla interface-toiminnoilla varustetut tulo-/lähtöliitännät mahdollistavat yksittäisten kanavien yleiskonfiguroinnin. Kyseessä on yleiskäyttöinen Marshalling, joka ulottuu kentältä ohjaustasolle.
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 0.315 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.25 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples and mV sources and transmits a 0/4 mА ... 20 mA signal to a load (active or passive). Freely configurable.
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 3.15 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 1 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between Ex i plug-in modules and the power supply of the VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX base module.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs and the power supply.
Plug for cold junction compensation for thermocouples, in combination with MACX MCR(-EX)-TC... temperature transducers
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i assembled base modules for Honeywell systems. The partition plate is mounted directly on the DIN rail at the end of the base module.
Edut
- Projektin valmistuminen nopeutuu yhtenäisten yleiskäyttöisten I/O-tarvikkeiden avulla
- I/O-kokoonpanoa voidaan muuttaa kaikissa projektivaiheissa pistoliitettävien I/O-moduulien avulla
- Kytkentäkaappien määrä on vähäinen, koska ylimääräisiä ristikytkentäkaappeja ei tarvita
- Erilaiset DCS-järjestelmien liittämiseen tarkoitetut järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät johdotukseen kuluvaa aikaa
- Helppo yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin, sillä seisokkiajat jälkiasennustöiden yhteydessä ovat lyhyemmät
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä yleiskäyttöistä Marshallingia varten
Johdotuksen topologiavertailu – perinteinen ja yleiskäyttöinen I/O
Yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling on järjestelmäkaapeloinnin, Interfacen ja Marshallingin kompakti yhdistelmä samassa moduulissa.
- Järjestelmäkaapelointi: kaapelointi yleiskäyttöisten I/O-alustojen avulla
- Interfacet: joustava varustelu analogisilla ja digitaalisilla Input-Output-Accessories -moduuleilla (IOA:t), joita ovat esimerkiksi erotusvahvistimet, mittausmuuntimet ja releet
- Marshalling: yhdistäminen kenttälaitteisiin ja signaalien ristikytkentä
Interface-toiminnot yleiskäyttöiseen Marshallingiin
Joustavasti pistoliitettävät Input-Output-Accessories (IOA:t) ovat moduuleja, joilla on erilaisia sähköisiä toimintoja signaalinkäsittelyyn: yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka.
Käytössäsi ovat seuraavat IOA:t:
- passiivimoduulit
- releet
- turvareleet
- erotusvahvistimet
- mittausmuuntimet
- varokemoduulit
- erikoistoiminnot