Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 230 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/C contact can be used.
Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille
Suunnittele yleiskäyttöinen Marshalling joustavalla I/O-ristikytkentäjärjestelmällä VIP I/O-Marshalling. Järjestelmä yhdistää signaalien ristikytkennän ja käsittelyn ohjauksesta riippumattomaan ratkaisuun yleiskäyttöistä I/O-järjestelmää varten. Erilaisilla interface-toiminnoilla varustetut tulo-/lähtöliitännät mahdollistavat yksittäisten kanavien yleiskonfiguroinnin. Kyseessä on yleiskäyttöinen Marshalling, joka ulottuu kentältä ohjaustasolle.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 15.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 0.4 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 10.0 m long
Assembled shielded round cable; controller: Honeywell C300 I/O; connection 1: pluggable (1x 32-position); connection 2: pluggable (2x 18-position); cable length: 25 m
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 1.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 6.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 3.0 m long
Edut
- Projektin valmistuminen nopeutuu yhtenäisten yleiskäyttöisten I/O-tarvikkeiden avulla
- I/O-kokoonpanoa voidaan muuttaa kaikissa projektivaiheissa pistoliitettävien I/O-moduulien avulla
- Kytkentäkaappien määrä on vähäinen, koska ylimääräisiä ristikytkentäkaappeja ei tarvita
- Erilaiset DCS-järjestelmien liittämiseen tarkoitetut järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät johdotukseen kuluvaa aikaa
- Helppo yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin, sillä seisokkiajat jälkiasennustöiden yhteydessä ovat lyhyemmät
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä yleiskäyttöistä Marshallingia varten
Johdotuksen topologiavertailu – perinteinen ja yleiskäyttöinen I/O
Yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling on järjestelmäkaapeloinnin, Interfacen ja Marshallingin kompakti yhdistelmä samassa moduulissa.
- Järjestelmäkaapelointi: kaapelointi yleiskäyttöisten I/O-alustojen avulla
- Interfacet: joustava varustelu analogisilla ja digitaalisilla Input-Output-Accessories -moduuleilla (IOA:t), joita ovat esimerkiksi erotusvahvistimet, mittausmuuntimet ja releet
- Marshalling: yhdistäminen kenttälaitteisiin ja signaalien ristikytkentä
Interface-toiminnot yleiskäyttöiseen Marshallingiin
Joustavasti pistoliitettävät Input-Output-Accessories (IOA:t) ovat moduuleja, joilla on erilaisia sähköisiä toimintoja signaalinkäsittelyyn: yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka.
Käytössäsi ovat seuraavat IOA:t:
- passiivimoduulit
- releet
- turvareleet
- erotusvahvistimet
- mittausmuuntimet
- varokemoduulit
- erikoistoiminnot