VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i assembled base modules, for universal use in UM-PRO ...MSTB... design
The partition plate is mounted directly on the DIN rail at the end of the base module.
Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille
Suunnittele yleiskäyttöinen Marshalling joustavalla I/O-ristikytkentäjärjestelmällä VIP I/O-Marshalling. Järjestelmä yhdistää signaalien ristikytkennän ja käsittelyn ohjauksesta riippumattomaan ratkaisuun yleiskäyttöistä I/O-järjestelmää varten. Erilaisilla interface-toiminnoilla varustetut tulo-/lähtöliitännät mahdollistavat yksittäisten kanavien yleiskonfiguroinnin. Kyseessä on yleiskäyttöinen Marshalling, joka ulottuu kentältä ohjaustasolle.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16 and painting.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 1 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Ex i repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals from the Ex area to a load (active or passive) in the safe area. 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 9-16
Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. This module with the D-SUB 25 connector is pin compatible with the Foxboro I/A series DCS.
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i plug-in modules on a base module in VIP design.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs.
Feed-through terminal block for VIP I/O marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Cable monitoring module for VIP I/O marshalling base elements. Enables cable fault monitoring when using standard switching contacts in safety applications. Both wire breaks and short circuits can be detected.
Edut
- Projektin valmistuminen nopeutuu yhtenäisten yleiskäyttöisten I/O-tarvikkeiden avulla
- I/O-kokoonpanoa voidaan muuttaa kaikissa projektivaiheissa pistoliitettävien I/O-moduulien avulla
- Kytkentäkaappien määrä on vähäinen, koska ylimääräisiä ristikytkentäkaappeja ei tarvita
- Erilaiset DCS-järjestelmien liittämiseen tarkoitetut järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät johdotukseen kuluvaa aikaa
- Helppo yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin, sillä seisokkiajat jälkiasennustöiden yhteydessä ovat lyhyemmät
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä yleiskäyttöistä Marshallingia varten
Johdotuksen topologiavertailu – perinteinen ja yleiskäyttöinen I/O
Yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling on järjestelmäkaapeloinnin, Interfacen ja Marshallingin kompakti yhdistelmä samassa moduulissa.
- Järjestelmäkaapelointi: kaapelointi yleiskäyttöisten I/O-alustojen avulla
- Interfacet: joustava varustelu analogisilla ja digitaalisilla Input-Output-Accessories -moduuleilla (IOA:t), joita ovat esimerkiksi erotusvahvistimet, mittausmuuntimet ja releet
- Marshalling: yhdistäminen kenttälaitteisiin ja signaalien ristikytkentä
Interface-toiminnot yleiskäyttöiseen Marshallingiin
Joustavasti pistoliitettävät Input-Output-Accessories (IOA:t) ovat moduuleja, joilla on erilaisia sähköisiä toimintoja signaalinkäsittelyyn: yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka.
Käytössäsi ovat seuraavat IOA:t:
- passiivimoduulit
- releet
- turvareleet
- erotusvahvistimet
- mittausmuuntimet
- varokemoduulit
- erikoistoiminnot