Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.5 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille
Suunnittele yleiskäyttöinen Marshalling joustavalla I/O-ristikytkentäjärjestelmällä VIP I/O-Marshalling. Järjestelmä yhdistää signaalien ristikytkennän ja käsittelyn ohjauksesta riippumattomaan ratkaisuun yleiskäyttöistä I/O-järjestelmää varten. Erilaisilla interface-toiminnoilla varustetut tulo-/lähtöliitännät mahdollistavat yksittäisten kanavien yleiskonfiguroinnin. Kyseessä on yleiskäyttöinen Marshalling, joka ulottuu kentältä ohjaustasolle.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 4.0 m long
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 17-24.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 1-8.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 25–32 and painting.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 1–8 and painting.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 17–24 and painting.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16 and painting.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 9-16
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16.
Edut
- Projektin valmistuminen nopeutuu yhtenäisten yleiskäyttöisten I/O-tarvikkeiden avulla
- I/O-kokoonpanoa voidaan muuttaa kaikissa projektivaiheissa pistoliitettävien I/O-moduulien avulla
- Kytkentäkaappien määrä on vähäinen, koska ylimääräisiä ristikytkentäkaappeja ei tarvita
- Erilaiset DCS-järjestelmien liittämiseen tarkoitetut järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät johdotukseen kuluvaa aikaa
- Helppo yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin, sillä seisokkiajat jälkiasennustöiden yhteydessä ovat lyhyemmät
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä yleiskäyttöistä Marshallingia varten
Johdotuksen topologiavertailu – perinteinen ja yleiskäyttöinen I/O
Yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka
Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä VIP I/O-Marshalling on järjestelmäkaapeloinnin, Interfacen ja Marshallingin kompakti yhdistelmä samassa moduulissa.
- Järjestelmäkaapelointi: kaapelointi yleiskäyttöisten I/O-alustojen avulla
- Interfacet: joustava varustelu analogisilla ja digitaalisilla Input-Output-Accessories -moduuleilla (IOA:t), joita ovat esimerkiksi erotusvahvistimet, mittausmuuntimet ja releet
- Marshalling: yhdistäminen kenttälaitteisiin ja signaalien ristikytkentä
Interface-toiminnot yleiskäyttöiseen Marshallingiin
Joustavasti pistoliitettävät Input-Output-Accessories (IOA:t) ovat moduuleja, joilla on erilaisia sähköisiä toimintoja signaalinkäsittelyyn: yleiskäyttöinen Marshalling kentältä ohjaukseen saakka.
Käytössäsi ovat seuraavat IOA:t:
- passiivimoduulit
- releet
- turvareleet
- erotusvahvistimet
- mittausmuuntimet
- varokemoduulit
- erikoistoiminnot