Feed-through terminal block for conveying field signals to or from the I/O system. The module is installed via a plug-in contact on a compatible VIP I/O-Marshalling termination board. Installation in zone 2, “ec” type of protection is permitted.
IOA FEED-THRU/EX
-
Feed-through terminal block
2906598
Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling termination boards for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx JSP 24.0011XCSA
Hyväksyntätunnus: 80071103CSAus
Hyväksyntätunnus: 80071103cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E196811-201707007CCC
Hyväksyntätunnus: 2025122303124532ATEX
Hyväksyntätunnus: JSHP 24 ATEX 0049XYhteensopivat tuotteet
Edut
Two-stage progressive release