16-channel VIP I/O-Marshalling termination board with 37-pos. D-SUB connector for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. On the field side, four terminal points are available per channel (nA, nB, nC, nD). The plugged function modules can be supplied via two voltage supply buses (P1 and P2). With Push-in connection technology. For either Ex i or non-Ex i applications.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Base module
1065476
16-channel VIP I/O-Marshalling termination board with 37-pos. D-SUB connector for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. For either Ex i or non-Ex i applications.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product type | Module carrier |
| Product family | VIP I/O-Marshalling |
| No. of channels | 16 |
| Operating voltage Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Current (per branch) | ≤ 3 A (field signal) |
| ≤ 1 A (Control connections) | |
| Current (P1 or P2 terminals) | ≤ 15 A |
| Current (Total current of all channels) | ≤ 15 A |
| Supply | |
| Nominal supply voltage | 24 V DC |
| Supply voltage range | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| Field level | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 4 |
| Number of positions | 16 |
| Controller level | |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Tightening torque | 0.3 Nm ... 0.34 Nm |
| Supply | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 2 |
| Shield | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 2 |
| Status display | no |
| Item dimensions | |
| Width | 199 mm |
| Height | 142.3 mm |
| Depth | 78 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Permissible humidity (operation) | 0 % ... 95 % (non-condensing) |
| ATEX | |
| Identification | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Identification | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Identification | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Identification | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | CSA 22CA80084549X |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | As desired on 35 mm DIN rail in acc. with EN 60715 |
| Tuotenumero | 1065476 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DK115A |
| Tuotekoodi | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 635,4 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 635,4 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Yhteensopivat tuotteet
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Connector set 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Connector set 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Monitoring block 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - NAMUR isolation switch amplifier 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - NAMUR isolation switch amplifier 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - NAMUR isolation switch amplifier 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Coupling relay 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Repeater power supply 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperature measuring transducer 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Solenoid driver 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Solenoid driver 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Solenoid driver 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Solenoid driver 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperature measuring transducer 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Temperature measuring transducer 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Output signal conditioner 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Repeater power supply 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperature measuring transducer 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperature measuring transducer 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Input/output module 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Converter 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Input/output module 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Feed-through terminal block 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Feed-through plug 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Input/output module 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Input/output module 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relay module 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relay module 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relay module 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relay module 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relay module 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relay module 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relay module 2910154
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa