VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Base module
2908788
16-channel VIP I/O-Marshalling termination board for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. Compatible with the Tricon CX DCS series (D-SUB 50).
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product type | Module carrier |
| Product family | VIP I/O-Marshalling |
| No. of channels | 16 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II, III |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Current (per branch) | ≤ 3 A (field signal) |
| ≤ 0.5 A (control contacts) | |
| Current (Terminal block A and B) | 3 A |
| Current (Total current of all channels) | 10 A |
| Field level | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 4 |
| Number of positions | 16 |
| Controller level | |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 50 |
| Tightening torque | 0.3 Nm ... 0.34 Nm |
| Supply | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 2 |
| Shield | |
| Connection method | PCB header |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 2 |
| Status display | no |
| Item dimensions | |
| Width | 250 mm |
| Height | 142.3 mm |
| Depth | 78 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Permissible humidity (operation) | 0 % ... 95 % (non-condensing) |
| ATEX | |
| Identification | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Identification | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Identification | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/China Ex | |
| Identification | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificate | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Identification | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | As desired on 35 mm DIN rail in acc. with EN 60715 |
| Tuotenumero | 2908788 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DK115A |
| Tuotekoodi | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 755,5 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 730,7 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Yhteensopivat tuotteet
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Connector set 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Partition plate 2910139
-
IOA MCR-EX-NAM-TRI - NAMUR isolation switch amplifier 1085768
-
IOA MCR-EX-NAM-TRI-FS - NAMUR isolation switch amplifier 1085767
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Coupling relay 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Repeater power supply 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperature measuring transducer 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Solenoid driver 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Solenoid driver 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Solenoid driver 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Solenoid driver 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperature measuring transducer 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Temperature measuring transducer 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Output signal conditioner 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Repeater power supply 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperature measuring transducer 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperature measuring transducer 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Input/output module 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Converter 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Input/output module 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Feed-through terminal block 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Feed-through plug 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Input/output module 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Input/output module 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relay module 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relay module 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relay module 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relay module 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relay module 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relay module 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relay module 2910154
Edut
Integrated carrier for IOA insertion and retention
Screw and push-in (PT) plug kits available as separate part numbers
Terminals for redundant power supply connections with fusing
Each channel has four field-side connections (A, B, C, D)
IOA modules sold separately
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa