Modulaarinen tuotanto Module Type Packagen (MTP) avulla Helppo moduulisuunnittelu ja lyhyempi markkinoilletuontiaika: MTP:n avulla voit reagoida tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden vaatimuksiin.

Mies visualisoi modulaarisia järjestelmiä tietokoneella
Prosessilaitos hämärässä

Muutokset prosessiteollisuudessa

Prosessiteollisuudelle ovat monin paikoin ominaisia suuret laitokset, jotka ovat olleet keskeytyksettä toiminnassa vuosia. Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää tunnistaa mahdolliset poikkeavuudet varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään vahinkojen seuraukset ja voidaan jatkaa toimintaa. Jälkimmäisestä on tulossa yhä tärkeämpi, sillä markkinasuuntaukset, raaka-aineiden hintojen nousu ja kasvava kilpailupaine asettavat haasteita virheettömän laitostoiminnan elinkelpoisuudelle tulevaisuudessa.

Järjestelmien modulaarisuus lisää joustavuutta asiakkaiden yksilöllisten vaatimusten ja puite-edellytysten suhteen. Tällä tavoin prosessi jaetaan yksittäisiin osiin ja moduulit kartoitetaan erikseen.

MTP: Prosessiautomaation suunnanmuuttaja

Module Type Package (MTP) on valmistajasta riippumaton standardi, joka mahdollistaa järjestelmämoduulien standardoidun ja valmistajasta riippumattoman integroinnin automaatiojärjestelmiin. Samalla moduulit voivat kommunikoida keskenään ja ylemmän tason ohjausjärjestelmän kanssa.

Yksittäisiä moduuleja kutsutaan prosessilaitteistokokoonpanoksi (Process Equipment Assembly, PEA). Nämä ovat itsenäisiä toimintomoduuleja, jotka voivat kommunikoida keskenään standardoidun liitännän kautta. Moduulit kuvataan MTP:ssä, ohjaustiedostossa. Kaikki tiedot, kuten moduulin toiminta ja ominaisuudet, kirjataan MTP:hen. Siten toimintoyksiköitä voidaan vaihtaa ja konfiguroida uudelleen joustavasti. Tuotantojärjestelmät voidaan näin ollen ottaa käyttöön nopeammin ja vastata joustavammin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yksittäiset PEA:t luetaan ja niitä ohjataan Process Orchestration Layer (POL) -tasolla.

Kuten videolta näkyy, MTP yhdessä NAMUR Open Architecture (NOA) -standardin kanssa antaa käyttäjille mahdollisuuden tehostaa ja sujuvoittaa prosessejaan tietojen paremman läpinäkyvyyden ansiosta.

Sitoutumisemme MTP-standardiin

ZVEI ja NAMUR perustivat ja kehittivät MTP-standardin. Nykyään PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) vastaa jatkuvasta jatkokehityksestä ja sovellettavuudesta eri käyttötapauksissa.

MTP:tä kehitetään jatkuvasti alan vaatimusten mukaisesti. Sen kasvava merkitys prosessiteollisuudelle näkyy siinä, että saksalainen standardi ottaa yhä enemmän jalansijaa maailmanlaajuisesti.
Näin ollen MTP-konsepti sisältyy tulevaisuudessa IEC 63280 -standardiin. Yksittäiset lehdet käsittelevät eri aiheita, kuten yleiskonseptia, HMI-liitäntöjä tai hälytyskonseptia.

Phoenix Contact on tukenut MTP:n jatkuvaa etenemistä jo useiden vuosien ajan osana erilaisia toimia työryhmissä muiden kumppaneiden kanssa.

Mies käyttää MTP DESIGNER -työkalua työpöytänsä ääressä

Vaivattomasti modulaarinen MTP DESIGNERin avulla

Modulaarinen automaatio on joustavampaa kuin koskaan ennen: Phoenix Contactin MTP DESIGNER mahdollistaa modulaaristen järjestelmien nopean konfiguroinnin ja käyttöönoton. MTP-yhteensopivat moduulit luodaan automaattisesti, ja ne on helppo integroida ohjausjärjestelmiin.

MTP on juuri oikea ratkaisu prosessiteollisuuden haasteisiin. Olipa kyse sitten kustannuspaineista, resurssien kulutuksesta tai ammattitaitoisen työvoiman puutteesta - kaikki sidosryhmät voivat hyötyä standardista ja varmistaa tulevan kilpailukyvyn.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Näkymä eri toimialoista, jotka voivat käyttää MTP:tä

MTP:n sopivuus

MTP on tärkeä osa monien teollisuudenalojen toiminnan tehostamista ja joustavuutta.

Esimerkiksi kemian- ja lääketeollisuudelle ovat ominaisia muuttuvat markkinavaatimukset ja monet eräprosessit, jotka edellyttävät usein raaka-aineiden vaihtamista ja muutoksia tuotantoprosessiin. Jotta prosessit pysyisivät mahdollisimman joustavina ja seisokkiajat mahdollisimman vähäisinä, tuotantojärjestelmän on oltava rakenteeltaan modulaarinen. Näin myös moduuliautomaatio voidaan mukauttaa uuteen tuotantoerään hyvin lyhyessä ajassa.

MTP voi kuitenkin olla tukena jo uutta tuotantolaitosta perustettaessa, sillä alhaisempien suunnittelukustannusten ansiosta järjestelmä voidaan asentaa aikaa säästävällä modulaarisella tavalla. Sama koskee myös vaurioituneiden moduulien vaihtamista. Näin esimerkiksi viallinen pumppumoduuli voidaan korvata uudella, heti käyttövalmiilla moduulilla, koska moduuli kommunikoi ohjausjärjestelmän kanssa MTP-standardin ansiosta.

MTP:n avulla voidaan optimoida myös monien muiden teollisuusmarkkinoiden kehitystyötä, prosesseja ja huoltoa. Esimerkiksi avomerellä aluksen yksittäisiä järjestelmäkomponentteja, kuten moottoria, vaihteistoa tai ilmastointijärjestelmää, ohjataan älykkäästi standardin ansiosta.

MTP muuttaa pelin joka suhteessa

  • 50 % nopeampi markkinoilletuontiaika
  • 70 % vähemmän suunnittelukustannuksia
  • 80 % suurempi joustavuus

Edut eri kohderyhmille

Interaktiivinen kuvakartta: MTP:n hyödyt eri kohderyhmille
Moduulivalmistajat
MTP:n ansiosta kehityskustannukset vähenevät merkittävästi, ja valmistaja hyötyy aika- ja kustannussäästöistä. Kukin moduuli ja sen visualisointia varten tarkoitettu toimintanäyttö kuvataan digitaalisesti vain kerran. Sen jälkeen moduuleja voi käyttää myös useampi käyttäjä. Näin on mahdollista pienentää teknisiä kustannuksia jopa 70 %.
Järjestelmäintegraattorit
Plug and produce mahdollistaa sen, että järjestelmäintegraattorit voivat integroida eri valmistajien moduuleja prosessijärjestelmän POL-järjestelmään mahdollisimman pienellä suunnittelutyöllä. Valmistajasta riippumattomat standardoidut liitännät ovat tässä etu. Lisäksi moduulien räätälöinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ilman suurta työmäärää. Näin järjestelmäoperaattorin on helpompi vastata asiakaskohtaisiin vaatimuksiin.
Järjestelmien ylläpitäjät
MTP:n avulla järjestelmäoperaattori hyötyy lyhyemmästä markkinoilletuontiajasta ja voi reagoida joustavasti kysynnän muutoksiin koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tilauksia voidaan mukauttaa joustavasti ja nopeasti riippumatta siitä, muuttuvatko määrät tai tuotevaatimukset.

Yhteystiedot

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Annan mielelläni neuvoja järjestelmänne modulaarisesta automatisoinnista MTP:n avulla.
Pyramidikaavio esittää modulaaristen automaatiojärjestelmien rakennetta

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun modulaariseen automaatioon järjestelmässäsi. Modulaaristen automaatiojärjestelmien kokonaistoimittajana toimitamme sinulle oikeat laitteistot ja ohjelmistot. Lisäksi tarjoamme sinulle kattavaa neuvontaa ja konseptin kehittämistä, mukaan lukien suunnittelutoiminnot.

Kokonaisvaltaiseen suunnitteluun kuuluu myös toiminnallista turvallisuutta, räjähdyssuojausta ja kyberturvallisuutta koskevien vaatimusten huomioon ottaminen. On parasta varata aika nyt heti.