Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MTP DESIGNER Lyhyt markkinoilletuontiaika ja suuri joustavuus: MTP DESIGNERin avulla MTP-yhteensopivat moduulit voidaan luoda nopeasti ja helposti.

Henkilö istuu tietokoneen ääressä ja luo MTP-yhteensopivia moduuleja

Haaste


Järjestelmä

Monimutkaisuuden ja vaatimusten lisääntyminen

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa esimerkiksi laitteistojen ylläpitäjät ja järjestelmäintegraattorit joutuvat yhä useammin kohtaamaan vaihtelevia asiakasvaatimuksia. Näin ollen tuotantolaitokset on mukautettava markkinoiden tarpeisiin lyhyessä ajassa.
Module Type Packagen (MTP) avulla käyttäjät hyötyvät suuresta joustavuudesta järjestelmien modularisoinnissa. Moduulien uudelleenkäytettävyyden ansiosta myös resursseja voidaan säästää. Moduulien automatisointi vie kuitenkin paljon aikaa, ja niiden integrointi POL-järjestelmään on hyvin työlästä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa, ja sopivia asiantuntijoita on yhä vaikeampi löytää. Koska moduulien luomisessa on paljon manuaalista työtä, virheiden riski on suurempi.

Ratkaisu


MTP DESIGNERin logo ja taustalla näyttö

Suunnittelu on helppoa MTP DESIGNERin avulla

MTP DESIGNER on moduulien suunnittelutyökalu moduulien helppoon ja aikaa säästävään toteutukseen prosessilaitoksessa.

PI-kaaviot voidaan tuoda automaattisesti prosessiteknisistä suunnittelutyökaluista, ja moduulien automatisointia varten voidaan luoda ohjelmarunko ja palvelut. Moduulin suunnittelu tapahtuu tältä pohjalta. Moduulit luodaan VDI/VDE/NAMUR 2658 -standardin mukaisesti.
Sen rinnalla luodaan automaattisesti PI-kaavion pohjalta paikallinen visualisointi ohjauksessa, ja toisaalta määritetään kaikki liitynnät (OPC UA -tunnisteet) myöhempää tiedonsiirtoa varten. Tämän jälkeen MTP-tiedosto viedään ja siirretään operaattorille, jotta se voidaan integroida orkestrointipalvelukerrokseen (Process Orchestration Layer, POL).

Phoenix Contact on jo testannut MTP DESIGNER -työkalua onnistuneesti eri POL-palveluntarjoajien, kuten ABB:n (System 800xA), COPA-DATAn (ZENON), Siemensin (SIMATICS PCS neo) ja Yokogawan (CI-palvelin) kanssa.

Vaihe 1: PI-kaavioiden integrointi

Ensimmäinen vaihe MTP DESIGNERissä on järjestelmiesi PI-kaavioiden siirtäminen. Seuraavalla videolla asiantuntijamme Oleg Makarov näyttää, miten voit nopeasti ja helposti tuoda tietoja PI-työkalusta MTP DESIGNERiin. Tämä on projektityön perusta MTP DESIGNER -ohjelmassa.

Vaihe 2: Projektin luominen

MTP DESIGNER mahdollistaa MTP-tiedoston integroinnin POL:iin.
MTP DESIGNER -ohjelmassa luotu PLC-ohjelma siirretään PLCnext Engineer -ohjelmaan seuraavassa vaiheessa. Luotua tiedostoa voi näin käyttää kaikissa PLCnext Control -ohjauslaitteissa, esim. AXC F 2152:ssa. Työkalu luo myös paikallisen visualisoinnin moduuleista, mikä helpottaa moduulien käyttöönottoa.

Moduulien suunnittelutyökalun tuoteohjelma sisältää kaksi kirjastoa, joissa kuvataan toiminnallisuudet ja rajapinnat. "Module Type Package FB" -kirjasto sisältää erilaisia toimilohkoja, joita voidaan käyttää PLCnext Engineer -ohjelmistossa. Tämän perusteella "Module Type Package HMI" -kirjasto voidaan integroida PLCnext Engineer -ohjelmistoon ja luoda sopiva MTP-komponenttien visualisointi.

Esimerkkiprojektin luominen MTP DESIGNER -ohjelmassa

Interaktiivinen kuvakartta: MTP DESIGNERin käyttöliittymä
Projektin rakenne
Projektin rakenteessa näkyvät kaikki projektissa käytetyt elementit. Tällä alueella voidaan myös luoda ja hallita palveluja ja menettelyjä.
Toiminta-alue
Tässä näytetään ja hallitaan PI-kaavioon liittyvää esitystä.
Ominaisuudet
Käyttäjät löytävät täältä lisätietoja objekteista, kuten rajapinnoista tai ECLASSista. Myös muokkauksia voidaan tehdä.
Työkalut
Täällä hallitaan kaikkia staattisia ja dynaamisia objekteja, ja ne voidaan lisätä työalueelle täältä.
Tietoja
Tässä ikkunassa käyttäjät saavat lisätietoja tiedoston tuonnista ja viennistä. Tällä alueella näkyvät myös mahdolliset tietoliikenteen virheet.

Laitteistovalmistajana tarvitsemme yksinkertaisen ja luotettavan työkaluketjun, joka tukee meitä dokumentaation laatimisesta sen luovutukseen. MTP DESIGNERin avulla voimme toteuttaa järjestelmämme yhtenäisesti ja MTP:n mukaisesti sekä toteuttaa ohjausjärjestelmän ohjelmistot. Tässä käytämme myös Phoenix Contactin PLCnext Control -ohjausta.

Michael Nussbaumer, Toimitusjohtaja
Michael Nussbaumer

MTP DESIGNERin edut

  • Suora integrointi POL-järjestelmään, samalla kun MTP-moduulia laajennetaan rinnakkain
  • Konfigurointi ohjelmoinnin sijaan – toimintolohkot voidaan luoda automaattisesti PI-kaaviosta
  • Yksilöllisen paikallisen visualisoinnin luonti käyttöliittymille nopeasti ja helposti
Lataa
Kokeile MTP DESIGNERia

Vakuutu itse ja tutustu MTP:n suunnittelutyökalun monipuolisuuteen hankkeessasi.

Lataa ilmainen kokeiluversio
MTP DESIGNER -suunnittelutyökalu

Yhteystiedot


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Näytän mielelläni, mitä etuja MTP DESIGNERin käyttö tuo projektiisi.