Elektrolyysilaitteiden ohjaus ja valvonta Lisää elektrolyysijärjestelmien tehokkuutta ja kustannustehokkuutta skaalautuvilla, turvallisilla ja avoimilla ohjaus- ja valvontaratkaisuillamme.

Elektrolyysilaite

Haaste


Kahden henkilön keskustelu elektrolyysilaitteen edessä

Tehokkaat ja kustannusoptimoidut elektrolyysilaitteet

Jotta prosessikustannuksia voitaisiin alentaa merkittävästi, tarvitaan entistä enemmän ratkaisuja, jotka tekevät elektrolyysijärjestelmien toiminnasta tehokasta ja taloudellista. Siihen tarvittavien kentän tietojen kerääminen ja siirtäminen on kuitenkin monimutkaista, eikä se saa heikentää toiminnan turvallisuutta. On esimerkiksi varmistettava, että teholähde toimii sekä käytön aikana että järjestelmän ollessa pysähdyksissä. Lisäksi on tärkeää valvoa elektrolyysiprosessia, mukaan lukien koko järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen, jos tuulesta ja auringosta saatavan uusiutuvan energian määrä vaihtelee. Tämän lisäksi tarvitaan prosessilämmön poisto sekä veden ja elektrolyytin kiertopumppaus ja temperointi. Puhumattakaan siitä, että monia prosessiparametreja ja ennen kaikkea tuotetun vedyn puhtautta on valvottava antureiden avulla.

Ratkaisu


Elektrolyysilaitteen kytkentäkaapit

Järjestelmien ja prosessien yhtenäinen digitalisointi

Avoimen PLCnext Technology -ekosysteemimme avulla voit ohjata ja valvoa koko elektrolyysiprosessia sekä siihen liittyviä prosesseja ja järjestelmiä. Ratkaisu tukee myös diagnostiikkasignaaleihin perustuvia kunnossapitokonsepteja. PLCnext Technology tallentaa anturitiedot synkronisesti ja analysoi ne sopivassa muodossa. Näin elektrolyysilaitteita voidaan ohjata täydellisten ja ajantasaisten tietojen avulla. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit lyhenevät, mikä lisää elektrolyyserien tehokkuutta tietojen älykkään hyödyntämisen avulla. Tekoälyn tukemilla arvioinneilla voidaan havaita poikkeamat järjestelmän normaalista toiminnasta. Linkittäminen ulkoisiin tietokantoihin on yhtä mahdollista kuin mallinnus- ja skenaariolaskelmat Matlab Simulinkin tai PLCnext Technologyn avulla.

Ihmiset tabletin kanssa elektrolyysilaitteen edessä

Hajautettujen elektrolyysijärjestelmien saatavuus

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja elektrolyysijärjestelmien turvallista etäkäyttöä varten. Näin voit suorittaa huolto- ja kunnossapitotyöt nopeasti ja tehokkaasti ja vähentää huomattavasti kalliita ja aikaa vieviä käyntejä paikan päällä. Tarjoamme sinulle mGuard Secure Cloud -ratkaisumme tiedonsiirtoa varten. Tämä käyttövalmis etähuollon kokonaisratkaisu yhdistää keskenään huoltohenkilökunnan ja järjestelmät turvallisesti ja luotettavasti internetin kautta. mGuard Secure Cloud käyttää erittäin turvallisia VPN-tunneleita ja varmistaa laitteiden välisen datan luotettavuuden, autenttisuuden ja eheyden.

Esimerkinomaisen ohjaus- ja valvontaratkaisun rakenne

Tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla vedyntuotantoa voidaan ohjata elektrolyysilaitteen valvomossa. Voit myös valvoa säiliön tasoa, säätää elektrolyyttien syöttöä ja ohjata tuulettimia, ilmanvaihtoa ja veden esikäsittelyä. Varmistamme myös sähkökuormituksen hallinnan ja turvallisuuteen liittyvät sovellukset, mukaan lukien hätäpysäytys.

Interaktiivinen kuvakartta: Elektrolyysijärjestelmien esimerkinomaisen ohjaus- ja valvontaratkaisun rakenne
Turvareitittimet
mGuard-turvareitittimien kattavat turvatoiminnot suojaavat teollisuusverkkoa estämällä sen luvattoman käytön ja haittaohjelmat.
Lisätietoa
Turvareitittimet
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Hyödynnä laajaa automaatiotekniikan tuotevalikoimaamme, jotta järjestelmä voidaan valmistella PLCnext Technologyn avulla IIoT:tä ja Teollisuus 4.0:aa varten.
Lisätietoa
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
COMPLETE line – toimialakohtaiset ratkaisut kytkentäkaappiin
Kattavalla ja räätälöidyllä COMPLETE line-tuotevalikoimalla rakennat kytkentäkaapit nopeasti ja helposti. Yhtenäinen muotoilu ja rakenne tekevät COMPLETE line -tuotteista erittäin helppoja asentaa.
Lisätietoa
COMPLETE line – toimialakohtaiset ratkaisut kytkentäkaappiin
DC-tehoelektroniikka
Tehokkaan CHARX power -tehoelektroniikkamme ansiosta käyttö on taloudellista.
Lisätietoa
DC-tehoelektroniikka
Etä-I/O-järjestelmät
Tarjoamme laajan valikoiman etä-I/O-järjestelmiä kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen.
Lisätietoa
Etä-I/O-järjestelmät

Yhteystiedot

Yhteyshenkilösi Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power to X
"Neuvon sinua mielelläni matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta, jossa käytetään vihreää vetyä."

Meillä on oikeat vastaukset kaikkiin elektrolyysilaitteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviin sähköteknisiin kysymyksiin. Tämä koskee sekä ohjausta ja valvontaa että turvallisuuskysymyksiä niin kyberturvallisuuden kuin räjähdyssuojauksen osalta.

Andreas Lautmann, Business Development Manager Power to X
Andreas Lautmann Business Development Manager Power to X

Turvallisuuden varmistaminen

Elektrolyysijärjestelmät kuuluvat elintärkeää infrastruktuuria koskevan KRITIS-asetuksen soveltamisalaan. Lisäksi lisääntyvä verkottuminen edellyttää, että tietoturva, turvallisuus ja räjähdyssuojaus otetaan yhdessä huomioon. Tarjoamme sertifioituja tuotteita ja ratkaisuja sekä tukipalveluja minimoidaksemme turvallisuus- ja vastuuriskit ja turvataksemme järjestelmän tuottavuuden.

Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus
Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä

Toiminnallisen turvallisuuden mekanismeja on säänneltävä siten, että vikoja tai mahdollisia vaaratilanteita voidaan hallita. Se tapahtuu parhaiten yksilöllisen turvallisuuskonseptin avulla.

Tarjoamme sinulle palveluja, jotka kattavat koko turvallisen elinkaaren. Laaja tuotevalikoimamme on myös sertifioitu turvallisuussovelluksia varten IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien mukaisesti. Jotta tietämyksesi pysyisi ajan tasalla, tuemme sinua mielellämme työntekijöille suunnatuilla koulutuskursseilla.

Lisätietoa toiminnallisesta turvallisuudesta
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä

Syttyvien kaasujen esiintymisen vuoksi räjähdyssuojauksella on tärkeä merkitys vetyteollisuudessa. Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja räjähdysvaarallisten alueiden eri vyöhykkeiden vaatimusten täyttämiseksi. Tarvittaessa koulutamme myös työntekijäsi. Tuemme sinua myös luontaisen turvallisuuden toteuttamisessa ja dokumentoinnissa.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus

Digitaalinen muutos ja verkkohyökkäysten monimutkaistuminen edellyttävät kokonaisvaltaista turvallisuusstrategiaa. Lisäksi laki edellyttää kyberturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista. Hyvä suojautuminen kyberhyökkäyksiltä voi onnistua vain silloin, kun toisiinsa sovitetut tekniset ja rakenteelliset toimet yhdistyvät toisiinsa.

Siksi tarjoamme kattavan 360°-turvakonseptin, joka sisältää turvallisia palveluja, ratkaisuja ja tuotteita. Tämä yksinkertaistaa järjestelmiesi suojausta ja turvaa järjestelmän kaikilta puolilta.

Katso lisätietoa Industrial Securitystä

Referenssit


Vetytankkausasema HY.City.Bremerhavenissa

Älykäs sektorikytkentä Bremerhavenissa

HY.City.Bremerhavenissa GP Joule toteutti vihreän vedyn täydellisen arvoketjun. Innovatiivinen automaatiotekniikkamme takaa luotettavan sektorikytkennän ja turvallisen etäyhteyden.

Tuotteet


Elektrolyysilaitteen kytkentäkaappi

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun, jolla voit varustaa kytkentäkaappisi yli 100 000 tuotteellamme liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.