Elektrolyysilaitteiden modulaarinen syöttökonsepti AC/DC-muuntimista koostuva modulaarinen ratkaisu sopii erinomaisesti elektrolyysikennojen syöttämiseen tasavirralla. Lue whitepaper-julkaisumme ja totea itse, kuinka modulaarinen syöttökonsepti helpottaa huoltoa ja vaikuttaa suotuisasti elektrolyysipinojen käytettävyyteen ja käyttöikään.

CHARX power -järjestelmän AC/DC-muunnin elektrolyysilaitteessa

Haaste


Henkilö asentaa DC-tasasuuntaajamoduulia kytkentäkaappiin

Skaalautuva vaihtoehto monoliittiselle suurmuuntimelle

Kaikille elektrolyysilaitteille on yhteistä, että ne tarvitsevat tasavirtaa. Julkisesta sähköverkosta tuleva vaihtovirta tasasuunnataan ensin AC/DC-muuntimilla. Usein käytetään edelleen monoliittisia suurmuuntimia, jotka asennetaan erikseen kutakin elektrolyysilaitetta varten.

Vaihtoehtona on modulaarinen syöttökonsepti, joka perustuu CHARX power -järjestelmän AC/DC-muuntimiin. Modulaaristen AC/DC-muuntimien avulla toteutettavien mahdollisten topologioiden moninaisuuden ansiosta konsepti soveltuu yhtä hyvin käytettäväksi niin koelaitoksissa kuin suurelektrolyysilaitteissa.

Ratkaisu


Elektrolyysijärjestelmän kytkentäkaapit
PLCnext Control -tuoteperheen ohjauslaitteet
Kytkentäkaappi ja zoomaus T-LOX-liittimiin
Elektrolyysijärjestelmän kytkentäkaapit

Tasavirran syöttöön käytetään IGBT- tai SiC-tekniikkaan perustuvia CHARX -AC/DC-muuntimia. Jopa 97 prosentin hyötysuhteen ansiosta ne ovat selvästi parempia kuin monoliittiset taajuusmuuttajat. Säädettävän 30–1 000 V:n tasajännitealueen ansiosta ne voidaan sovittaa eri elektrolyysipinojen käyttöjännitteisiin. Sekä käyttöjännitettä että lähtövirtaa voidaan nostaa hitaasti ramppitoiminnon avulla. Muuntimissa on sisäinen galvaaninen erotus vaihto- ja tasavirtaverkon välillä. Tällä on keskeinen merkitys monien elektrolyysilaitteiden energiansaannin suunnittelussa.

PLCnext Control -tuoteperheen ohjauslaitteet

PLCnext Control -tuoteperheeseen kuuluvat ohjauslaitteet soveltuvat ihanteellisesti ohjaukseen. Ohjausyksiköihin on saatavilla kirjastoelementtejä, jotka helpottavat ohjelmointia. Niiden avulla jännitettä ja virtaa voidaan säätää joustavasti, ja tilanvalvonnan datapisteet voidaan integroida helposti. CHARX-muuntimissa on myös avoimesti käytettävissä oleva väyläjärjestelmä.

Kytkentäkaappi ja zoomaus T-LOX-liittimiin

19 tuuman telineasennuksen ansiosta moduulit sopivat mihin tahansa standardoituun kytkentäkaappiin. Moduulit mukautuvat optimaalisesti kunkin elektrolyysimoduulin tehontarpeeseen. Virtajohtojen asentaminen on erityisen helppoa T-LOX-liittimiemme avulla. Tämä tekee taustaväylien yksilöllisen suunnittelun tarpeettomaksi. Voit myös lisätä lisämoduuleja nopeasti ja helposti myöhemmin. Toiminta ilman taustaväylää edistää myös luonnollista ilmavirtausta ja siten laitteiden lämmöntuottoa. Huoltoa ja kunnossapitoa helpottavat myös laitteiden helppokäyttöisyys ja vaivaton asennus.

Redundanttisen käyttötapauksen graafinen rakenne tasasuuntaajamoduulin vikaantuessa

Parempi saatavuus

Modulaariset tasasuuntaajakonseptit lisäävät käytettävyyttä elektrolyysisovelluksissa. Jos monoliittisessa suurmuuntimessa ilmenee vika, koko elektrolyysijärjestelmä kaatuu. Modulaarisen rakenteen ansiosta vikaantuu kuitenkin vain se osa tehomoduulista, jota häiriö koskee. Järjestelmän suunnittelusta riippuen jopa tehomoduulin vikaantuminen voidaan kompensoida kokonaan.

Edut Lue lisää modulaarisesta lähestymistavasta whitepaper-julkaisustamme:

  • Pidempi käyttöikä ja optimoitu hyötysuhde osakuormituskäytössä AC/DC-moduulien ajasta riippuvan vaihdon ansiosta
  • Helpompi huolto ja kunnossapito integroitujen kunnonvalvontatoimintojen avulla
  • Teholähteen korkea käytettävyys, koska tasasuuntaajamoduulin vikaantuminen kompensoidaan, tai sitä vähennetään tehokkaasti
  • Elektrolyysikennojen käytettävyyden parantaminen moduulipohjaisen IGBT-tasasuuntaaja-tekniikan ansiosta
  • Elektrolyysiyksikön räätälöity suunnittelu eri kokoisiksi joustavien topologioiden ansiosta
Whitepaper-julkaisu
Kestävä kehitys ei tarvitse tyhjiä lupauksia

Lue whitepaper-julkaisumme ja totea itse, miten me tarjoamme sähköteknistä asiantuntemustamme modulaarisen syöttökonseptin kumppanina ja yksinkertaistamme näin elektrolyysisovellusten skaalausta ja huoltoa. Esittelemme modulaarisen tehonsyötön edut verrattuna monoliittisiin tasasuuntaajiin ja luokittelemme mahdolliset haitat.

Whitepaper-tiedustelu
Whitepaper-julkaisu Elektrolyysilaitteiden modulaarinen syöttökonsepti

Yhteystiedot

Yhteyshenkilösi Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power to X
"Neuvon sinua mielelläni matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta, jossa käytetään vihreää vetyä."

Tuotteet


Elektrolyysilaitteen kytkentäkaappi

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun, jolla voit varustaa kytkentäkaappisi yli 100 000 tuotteellamme liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.