Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet

Phoenix Contactin läpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä 1–6 mm:n seinämänpaksuuksien läpi. Erilaisten liitäntätapojen ansiosta ne tuovat erittäin suurta joustavuutta johdinliitäntään. Läpivientiliittimet tarjoavat jokaiseen asennusasentoon sopivan ratkaisun turvallista liitäntätekniikkaa ja helppoa asennusta varten.

Edut

  • Helppo asennus: liittimien ulko- ja sisäosa lukitaan toisiinsa kotelon seinämän läpi ilman työkaluja
  • Helppo merkintä: koteloon integroitu merkintäura ja selkeä merkintä helpottavat asennusta ja huoltoa
  • Vaivaton lohkojen muodostaminen: lukitustappiversioilla valmiiksi kalustettujen lohkojen muodostaminen yksinapaisista läpivientiliittimistä on helppoa
  • Ruuvi- tai laippakiinnitykset: lisää joustavuutta vaihtoehtoisella kiinnitysmahdollisuudella laitteen sisään tai ulkopuolelle, sovelluksiin, joissa on suurempi mekaaninen kuormitus
  • Hyvä tiiviys myös, kun valumassan viskoosius on alhainen: valuliittimet erityisesti valettujen laitteiden vaatimuksiin

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Suurten virtojen siirto turvallisesti ja luotettavasti seinämän läpi Phoenix Contactin UL-hyväksytyillä läpivientiliittimillä. Erilaiset asennusmahdollisuudet, monipuoliset liitäntätekniikat ja kätevät toiminnot tuovat laitevalmistajalle paljon joustavuutta. Siten sovellukseen voidaan käyttää aina parhaiten sopivaa laiteliitäntätekniikkaa.

Suurvirtaläpivientiliittimet

Johdinpoikkipinnat 4 mm² (AWG 10) – 95 mm² (AWG 3/0)
Virta 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C) saakka
Jännite 1 000 V (IEC) / 600 V (UL B, C) saakka
Liitäntätyypit Ruuvi-, jousi- ja T-LOX-liitäntä eri liitäntäsuuntia varten
Seinämäpaksuudet 1–6 mm
Suurvirtaläpivientiliittimien konfiguraattoria käytetään tabletilla

Suurvirtaläpivientiliittimien konfiguraattori

Luo yksilöllinen suurvirtaläpivientiliitin vakiotuotteiden pohjalta. Hyödynnä siinä lukuisia mahdollisuuksia yksilölliseen lohkojen muodostamiseen, kiinnitykseen ja merkintään.

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Suurvirtaläpivientiliittimet T-LOX-liitäntätekniikalla

Tutustu yleiskuvaan sarjojen TW 50 ja TW 95 läpivientiliittimistä. T-LOX-liitäntätekniikka mahdollistaa luotettavan ja helpon johdinliitännän 25–95 mm²:n johdinpoikkipinnoille.

Laiteliitäntä suurille virroille

Laiteliitäntä suurille virroille

Piirikortti- ja läpivientiliittimet suurien virtojen ja jännitteiden nopeaan, helppoon ja luotettavaan liitäntään. Hyödynnä suurta vapautta suunnitellessasi ja toteuttaessasi liitäntätekniikkaa kotelon seinämän läpi.

E-julkaisu
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Tutustu monipuoliseen COMBICON-tuotevalikoimaan yksityiskohtaisesti sähköisen tuoteluettelon yli 500 sivulla. Näin löydät aina oikean liitäntätekniikan signaalien ja datan siirtoon sovellustasi varten.

Avaa sähköinen tuotekuvasto
Erilaiset piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet

Monipuoliset liitäntätekniikat seinämäläpivientiin Suurvirtaläpivientiliittimien tuotevalikoima tarjoaa ainutlaatuisen monipuoliset liitäntämahdollisuudet – maailmanlaajuisesti vakiintunut ruuviliitäntä tai innovatiivinen pikaliitäntätekniikka – voit valita vapaasti.

Esimerkkikuva ruuviliitännästä, jossa on hissimekanismi
Esimerkkikuva push-in-jousiliitännästä
Esimerkkikuva push-lock-liitännästä
Esimerkkikuva T-LOX-liitännästä
Esimerkkikuva ruuviliitännästä, jossa on hissimekanismi

Ruuviliitäntä, jossa on hissimekanismi, on maailman käytetyin liitäntätapa, ja sillä liität luotettavasti teollisuussovellukset, joissa kosketusvarmuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.

Lisätietoa ruuviliitännästä
Esimerkkikuva push-in-jousiliitännästä

Push-in-liitäntätekniikka on suunniteltu suoraan johdinliitäntään: jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet liitetään suoraan ja ilman työkaluja liitinpaikkaan. Push-in-liitännän erityinen jousirakenne mahdollistaa jopa 0,34 mm²:n pääteholkillisten johtimien vaivattoman liittämisen.

Lisätietoa push-in-jousiliitännästä
Esimerkkikuva push-lock-liitännästä

Push-lock-jousi mahdollistaa jäykkien sekä taipuisien, pääteholkillisten tai -holkittomien johtimien helpon ja työkaluttoman liitännän. Johdin viedään avattuun kytkentäpisteeseen ja lukitaan kääntämällä vipua, jolloin push-lock-jousi lukitsee. Vaihtoehtoisesti johdin voidaan viedä push-in-tekniikkaa käyttämällä myös suljettuun kytkentäpisteeseen.

Lisätietoa push-lock-liitännästä
Esimerkkikuva T-LOX-liitännästä

T-LOX-pikaliitäntätekniikalla voidaan liittää suuria johdinpoikkipintoja vaivattomasti. Periaate pohjautuu jouseen, joka tuottaa johtimelle soveltuvan kosketusvoiman. Johtimet voidaan helposti kääntää liitäntäpaikkaan.

Lisätietoa T-LOX-liitännästä

Helppo asennus laitteen seinämään Asennustapa ratkaisee läpivientiliittimen vakauden. Luotettavaa asennusta varten läpivientiliittimet lukitaan seinämäaukkoon ilman työkalua. Jos mekaaninen rasitus on suurempi, on laitteen rakenteesta riippuen vaihtoehtona kiinnittää lisäksi UW- ja PW-sarjojen liittimet.

Suurvirtaläpivientiliittimen lukitus seinämän läpi
Suurvirtaläpivientiliittimen ruuvikiinnitys
Suurvirtaläpivientiliittimien laippakiinnitys
Suurvirtaläpivientiliittimen lukitus seinämän läpi

Liittimet koostuvat ulko- ja sisäosasta. Ne lukitaan helposti ja ilman työkaluja toisiinsa koteloseinämän läpi. Tiheäportainen lukitus takaa pysyvän kiinnityksen seinämäpaksuudesta riippumatta.

Lisätietoa asennusmenetelmistä
Suurvirtaläpivientiliittimen ruuvikiinnitys

Saatavana on laitteen sisäpuolisia ruuvikiinnityksiä sovelluksille, joihin kohdistuu suurempia mekaanisia kuormituksia.

Lisätietoa asennusmenetelmistä
Suurvirtaläpivientiliittimien laippakiinnitys

Saatavana on laitteen ulkopuolisia laippakiinnityksiä sovelluksille, joihin kohdistuu suurempia mekaanisia kuormituksia.

Lisätietoa asennusmenetelmistä

Soveltuu erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Suurvirtaläpivientiliittimet mahdollistavat tilaa säästävät ratkaisut muun muassa näissä sovelluksissa:

Teholähteet
Taajuusmuuttajat
Verkkosuotimet
Käyttölaitejärjestelmät
Aurinkosähköinvertterit