Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Suurvirtaläpivientiliittimet
DFK-PC 16-SS - Mounting material
DFK-PC 16-SS
-
Mounting material
1705449
Screw set for DFK-PC 16... connectors
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
DFK-PC 16/..-ST
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1705449
Pakkausyksikkö
20 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
20 Kappaletta
Tuoteavain
AAHZAI
Tuotekoodi
AAHZAI
GTIN
4046356032261
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,706 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,685 g
Tullitariffinumero
73181499
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Lisätarvikkeet
CP-PC RD
-
Coding profile
1701967
DFK-PC MOUNT SET
-
Connector set
1054021
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet