Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Suurvirtaläpivientiliittimet
DP-UWV 4 - Spacer plate
DP-UWV 4
-
Spacer plate
3074509
Divider plate, color: gray, product range: Accessories
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Divider plate
Product family
Accessories
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Dimensions
Pitch
-
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3074509
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AARZZA
Tuotekoodi
AARZZA
GTIN
4046356421775
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,891 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,849 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,01 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
UWV 4/S
-
Panel feed-through terminal block
3073393
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet