Tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja hyväksynnät Tuote- ja yrityskohtaisten standardien täyttäminen on Phoenix Contactille kaiken toiminnan lähtökohta. Kansalliset ja kansainväliset sertifikaatit ja hyväksynnät muodostavat sille kehyksen. Haluamme, että asiakkaamme ovat täysin tyytyväisiä tuotteisiimme. Asiakkaan on pystyttävä luottamaan täysin Phoenix Contactiin yrityksenä. Seuraavassa on lueteltu sertifikaatteja ja hyväksyntöjä, joihin valmistus- ja yritysprosessimme perustuvat.

Henkilö, jolla on voimassa olevien standardien, direktiivien ja lakien mukaisesti testattuja tuotteita
Phoenix Contactin työntekijä laadunvalvonnassa

Luonnollisesti Phoenix Contact kehittää, testaa ja merkitsee jokaisen tuotteen voimassa olevien standardien, direktiivien ja lakien mukaan. Tuotekohtaiset sertifikaatit ja hyväksynnät voivat erota yksityiskohdiltaan maakohtaisesti. Mikäli tarvitset tietoja tuotteen sertifioinneista ja hyväksynnöistä, löydät ne kyseisen tuotteen tarkemmalta tuotetietosivulta. Syötä sitä varten tuotenumero Phoenix Contactin verkkosivun hakuun. Tai valitse haluamasi tuote tuoteluettelosta.

Tuotteemme ovat mm. sertifioituja tai hyväksyttyjä seuraavasti:

  • IEC-standardin mukaiset CB-sertifikaatit
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • CE-vaatimustenmukaisuus
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Kemianteollisuuden järjestelmä, jonka yläpuolella on räjähdyssuojaussymbolit

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksella on merkittävä osuus tuotekohtaisissa sertifikaateissa ja hyväksynnöissä. Kemian teollisuudessa ja petrokemiassa, mutta myös oletettavasti ei-kriittisillä aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, järjestelmien rakentajien on täytettävä lain mukaiset räjähdyssuojausta koskevat vaatimukset - kaikkialla maailmassa.

Phoenix Contactin työntekijä tarkastelee hehkulankaa

Laaduntarkastukset

Tuotteidemme testattu laatu on ensisijaisen tärkeää. Laatua ei tarkasteta ainoastaan jälkikäteen valmiista tuotteista, vaan sitä valvotaan vastuullisesti tuotannon ja logistiikan jokaisessa vaiheessa. Tuotteemme käyvät läpi monia tarkkoja tarkastusmenettelyitä, jotta voidaan varmistaa niiden käyttökelpoisuus kaikilla tärkeillä aloilla. Siten ne ovat saaneet lukuisia hyväksyntöjä.

Phoenix Contactin työntekijä sertifikaattien luona

Yrityssertifikaatit

Korkea laatu on välttämätön: tämä koskee jokaista tuotetta sekä Phoenix Contact -konsernia. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi koko laajuudessaan Phoenix Contact on tarkastettu ja hyväksytty yrityksenä useaan otteeseen – mm. laadunhallinnan, ympäristöasioiden hallinnan, energianhallinnan tai työsuojelun ja työterveyden osalta. Valittuja sertifikaatteja:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Useita laboratorioakkreditointeja standardien DIN EN ISO/IEC 17025:2018 tai DIN EN ISO/IEC 17025:2005 mukaan
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1