Jousivoimaliitäntä Jousivoimaliitäntä mahdollistaa johtimien nopean ja tärinää kestävän liitännän.

Riviliittimen jousivoimaliitäntä

Edut

  • Helppo käyttö säästää aikaa
  • Joustavat kosketinosat takaavat tärinänkestävyyden
  • Korkealuokkaiset materiaalit varmistavat erinomaisen kosketuslaadun
  • Maksimaalinen liitäntätila mahdollistaa nimellispoikkipinnalla varustettujen, pääteholkillisten tai pääteholkittomien johtimien liitännän

Jousivoimaliitäntä yksityiskohtaisesti

Phoenix Contactin jousivoimaliitäntätekniikka on erittäin vaivaton ja helppokäyttöinen. Jousivoimaliitännät soveltuvat optimaalisesti kaikkien 0,08–185 mm²:n johdintyyppien helppoon ja turvalliseen johdotukseen. Jousivoimaliitäntätekniikalle ominaista on johtimien joustava kosketus. Jousi määrittää kosketusvoimat.

Tuotevalikoima - Jousivoimaliitäntä


Riviliitäntä jousivoimaliitännällä

Riviliitin ST 2,5

Riviliittimet

Jousivoimatekniikassa jousi avataan toimintouran kautta ruuvitaltalla. Siinä ruuvitaltta on kiinnitetty avattuun kytkentäpisteeseen. Näin käyttäjän molemmat kädet ovat vapaina, ja voidaan liittää myös taipuisia, johdinholkittomia johtimia. Ruuvitaltta pitää liitinpaikan avoimena ja tarjoaa lisäksi optimaalisen kohdistuksen. Kun työkalu irrotetaan, jousi vetää johtimen virtakiskoa vasten. Liitäntä irrotetaan samalla tavalla.

Jousivoimaliitäntä piirikorttiliitännässä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Jousi avataan toimintouran kautta ruuvimeisselin avulla. Tällöin ruuvimeisseli on kiinnitetty avattuun kytkentäpisteeseen, ja se mahdollistaa kaikkien johdintyyppien vaivattoman johdinliitännän. Kun ruuvimeisseli otetaan pois, jousi vetää johtimen virtakiskoa vasten, ja määritelty kosketinvoima takaa luotettavan liitännän.

Tuotevalikoima - PowerTurn-liitäntä


Suurvirtaliitin power-turn-liitännällä

PTPOWER 185

Riviliittimet

PowerTurn-jousivoimaliitäntätekniikan avulla suuret, 16–185 mm²:n johtimet voidaan liittää helposti ja nopeasti ruuvitalttaa käyttäen ja yhdellä ainoalla vivun liikkeellä. Jopa kolme laadukkaasta jousiteräksestä valmistettua painejousta yhdessä särmämäisen liitinrunkopohjan kanssa sekä korkealuokkaiset kupariseokset takaavat pitkäikäisen ja tärinää kestävän johdinliitännän.

Tuotevalikoima - T-LOX-liitäntä


Suurvirtaläpivientiliittimien jousivoimaliitäntä

Suurvirtaläpivientiliittimet

Poikkipinnaltaan alkaen 35 mm²:n johtimet voidaan liittää käyttämättä paljon voimaa. Kytkentäpiste on avoin ylöspäin, jolloin kytkentäpisteeseen on esteetön näkymä. Siten lyhyetkin tai monisäikeiset johtimet voidaan asettaa kytkentäpisteeseen ja liittää vaivattomasti ylhäältä päin. Värillistä vipua käytetään ruuvimeisselillä.

Tuotevalikoima - SUNCLIX-liitäntä


Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimien jousivoimaliitäntä

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

SUNCLIX-jousiliitäntä ei tarvitse aurinkopaneelien pistoliittimissä eristysrunkoa, vipua tai kestojännitettyä vipua. Itse jousiosa on laakeroitu kiertyväksi, ja johtimen liitäntää varten sitä tarvitsee vain painaa alas, kunnes se lukittuu. Tämä ominaisuus tekee SUNCLIX-jousiliitännästä erittäin monikäyttöisen koskettimen.