Ruuviliitäntä, jossa on hissimekanismi, on maailman käytetyin liitäntätapa, ja sillä liität luotettavasti teollisuussovellukset, joissa kosketusvarmuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.
Panel feed-through terminal block, connection method: Push-lock connection, Push-in spring connection, number of positions: 3, load current: 41 A, cross section: 2.5 mm2 - 16 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 54.4 mm, color: gray