Polttoainekennojen ohjaus ja valvonta Tutustu ratkaisuihimme polttoainekennosovellusten automatisointiin, sähköistämiseen ja verkottamiseen kiinteissä ja merenkulun sovelluksissa. Whitepaper-julkaisussamme kerromme, miten voit varustaa järjestelmäsi automaatiotekniikalla mahdollisimman pienellä vaivalla ja korkealla turvallisuustasolla.

Polttoainekenno

Haaste


Polttoainekennomoduulit

Tehokas ja turvallinen toiminta

Turvallinen toiminta ja pitkä käyttöikä ilman odottamattomia vikoja ovat tärkeitä edellytyksiä polttoainekennojen laajalle hyväksynnälle. Polttoainekennojärjestelmän tietyn lähtötehon saavuttamiseksi yhdistetään useita polttoainekennopinoja. Tämä pinojen yhdistelmä edellyttää ratkaisuja, jotka välittävät sekä teho- että datasignaaleja. Lisäksi tärkeiden prosessiparametrien seuranta ja valvonta on välttämätöntä polttoainekennon häiriöttömän ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi piipun lämpötila, polttoaineen ja ilman tai hapen paineet sekä pinojen sähköiset parametrit. Kaikkien valvonta- ja ohjaustoimintojen laajuus edellyttää näin ollen automaattista valvontajärjestelmää. Lisäksi koko polttoainekennojärjestelmän turvallisuus on taattava aina, ja käytössä on oltava asianmukainen turvallisuuskonsepti.

Ratkaisu


Polttoainekennojen älykäs käyttö

Avoimen PLCnext Technology -ekosysteemimme avulla voit ohjata ja valvoa polttoainekennosovellusta tehokkaasti ja turvallisesti niin hätäsovelluksessa, varavoimajärjestelmässä kuin merenkulussakin. PLCnext Technology ja Axioline I/O tarjoavat sinulle modulaarisen automaatiopaketin, johon voit integroida kaikki tarvittavat anturit ja toimilaitteet. Vakiosignaalien keräämisen lisäksi on mahdollista integroida myös turvallisuuskriittisiä signaaleja toiminnallisesti turvallisien I/O-moduulien avulla ja integroida luonnostaan turvallisia signaaleja. IEC 62443 -sertifioinnin ja avoimien tietoliikenneliitäntöjen johdonmukaisen käytön ansiosta voit liittää polttoainekennosovelluksesi helposti ja tietoturvallisesti ylemmän tason tiedonkeruujärjestelmiin. Tutustu aiheeseen tarkemmin videon avulla.

Mies tabletin kanssa Power to X -sovelluksen luona

Pääsy hajautettuihin polttoainekennoihin

Polttoainekennojärjestelmät soveltuvat ihanteellisesti hajautettuun käyttöön. Tarjoamme sinulle erilaisia vaihtoehtoja sovelluksesi turvalliseen etäkäyttöön. Näin voit suorittaa huolto- ja kunnossapitotyöt nopeasti ja tehokkaasti ja vähentää huomattavasti kalliita ja aikaa vieviä käyntejä paikan päällä. Tarjoamme sinulle mGuard Secure Cloud -ratkaisumme tiedonsiirtoa varten. Tämä käyttövalmis etäyhteysratkaisu yhdistää huoltohenkilöstön ja järjestelmät turvallisesti ja luotettavasti internetin kautta. mGuard Secure Cloud käyttää erittäin turvallisia VPN-tunneleita ja varmistaa laitteiden välillä siirrettyjen tietojen luottamuksellisuuden, aitouden ja eheyden.

Esimerkinomaisen ohjaus- ja valvontaratkaisun rakenne

Polttoainekennot voivat menettää huomattavasti suorituskykyään, jos ne poikkeavat hieman optimaalisista käyttöolosuhteista. Sen vuoksi on tarpeen seurata ja valvoa kriittisiä toimintaparametreja, kuten käyttölämpötiloja ja -paineita sekä sähköisiä pinoparametreja. Polttoainekennojen turvallinen ja luotettava toiminta edellyttää laajamittaisia teho-, signaali- ja datayhteyksiä.

Interaktiivinen kuvakartta: Esimerkinomaisen polttoainekennojen ohjaus- ja valvontaratkaisun rakenne
Turvareitittimet
mGuard-turvareitittimien kattavat turvatoiminnot suojaavat teollisuusverkkoa estämällä sen luvattoman käytön ja haittaohjelmat.
Lisätietoa
Turvareitittimet
PLC ja I/O
Polttoainekennosovelluksen älykäs automatisointi sopivalla PLC:llä ja I/O:lla.
Lisätietoa
PLC ja I/O
COMPLETE line – toimialakohtaiset ratkaisut kytkentäkaappiin
Kattavalla ja räätälöidyllä COMPLETE line -tuotevalikoimalla rakennat kytkentäkaapit nopeasti ja helposti. Yhtenäinen muotoilu ja rakenne tekevät COMPLETE line -tuotteista erittäin helppoja asentaa.
Lisätietoa
COMPLETE line – toimialakohtaiset ratkaisut kytkentäkaappiin
DC-tehoelektroniikka
Tehokkaan CHARX power -tehoelektroniikkamme ansiosta käyttö on taloudellista.
Lisätietoa
DC-tehoelektroniikka
Signaali- ja tehokaapelit
Signaalien ja tehon siirtoon tarkoitettujen valmiskaapeleiden avulla voit liittää anturit ja toimilaitteet kentällä nopeasti ja helposti.
Lisätietoa
Signaali- ja tehokaapelit

Yhteystiedot

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power to X
Neuvon sinua mielelläni matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta vihreän vedyn avulla.
Whitepaper-julkaisu Polttoainekennot

Tästä on tietoa whitepaper-julkaisussamme

  • Polttoainekennojärjestelmän automatisointi ja verkottaminen modulaaristen, avointen teknologiakonseptien ansiosta
  • Polttoainekennojen toiminta optimaalisella alueella ja korkealla hyötysuhteella avoimen ohjausjärjestelmän ansiosta
  • Polttoainekennojärjestelmien kokonaisvaltainen turvallisuus räjähdyssuojaukseen, toiminnalliseen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvien ratkaisujen ja tuotteiden ansiosta

Tuemme sinua Power to X -sovelluksesi toteuttamisessa kattavalla valikoimallamme automaatio-, verkotus- ja liitäntätekniikan aloilla – yhdistettynä kokemukseemme toiminnallisesta turvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja räjähdyssuojauksesta.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power to X
Thomas Oesselke

Turvallisuuden varmistaminen

Jos polttoainekennoja aiotaan käyttää myös kriittisissä infrastruktuureissa, tarvitaan kattava suojaus kyberhyökkäyksiä vastaan. Järjestelmän vaatimustenmukaisuuden varmistaminen toiminnallisen turvallisuuden ja räjähdyssuojauksen osalta on myös tärkeässä asemassa. Analysoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa perusteellisesti mahdolliset riskit ja laadimme sopivan turvallisuuskonseptin.

Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus
Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä

Toiminnallisen turvallisuuden mekanismeja on säänneltävä siten, että vikoja tai mahdollisia vaaratilanteita voidaan hallita. Se tapahtuu parhaiten yksilöllisen turvallisuuskonseptin avulla.

Tarjoamme sinulle palveluja, jotka kattavat koko turvallisen elinkaaren. Laaja tuotevalikoimamme on myös sertifioitu turvallisuussovelluksia varten IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien mukaisesti. Jotta tietämyksesi pysyisi ajan tasalla, tuemme sinua mielellämme työntekijöille suunnatuilla koulutuskursseilla.

Lisätietoa toiminnallisesta turvallisuudesta
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä

Syttyvien kaasujen esiintymisen vuoksi räjähdyssuojauksella on tärkeä merkitys vetyteollisuudessa. Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja räjähdysvaarallisten alueiden eri vyöhykkeiden vaatimusten täyttämiseksi. Tarvittaessa koulutamme myös työntekijäsi. Tuemme sinua myös luontaisen turvallisuuden toteuttamisessa ja dokumentoinnissa.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus

Digitaalinen muutos ja verkkohyökkäysten monimutkaistuminen edellyttävät kokonaisvaltaista turvallisuusstrategiaa. Lisäksi laki edellyttää kyberturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista. Hyvä suojautuminen kyberhyökkäyksiltä voi onnistua vain silloin, kun toisiinsa sovitetut tekniset ja rakenteelliset toimet yhdistyvät toisiinsa.

Siksi tarjoamme kattavan 360°-turvakonseptin, joka sisältää turvallisia palveluja, ratkaisuja ja tuotteita. Tämä yksinkertaistaa järjestelmiesi suojausta ja turvaa järjestelmän kaikilta puolilta.

Katso lisätietoa Industrial Securitystä

Referenssit


Enduan vetyenergiavarasto

Vetyenergiavaraston kokonaisratkaisun automatisointi Endualle

Skaalautuva ohjaus- ja turvajärjestelmämme parantaa Enduan modulaarisen vetyenergian varastointijärjestelmän ohjausta ja tiedon saatavuutta. Samalla kokonaiskäyttökustannukset pienenevät.

Tuotteet


Power to X -järjestelmän kytkentäkaapit

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappien varustamiseen yli 100 000 tuotteella liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.