Vetyenergiavaraston kokonaisratkaisun automatisointi Endualle Skaalautuva ohjaus- ja turvajärjestelmä parantaa modulaarisen vetyenergian varastojärjestelmän ohjausta ja tietojen saatavuutta. Samalla kokonaiskäyttökustannukset pienenevät.

Enduan energiavarastoratkaisu

Asiakasprofiili


Kytkentäkaappi, jossa on Enduan energiavaraston automaatiotuotteita

Enduan innovatiiviset vetyteknologiat

Endua on brisbanelainen yritys, joka on erikoistunut vetykäyttöisten energiavarastoratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota puhdasta, luotettavaa ja pitkäaikaista energiavarastointia syrjäisille teollisuuslaitoksille, yhteisöille tai sähköverkon ulkopuolisille energiankuluttajille.

Enduan energiavarastoteknologia on moduulijärjestelmä, joka perustuu veden elektrolyysiin. Vety varastoidaan ja sitä käytetään tarvittaessa energian tuottamiseen tuottamalla sähköenergiaa polttoainekennojen avulla. Järjestelmä on omavarainen, ja sen avulla käyttäjä voi tuottaa, varastoida ja käyttää vetyä yhdessä paikassa.

Energiavarastoratkaisu tarjoaa sekä joustavuutta että laajennettavuutta. Asiakkaat voivat säätää elektrolyysilaitteen kokoa, varastointikapasiteettia ja polttoainekennojen kokoa itsenäisesti. Kapasiteettia voidaan lisätä kytkemällä useita yksiköitä rinnakkain. Energiavarasto voidaan myös helposti integroida uusiutuvan energian järjestelmiin.

Haaste


Enduan energiavarastoratkaisu

Skaalautuvuus ja maailmanlaajuinen tuki

Energiavarastot edellyttävät luotettavaa, skaalautuvaa ja tarkkaa ohjaus- ja turvajärjestelmää. Turvalogiikan kehittämisen tulisi olla yksinkertaista ja vaatia vain vähän ohjelmointitaitoa. Lisäksi ohjauksien on oltava joustavia ja helposti mukautettavissa erilaisiin vaatimuksiin.

Kuten minkä tahansa muun järjestelmän kohdalla, myös energiavarastojen säännöllinen huolto on tarpeen, myös syrjäisillä alueilla. Tähän kuuluu esimerkiksi käyttäjän suorittama veden- ja ilmansuodattimien huolto sekä valtuutettujen ammattilaisten tekemä kaasunilmaisimien kalibrointi. PEM-elektrolyysilaitepinot vaihdetaan paikan päällä. On myös tarpeen seurata elektrolyysilaitteiden tehohäviöitä.

Endua etsi siksi kumppania, joka voisi tarjota skaalautuvan ratkaisun ja maailmanlaajuisen tuen. Suunnittelu- ja hankintakustannusten minimoimiseksi lähes kaikki kytkentäkaapin laitteet haluttiin saada yhdeltä toimittajalta.

Ratkaisu


Enduan energiavaraston kytkentäkaappi varustettuna automaatiotuotteilla

Kytkentäkaapin varustus

Energiavarastojärjestelmien kytkentäkaappi on varustettu monilla sähkö- ja ohjauskomponenteillamme. Näitä ovat PLC:t, turvaohjaimet, IPC:t, ylijännitesuojaus, kaapelit, liittimet, valaistus, I/O-järjestelmät, Ethernet-kytkimet ja tietoliikenneyhdyskäytävät.

Avoin ohjausjärjestelmämme PLCnext Technology tukee ohjelmointia korkean tason kielillä sekä perinteisillä IEC 61131-3 -kielillä. Laajentaminen Axioline I/O -moduuleilla on myös mahdollista.

Konfiguroitavat PSR-turvamoduulit toimitetaan TÜV-sertifioidulla ohjelmistolla. Tämän ansiosta Endua pystyi kehittämään turvalogiikan minimaalisella ohjelmointitaidolla. Modulaarisen rakenteen ansiosta ohjaukset voidaan mukauttaa helposti ja joustavasti kulloisiinkin vaatimuksiin.

Power to X -sovellusten huolto pilvessä

Ennakoiva huolto pilvipalvelussa

IPC- ja tietoliikennelaitteistomme mahdollistaa energiavarastojen etävalvonnan pilvipohjaisen infrastruktuurin kautta. Teollisuus-PC muuntaa ohjausjärjestelmästä tulevat tiedot MQTT:ksi ja lähettää ne pilvipalvelimelle. Näin voidaan tallettaa energiavaraston komponenttien suorituskyky koko niiden käyttöiän ajan ja suunnitella huolto etukäteen. Tämä on erityisen tärkeää syrjäisillä alueilla käytettäessä.

Phoenix Contactin työntekijöiden suorittama huolto

Neuvonta

Endua ja Phoenix Contactin myyntitiimi tekivät tiivistä yhteistyötä energiavaraston ohjaus- ja turvajärjestelmän kehittämisessä. Näin ohjelmistokehityksen ja käyttöönoton aikaiset esteet pystyttiin poistamaan nopeasti. Yksi esimerkki tästä on vetyvuotojen havaitsemisen optimointi. Tiivis yhteistyö nopeutti hankkeen toteuttamista merkittävästi.

Yhteystiedot

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power to X
Neuvon sinua mielelläni matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta vihreän vedyn avulla.

Tuotteet


Power to X -järjestelmän kytkentäkaapit

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappien varustamiseen yli 100 000 tuotteella liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.

Yhteenveto


PLCnext Technology -asema

Tulevaisuuden suunnitelmat: Järjestelmän parannukset

Integroitu, turvallinen PLCnext Control -ratkaisu tarjoaa lukuisia etuja alkuperäiseen energiavarastokokoonpanoon verrattuna. Käyttämällä innovatiivista integroitua ratkaisua Endua pyrkii lisäämään toimintansa tehokkuutta, säästämään kustannuksia ja varmistamaan turvallisemman työympäristön. Parantaakseen sisäistä tutkimus- ja kehittämiskapasiteettiaan Endua kehittää parhaillaan toisen sukupolven testausjärjestelmää. Tätä varten käytetään PLCnext Control -ohjausta, jossa PLC-, turvallisuus- ja IPC-tekniikka yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Päivitetty järjestelmä on valtava edistysaskel Enduan turvajärjestelmälle. Tämä mahdollistaa koko järjestelmän paremman hallinnan ja tietojen saatavuuden ja vähentää samalla kokonaiskäyttökustannuksia. PLCnext Engineer -ohjelmiston avulla ohjelmointi voidaan suorittaa suoraan käyttöpäätteeltä ja ladata ohjausjärjestelmään. Tämä nopeuttaa turvajärjestelmän ohjelmointia, testausta ja muokkaamista. Samalla tämä antaa lisätietoa suoraan valvonta- ja tietojärjestelmään.

Haluatko lisätietoja sovelluksesta? Lataa tästä ilmainen asiakirja, jossa on kaikki yksityiskohdat asiakassovelluksesta.

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua