CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 18-pos., length: 2 m, with plug-in contact at one end
Sähköautojen ja hyötyajoneuvojen latauskontrollerit
CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri (EVCC), joka mahdollistaa DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta. Kontrolleri huolehtii korkean tason viestinnästä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä. Se ohjaa lukitustoimilaitetta, lämpötila-antureita ja valinnaista LED-tilanäyttöä, käynnistys-pysäytystoimintoa ja suurjännitekontaktoreita.
CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 30-position, length: 2 m, with plug-in contact at one end
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, for autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets and NACS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, For autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
Edut
- Yleisesti käytettävissä kaikkiin sähköajoneuvoihin, joissa on CCS-inlet-liitin
- Nopea käyttöönotto CCS-inlet-liittimien esiparametroinnin ansiosta
- Vehicle-to-grid-yhteensopiva kaksisuuntaiseen lataukseen ISO 15118-20 -standardin mukaisesti
- Täyttää autoteollisuuden korkeat turvallisuusvaatimukset
- Käyttöjärjestelmän lyhyen käynnistysajan ansiosta heti käyttövalmis
Kommunikoiva latauskontrolleri kaikentyyppisiin sähköajoneuvoihin
Ajoneuvon latauskontrollerin tärkeimmät ominaisuudet EVCC:n kattavat toiminnot ja ominaisuudet lyhyesti
- DC-latauksen tiedonsiirto PLC:stä CAN-väylään DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaisesti
- AC-latauksen tiedonsiirto yhdessä VCU:n ohjaaman OBC:n kanssa
- Seuraavien komponenttien ohjaus:
- Inlet (CP, PP, PE, lukitustoimilaite, lämpötila-anturit)
- LED-tilanäyttö
- Latauksen keskeytyspainike
- 2 suurjännitekontaktoria
- Ulkoisen jännite- ja virta-anturikortin ohjaus (Isabellenhütte IVT-S-anturi)
- Yhteensopiva CCS:n kanssa (NACS ja GB/T valmisteilla)
- E1-hyväksyntä maantieajoneuvoille
- Linja-autojen esivalmistelu VDV 261:n mukaisesti
- Yhteensopiva katolle asennettavien virroittimien kanssa (Schunk Smart Charging), tulevaisuudessa myös OppCharge-standardin kanssa
- Valmisteltu kyberturvallisuutta varten UNECE R155- ja R156-määräysten mukaisesti
- Turvatoimintojen käsittely ISO 26262 ASIL B -standardin mukaisesti
- Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä, jonka käynnistysaika on 100–200 ms
- Inletin kytkentä 18-napaisen CINCH-pistoliittimen kautta
- Lisäkomponenttien liitäntä 30-napaisten CINCH-pistoliittimien kautta
- Mitat (l x k x s): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Autoteollisuuden kyberturvallisuus Valmis YK:n asetuksia R155 ja R156 varten
YK:n Euroopan talouskomission kahdessa maailmanlaajuisesti sovellettavassa asetuksessa R155 ja R156 määritellään yhtenäiset edellytykset ajoneuvojen kyberturvallisuudelle ja vastaavalle hallintajärjestelmälle:
- UN R155 -asetuksessa keskitytään sertifioidun kyberturvallisuuden hallintajärjestelmän (CSMS) käyttöön.
- UN R156 edellyttää ohjelmistopäivitysten hallintajärjestelmää (SUMS).
Ajoneuvon latauskontrollerimme CHARX control vehicle on valmistautunut noudattamaan sekä UN R155- että UN R156 -asetuksia ajoneuvon kyberturvallisuutta koskevassa kokonaiskonseptissa.