Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Konfiguraattorit kaapeleille ja johtimille Luo räätälöidyt valmiskaapelit: konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguraattorit kaapeleille ja johtimille

Konfiguroitavat kuparipohjaiset datakaapelit

Kuparipohjaiset datakaapelit

Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä SPE-, HDMI-, USB-, koaksiaali-, M12- ja RJ45-ratkaisujemme valikoimaa.

Konfiguroitavat valokuitupohjaiset datakaapelit

Valokuitupohjaiset datakaapelit

Konfiguroi valokuitupohjaiset datakaapelit 0,5–1 000 metrin pituuksissa: vapaalla kaapelinpäällä, pistokkeella tai pistukalla. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, push-pull-versio 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex ja SC-RJ. Erilaiset napojen lukumäärät ja kuitutyypit ovat mahdollisia.

Konfiguroitavat M12-kaapelit energiansiirtoa varten

M12-kaapelit energiansiirtoa varten

Laiteliitäntätekniikan on tehokkuuden lisäksi oltava kompaktia ja joustavaa. Innovatiiviset M12 Power -kaapelit tarjoavat maksimitehoa erittäin pienessä koossa. Moottorit ja laitteet kentällä saavat virtaa mallista riippuen jopa 16 A tai jopa 690 V. Valitse kaapelit vaihtovirtasovelluksiin S-, K- ja M-koodilla tai tasavirtasovelluksiin T- ja L-koodilla.

Konfiguroitavat anturi-/toimilaitekaapelit

Anturi-/toimilaitekaapelit

Varmista järjestelmien toiminta täydellisellä tuote- ja ratkaisuvalikoimalla anturien ja toimilaitteiden liitäntään. Olipa kyse vakiosovelluksista tai vaativien teollisuudenalojen ja erikoissovellusten kaapeloinnista, voit valita pyöröpistoliittimistä M8, M12, DEUTSCH, venttiililiittimistä A, AD, B, BI C, CI ja Superseal sekä laajasta valikoimasta erilaisia kaapelilaatuja.