Tämä pistoke rakastaa äärimmäisiä olosuhteita
Varma energianjakelu myös ääriolosuhteissa
Vankka ja luotettava: PRC 20- ja PRC 35-asennuspistoliittimet mahdollistavat monenlaisia liitäntäratkaisuja rakennus-, teollisuus- ja ulkokäyttöön. Asennuspistoliittimet varmistavat tehokkaan tehonsiirron, olipa kyse sitten liikenneinfrasta, energiantuotannosta, sähköisestä liikenteestä, intralogistiikasta tai teollisesta tuotannosta.
Turvallinen tehonsiirto jopa 20 tai 35 A
PRC-sarjan tuotteet
PRC-asennuspistoliittimet soveltuvat optimaalisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A:iin asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat tehonjakelun äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.
Tekniset tiedot – vertailu
Vertaile tuotetietoja ja valitse käyttökohteeseesi sopiva järjestelmä.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Liitäntätekniikka | Ruuvi- ja puristusliitäntä | Ruuvi- ja puristusliitäntä |
| Napaluku | 2/3/4/5 | 3/5 |
| Nimellisjännite (IEC) | 500 V (AC/DC) asti | 690 V (AC) / 500 V (DC) asti |
| Nimellisjännite (UL) | 600 V (AC/DC) asti | 600 V (AC/DC) asti |
| Nimellisvirta | 20 A asti | 35 A asti |
| Kotelointiluokka | IP66/IP68 (2 h / 2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69 |
| Iskunkestävyys | IK08 | IK08 |
| Ympäristön lämpötila (käyttö) | -40…+105 °C | -40…+105 °C |
| Lukitustapa | Duo unlock -lukitus, voidaan avata käsin tai työkalulla | Painettava lukitus, voidaan avata käsin tai työkalulla |
| Liitäntäkerrat | 500 | 2000 |
| Johdinpoikkipinta (jäykkä ja taipuisa) | 0,5...2,5 mm² | 1,5...6,0 mm² |
| Johdon ulkohalkaisija | 6…14 mm | 8…21 mm |
| Hyväksynnät | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Tuoteluettelo PRC 20 | Tuoteluettelo PRC 35 |
Edut
- Suurien, jopa 35 A:n virtojen siirtäminen pienessä tilassa
- Käsin tai työkalulla avattava lukitus antaa asennukseen ja huoltoon lisää joustavuutta
- Turvallinen käyttö äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa korkeiden kotelointiluokkien ja iskunkestävyyden ansiosta
- Helppo käsitellä luotettavan puristus- tai ruuviliitäntätekniikan ansiosta
- Mekaaninen ja värikoodaus varmistavat nopean ja virheettömän käyttöönoton
PRC-asennusjärjestelmä lyhyesti
Testaa PRC-asennuspistoliittimiä
PRC-asennusjärjestelmä soveltuu lukuisiin sovelluksiin, esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin, tunnelinrakennukseen tai infrastruktuurisovelluksiin. Niitä käytetään esimerkiksi wallboxeissa, aurinkopaneelijärjestelmissä, tuulivoimaloissa tai etäradioyksiköissä. Vakuutu PRC-asennuspistoliittimien lukuisista eduista ja pyydä näyte.