Pyöröpistoliittimet

Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa teollisuuden automaatioon metrisiä pyöröpistoliittimiä useissa muodoissa: pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiiksi valettuja tai paikan päällä kalustettavia malleja. Monipuolinen pyöröpistoliitinvalikoima mahdollistaa monipuoliset ratkaisut datan, signaalien ja tehon siirtoon.

Edut

  • Aina optimaalinen ratkaisu – monipuolinen pyöröpistoliitinvalikoima M5–M58A
  • Varma signaalien ja datan siirto jopa 10 Gb/s sekä tehon siirto jopa 150 A ja 630 V
  • Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikissa teollisuuden yleisissä kotelointiluokissa
  • Erittäin joustava – asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut
Maksuton näytekappale
Tilaa näytepaketti

Haluatko testata M17-M40 PRO -sarjan pyöröliittimiä? Autamme sinua pistoliittimen valinnassa ja suunnittelussa. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön kone- ja järjestelmäkonseptissasi.

Tilaa näytekappale
Näytekappaleen tilaus M17-M40 PRO
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Uudet tuotteet

SMD M8- ja M12-laitepistoliittimet
M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet
Ensimmäinen IEC-standardin mukainen M17-pistoliitin
Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
M23-hybridilaitepistoliitin juotosprosesseihin
M12-push-pull-dataliittimet Ethernet-sovelluksiin
Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet
Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten

M8- ja M12-laitepistoliittimet pinta-asennustekniikkaa varten

Ainutlaatuisen joustava laitemuotoilu

Phoenix Contact tarjoaa valikoiman laitepistoliittimiä automatisoituja tuotantoprosesseja varten. Signaalit, data tai teho – kompaktien M8- ja M12-versioiden yhtenäiset asennusmitat tekevät suunnittelusta entistäkin helpompaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • RoHS II -vaatimusten mukainen ilman poikkeusta 6c
  • Markkinastandardia lyhyemmät kohdistustapit
  • Optimoitu suojauskonsepti
  • Pinta-asennustekniikan juotosprosesseja varten

Edut

  • Tulevaisuuden kestävä design-in: lyijytön RoHS II -direktiivin mukaisesti ilman poikkeusta 6c
  • Joustava käyttö: piirikortti voidaan kalustaa molemmin puolin
  • Yksinkertainen kokoonpano: Uuden design-in:n ansiosta kokoonpano- ja jousivoimat vähenevät
  • Plug and produce: push-pull-lukitus nopeaan ja turvalliseen kytkentään
  • Laitemuotoilun joustavuus: Lukuisat napakuviot ja koodaukset signaaleille, datalle ja teholle

M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet

Tehonsiirto pienessä asennustilassa

M12 push-pull -laitepistoliittimet laajentavat Push-Pull-valikoimaa. Push-Pull-järjestelmän ansiosta liitinparit voidaan liittää nopeasti ja helposti. Suuret virrat ja jännitteet siirretään turvallisesti pienessä asennustilassa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • Yksi M12-laiteliitäntä ruuvi- ja push-pull-pistoliittimille
  • Erilaisia kotelovaihtoehtoja erilaisiin asennusolosuhteisiin
  • Jännitteet enintään 630 V
  • Virrat 16 A:iin saakka

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla

IEC-standardin mukainen M17-hybridipistoliitin

3-in-1-ratkaisu ONECLICK-pikalukituksella

IEC-standardin 61076-2-117 mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin tarjoaa maksimaalisen yhteensopivuuden ja joustavuuden monenlaisiin sovelluksiin. Patentoidulla ONECLICK-pikalukituksella varustettu 3-in-1-ratkaisu siirtää dataa, signaaleja ja tehoa yhden pistoliittimen kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • IEC 61076-2-117 -standardiin perustuva napakuvio
  • Daisy Chain -yhteensopiva 3-in-1-ratkaisu
  • Saatavana 50 V:n ja 630 V:n versioina
  • Asennuskorkeus enintään 3 000 m
  • Virrat 16 A:iin asti
  • Tehonastojen liitäntähalkaisija enintään 1,5 mm²
  • ONECLICK-pikalukitus
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Edut

  • Maksimaalinen yhteensopivuus ja joustavuus ensimmäisen IEC-standardin mukaisen M17-liitännän ansiosta
  • 3-in-1-ratkaisu datan, signaalien ja tehon siirtämiseen
  • Maksimaalinen tilansäästö pienemmän korkeuden ansiosta verrattuna vakiokokoon M17
  • Virheetön asennus liitäntärajapinnan mekaanisen ja värikoodauksen ansiosta
  • 70 prosentin ajansäästö asennuksessa työkaluttoman ONECLICK-pikalukituksen ansiosta

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille

Helppo asentaa ilman työkaluja

HEAVYCONin avulla räätälöity konfigurointi ja vankkojen pistoliittimien käyttö tapahtuvat täysin ilman työkaluja ja siten entistä helpommin ja nopeammin. Liitännät, jotka "napsahtavat" paikalleen – laajasta kosketinosien valikoimasta kehykseen ja suojajohdinkoskettimeen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kehyksen liitäntätekniikka: click-in-lukitus
  • Suojajohtimen liitäntätekniikka: push-in-liitäntä
  • Moduulien määrä: enintään 6
  • Parinmuodostusjaksot: 500
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C

Edut

  • Ajan ja kustannusten säästö: luotettava click-in-lukitus ilman työkaluja
  • Nopea johdinliitäntä: johdinliitäntä push-in-tekniikalla – myös suojajohdinkosketinta käytettäessä ja asennettuna
  • Kätevä moduulin lukitus: helppo asennus selkeän lukituksen ansiosta
  • Räätälöitävissä ja tilaa säästävä: eri moduulien yhdistelmä
  • Suorituskykyiset tehomoduulit: luotettava virran siirto 300 A:iin asti

M23-hybridipistoliitin piirikorttia varten

Tilaa säästävä 3-in-1 ratkaisu

Uudet, aaltojuotosprosesseihin tarkoitetut, tilaa säästävät M23-hybridilaitepistoliittimet siirtävät dataa, signaaleja ja tehoa luotettavasti. Ne vakuuttavat paremmilla EMC-ominaisuuksillaan ja luotettavuudellaan lyhyiden etäisyyksien ja sähköisten luovutuspisteiden puuttumisen ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kokonaisjärjestelmä, joka koostuu piirikortista, laite- ja kenttäliittimistä sekä hybridikaapelista
  • Hybridiliitäntärajapinta: 4 + 4 + 4 + PE
  • Jännitteet 630 V AC / 800 V DC saakka
  • Virrat 30 A:iin asti
  • Tiedonsiirtonopeudet 100 Mb/s saakka (CAT5)
  • Aaltojuotosprosesseihin
  • RoHS II -vaatimusten mukainen ilman poikkeusta 6c
  • UL-hyväksyntä: UL 2237 / PVVA

Edut

  • Luotettava signaalien, datan ja tehon siirto yhdessä pistoliittimessä
  • 80 prosenttia nopeampi kokoonpano ja 60 prosentin säästö asennustilassa verrattuna monisäikeisiin johtosarjoihin
  • Pienemmät kustannukset, koska ylimääräisiä piirikorttipistoliittimiä ei tarvita
  • Vähemmän piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
  • Suuren virhemahdollisuuden sisältävät työvaiheet jäävät pois

M12-push-pull-verkkokaapeli

Helppo ja luotettava tiedonsiirto

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut esiasennetut M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat helpon ja turvallisen nopean tiedonsiirron. Verkkokaapelit voidaan asentaa nopeasti ja ilman työkaluja, ja ne on suojattu ehdottoman luotettavasti Advanced Shielding Technology -tekniikalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, X-koodattu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
  • Uros- ja naarasversiot
  • Suorat ja kulmaversiot
  • 360°-suojaus Advanced Shielding Technologyn avulla
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 prosenttia ruuviliitokseen verrattuna
  • Kitkaton tiedonvaihto huippunopealla tiedonsiirrolla 10 Gb/s asti
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet

Helppo ja nopea signaalikaapelointi

M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat nopean ja turvallisen kaapeloinnin ahtaissakin tiloissa. Ne voidaan asentaa ilman työkaluja vain painamalla ne paikalleen. A-koodatut, kahdeksannapaiset, esiasennetut signaalikaapelit laajentavat tuotevalikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, A-koodattu
  • Suojatut ja suojaamattomat mallit
  • Pistokkeet ja pistukat
  • Advanced Shielding Technology
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Irtoliitännät mahdollisia sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetuilla pistoliittimillä
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Tehostaa tuotantoa

Kulmamallinen 90°:n M12-pistoliitin on suunniteltu automatisoitua tuotantoa varten, ja se mahdollistaa tehokkaat kokoonpanoprosessit. Kulmarakenteensa ansiosta uusi pistoliitin voidaan sijoittaa piirikortille joustavasti, joten sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kulmarakenne
  • Reflow (THR) -työstöä varten
  • Jännitteet 250 V:iin asti
  • Virrat 4 A:iin asti
  • Saatavilla A- ja D-koodauksilla
  • 4, 5 ja 8 nastaa
  • Suojaamaton versio
  • Käänteinen liitäntärajapinta

Edut

  • Soveltuu pick-and-place-menetelmään: automatisoitu sijoittelu piirikortille parantaa tuotannon tehokkuutta
  • Optimoitu muotoilu: painopisteen siirto, joten komponentit ovat piirikortilla "ilman voimaa" ja ilman salpalukitusta
  • Joustava: helppo sijoitus ja kohdistus piirikortille jopa ahtaissa tiloissa
  • Modulaarinen: yhteensopiva saatavilla olevien THR-koteloiden kanssa

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Ainutlaatuisen monipuolinen tuotevalikoima signaaleille, datalle ja teholle

Hybridipistoliittimet
Signaalipistoliittimet
Dataliittimet
Tehonsyöttöliittimet
Hybridipistoliittimet

Säästä aikaa ja tilaa laitteen kaapeloinnissa. Käytä hybridipistoliittimiä signaalien, datan ja tehon turvalliseen ja kompaktiin siirtoon vain yhdessä pyöröpistoliittimessä.

  • Virrat 70 A:iin asti
  • Jännitteet 850 V DC ja 630 V AC asti
  • CAT5-liitäntä tiedonsiirtoon

Signaalipistoliittimet

Signaalipistoliittimet, koot M5–M23, sopivat moniin käyttötarkoituksiin. Tarpeidesi mukaan saatavana on 3...19-napaisia versioita joko IDC-liitännällä, ruuvi-, jousi-, Piercecon-, juotos-, puristus- tai piirikorttiliitännällä.

• Virta jopa 20 A
• Jännite jopa 300 V
• Saatavana myös suojatut versiot

Dataliittimet

Teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten turvalliseen ja nopeaan tiedonsiirtoon on saatavana suojattuja pyöröpistoliittimiä kokoluokissa M8 ja M12 kaikille yleisille kenttäväylille ja verkoille.

• Tiedonsiirtonopeus jopa 10 Gbps
• Koodaukset kaikille yleisille data- ja kenttäväyläjärjestelmille
• CAT6A:n mukaiset komponentit
• 360°-suojatut pyöröpistoliittimet ja muovivaletut valmiskaapelit

Tehonsyöttöliittimet

Tehonsyöttöliittimiä on saatavana kompaktista M12-liitännästä aina kokoon M58 saakka suuria tehoja varten. Tuotevalikoima on kattava – kaapeliliittimistä ja seinämäläpivientiliittimistä piirikorttiliitäntään saakka.

• Teho jopa 150 A / 630 V
• Johdinpoikkipinta jopa 50 mm²
• Väärin kytkemisen esto AC- ja DC-sovelluksiin

Asiakaspalvelun työntekijä päässään kuulokemikrofoni

Asiakaskohtaiset versiot yksilöllisten vaatimusten mukaan

Asiakaskohtaiset versiot

Tarvitsetko yksilöllisen ratkaisun? Tilauksesta toteutamme nopeasti ja joustavasti yksilöllisiä versioita vakiotuotteistamme. Tekninen asiakaspalvelumme räätälöi toiveidesi mukaisen ratkaisun.

  • Yksilöllinen tuotepainatus ja -merkintä
  • Valmiit pistoliittimet ja johtimet eri tyypeissä, pituuksissa ja kalustuksissa
  • Yksilölliset pakkaukset – kartongit, kelat tai tarjotinpakkaukset

Hybridipistoliitin M17 PRO

Uuden IEC 61076-2-117 -standardin mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin tarjoaa maksimaalisen yhteensopivuuden ja joustavuuden monenlaisiin sovelluksiin robotiikasta moottorin ohjaukseen. Tulevaisuudenkestävä 3-in-1-ratkaisu siirtää signaalit, datan ja tehon yhden pistoliittimen kautta. Patentoitu ONECLICK-pikalukitus mahdollistaa erityisen nopean ja turvallisen asennuksen.

Nopea ja työkaluton laiteliitäntä

M12-push-pull-pistoliittimet osoittavat vahvuutensa myös ahtaissa tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä. Toteuta kompakteja kotelorakenteita upotetuilla M12-porteilla. Toteuta laajennukset helposti kentällä uros- ja naarasliitinversioilla.

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet Luotettava tehon- ja signaalinsiirto

Lue lisää ONECLICK-pikalukituksesta, jolla toteutat laite- ja laitteistoliitännän nopeasti ja varmasti.