M12-push-pull-pistoliittimet

M12-liittimet push-pull-pikalukituksella mahdollistavat turvallisen liitännän ilman työkaluja myös ahtaissa tai tiheästi kaapeloiduissa paikoissa. Mallit, joissa on sisäpuolinen lukitus, mahdollistavat lisäksi kompaktit kotelomallit.
M12-push-pull-pistoliittimet sisäpuolisella lukituksella

Automaatiotekniikan uusi standardi

Phoenix Contact tarjoaa M12 push-pull-pikalukituksen avulla vankan liitäntäkonseptin laite- ja kenttäkaapelointiin. Push-pull-järjestelmä takaa valmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden ja erityisen helpon kytkennän – kätevästi, turvallisesti ja helposti.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Lisää joustavuutta: M12-laiteliitäntä kierre- ja push-pull-pistoliittimille
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla
  • Irtoliitännät: sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetut pistoliittimet
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden
3D-näkymä

M12-push-pull-liittimet 360°:n näkymässä

Plug and produce -toiminnon ansiosta M12-push-pull-pistoliittimet mahdollistavat turvallisen kytkennän myös ahtaissa tiloissa. Viereinen 3D-näkymä havainnollistaa, miten tämä liitäntä toimii.

M12-push-pull-pikalukitusjärjestelmä Edut yksityiskohtaisesti

M12-kaapeliliittimet sisäpuolisella lukituksella
M12-push-pull-seinämäläpivientiliitin sisä- ja ulkopuolisella lukituksella laiteseinämän edessä, johon on asennettu sopiva M12-seinämäläpivientiliitin
Laite, jossa on useita M12-seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimiä
Sisä- ja ulkopuolisella push-pull-lukituksella varustetut pistoliittimet
Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet
Maapallo, kaapeliliittimiä ja laitepistoliittimiä
M12-kaapeliliittimet sisäpuolisella lukituksella

Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivan lukitusjärjestelmän ansiosta voit tehdä pistoliitoksia turvallisesti ja vaivatta myös ahtaissa paikoissa. Siten voit suorittaa asennuksen 80 % nopeammin ruuviliitokseen verrattuna.

M12-push-pull-seinämäläpivientiliitin sisä- ja ulkopuolisella lukituksella laiteseinämän edessä, johon on asennettu sopiva M12-seinämäläpivientiliitin

M12 Duo -rakenne sallii joustavan kenttäjohdotuksen luotettavilla M12-ruuvipistoliittimillä tai uudella push-pull-pikaliitäntätekniikalla. Helppo push-pull-laiteintegraatio on mahdollinen myös nykyisissä M12-ratkaisuissa.

Laite, jossa on useita M12-seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimiä

Uudessa M12 push pull -konseptissa on upotetut M12-portit tukevaan koteloon integroimiseen. Tuloksena on kompaktimpi laiterakenne suuremman liitäntätiheyden ansiosta.

Sisä- ja ulkopuolisella push-pull-lukituksella varustetut pistoliittimet

Pidennä liittimiä helposti kentällä: Sisäpuolisella ja ulkopuolisella push pull -lukituksella varustettujen pistoliittimien avulla voit toteuttaa irtoliitäntöjä.

Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet

Voit määrittää joustavat kaapelipituudet kalustettavien M12-push-pull-pistoliittimien avulla. Helppo ja työkaluton push-lock-liitäntä mahdollistaa kätevän johdotuksen paikan päällä.

Maapallo, kaapeliliittimiä ja laitepistoliittimiä

Kattava standardin mukainen push-pull-tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden. Tuoteohjelma on IEC61076-2-010-standardin mukainen ja siksi yhteensopiva useiden valmistajien ratkaisujen kanssa.

M12-push-pull-laatu Testattua turvallisuutta ja kestävyyttä

Laboratoriotesti IP65 M12 push-pull -liitännällä
Isku- ja tärinätestaus M12 push-pull
Pitovoimatesti M12-push-pull
Kiertotesti M12-push-pull
Kiertotesti osa 2, johon kuuluu M12 push-pull
Laboratoriotesti IP65 M12 push-pull -liitännällä

M12-push-pull tarjoaa luotettavan suojauksen pölyä ja vettä vastaan standardin IEC 60529 mukaisesti. Pistoliittimet ja laitteet on testattu IPX5- ja IPX7-vaatimusten mukaisesti. Testikappaleet kestävät 12,5 l/min vesisuihkua > 3 minuuttia, ja ne upotetaan metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi ilman, että ne vahingoittuvat.

Isku- ja tärinätestaus M12 push-pull

Push-pull-pistoliittimet altistuvat tärinälle ja iskuille. Simuloimme näitä häiriövaikutuksia tärypöydällä. Testin aikana ei sallita kosketuskatkoja >1 µs.

  • IEC 60512-6-4 -standardin mukaisesti sinimuotoisella värähtelyllä 10–500 Hz:n välillä ja 50 m/s²:n kiihtyvyydellä kahden tunnin ajan akselia kohti.
  • IEC 60512-6-3:n mukaisesti, kun akselia kohti kohdistuu kuusi iskua ja kiihtyvyys on 490 m/s² 11 ms:n ajan.
  • Rautatiesovelluksia koskevan standardin EN 61373 Cat-1B mukaan, kun tärinän melu on 5–150 Hz ja kiihtyvyys enintään 5,72 m/s². Koekappaleita testataan kutakin viisi tuntia.

Pitovoimatesti M12-push-pull

Vetolujuuden testaamiseksi IEC 60512-13-2:n mukaisesti M12-push-pull-pistoliittimien on kestettävä 300 N:n vetovoima 60 sekunnin ajan. Pistoke tai kaapeli eivät saa vahingoittua prosessin aikana. Lisäksi pistoliittimen lukitusmekanismi ei saa löystyä. Lopuksi pistoliitin on kuitenkin voitava avata ongelmitta.

Kiertotesti M12-push-pull

IEC 60998-2-1 -standardin mukaisessa kiertotestissä pystysuoraan kiinnitetty M12-push-pull-pistoliitin kytketään vastaliittimeen. Johtimen päähän ripustetaan 5 kg:n testipaino. Johdinta liikutetaan 150 kertaa oman akselinsa ympäri, eikä se saa samalla vahingoittua. Lisäksi pistoliittimen lukitus ei saa irrota testin aikana, mutta sen lukitus on voitava avata helposti testin lopussa.

Kiertotesti osa 2, johon kuuluu M12 push-pull

UL 2238a -standardin mukaisessa testin osassa 2 push-pull-lukitusta käännetään 360°, ja sitä kuormitetaan ≥ 13,7 N:n kuormituksella. Kuten toisessakin lukitusmekanismia koskevassa testissä, pistoke tai kaapeli ei saa vahingoittua. Pistoliittimen lukitusmekanismi ei saa myöskään löystyä testin aikana, mutta sen lukitus on voitava avata testin lopussa.

SÄHKÖINEN ESITE
M12-push-pull: kaikki tiedot myöhempää käyttöä varten

Lue kaikki M12-push-pull-pikalukituksen eduista. Tutustu pistoliittimien, jakajien ja laitteiden laajaan tuotevalikoimaan ja vakuutu testatusta laadusta.

Lataa PDF
M12-push-pull-liittimet, jakajat ja laitteet