IEC 61076-2-117 -standardiin perustuvien napakuvioiden ansiosta hybridipistoliittimellä on hyvä yhteensopivuus markkinoilla olevien tuotteiden kanssa. Valitse luotettava tehon ja datan syöttö. Suojaa järjestelmiäsi syöttöhäiriöiltä ja suunnittelemattomilta käyttökatkoilta.
Liitäntä: vakio. Toteutus: erinomainen.
Uusi kansainvälinen standardi yksikaapeliratkaisuille
Uusi IEC-standardi 61076-2-117 määrittelee häiriösuojatut M12-M40-hybridipistoliittimet, joissa on vakio- ja pikalukitus teollisuussovelluksia varten. Uudessa standardissa määritellään mekaaninen liitäntä sekä sähköiset parametrit, EMC-vaatimukset ja kotelointiluokat IP67:ään asti. Phoenix Contactin kompaktit M17-hybridipistoliittimet soveltuvat tilakriittisiin, modulaarisiin rakenteisiin. Siksi ne ovat ihanteellisia kehittäjille, jotka etsivät vankkoja ja standardoituja yksikaapeliratkaisuja.
Uusi M17 PRO -hybridipistoliitin
Lisäarvo yksityiskohtaisesti IEC-pistoke, jossa on ONECLICK-pikalukitus
M17 PRO -hybridipistoliittimellä voidaan siirtää samanaikaisesti signaaleja, dataa ja tehoa. Tuloksena ovat entistä kompaktimmat laitteet, joissa on siisti ja tilaa säästävä sijoittelu järjestelmään. Hyödynnä tehokkaan M17-liitännän monipuolisuutta. Vähennä asennustyön määrä sovelluksissasi.
Uuden hybridipistoliittimen korkeus on 15 % pienempi kuin vakiomallisen M17-liittimen, joten tämä mahdollistaa huomattavasti kompaktimman laitesuunnittelun. Säästä arvokasta asennustilaa ahtaissa asennusolosuhteissa. Näin vältät kompromisseja järjestelmän johdotuksessa.
Mekaaninen ja värikoodaus liitäntäpinnoissa suojaa sekaannuksilta 600 V:n ja 50 V:n mallien välillä. Tämä ehkäisee tehokkaasti vaurioita, lisää toiminnan turvallisuutta ja lyhentää asennus- ja huoltoaikoja.
Patentoitu ONECLICK-pikalukitus takaa nopean ja turvallisen asennuksen lukitusasennon tunto-, näkö- ja äänipalautteen ansiosta. Pistoliitin napsahtaa paikalleen vain yhdellä "naksahduksella", mikä ehkäisee vikoja ja virheellisiä asennuksia. Tämä takaa pysyvästi vakaat liitokset myös ankarissa teollisuusympäristöissä, joissa ne ovat alttiina tärinän ja lämpötilan vaikutuksille.
Sarjakytkennän ansiosta useita laitteita voidaan kytkeä sarjaan helposti, ilman monimutkaista rinnakkaiskaapelointia. Tämä säästää materiaalia, vähentää asennustyötä ja minimoi mahdolliset virhelähteet. Samalla kosketussuojaus takaa turvallisen käsittelyn. Näin säästät aikaa ja materiaalia ja varmistat turvallisen ja tehokkaan kaapeloinnin.
M17-yksikaapeliratkaisu asiantuntijan tarkastuksessa
Tutustu nykyaikaiseen hybridipistoliittimeen, joka siirtää signaaleja, dataa ja tehoa erityisen kompaktilla tavalla. Tuoteasiantuntijamme Lisa Gärttner esittelee uuden M17 PRO HYBRID -pistoliittimen ja kertoo sen avaamista uusista mahdollisuuksista. Katso video nyt.
Tekniset tiedot vertailussa
Vertaa tuotetietoja. Valitse sopiva pistoliitin sovellukseesi.
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630-V -versio | M17 PRO HYBRID 50-V -versio | |
Ominaisuudet | ||
Liitäntätekniikka | Puristusliitäntä | Puristusliitäntä |
Napaluku | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Hyväksyntä | UL 2237 | UL 22338 |
Eristimen väri | Harmaa, vastaa väriä RAL 7035 | Punainen, vastaa väriä RAL 3001 |
Nimellisjännite (IEC) | 630 V | 50 V |
Nimellinen syöksyjännite | 6 kV | 0,8 kV |
Asennuskorkeus | 3 000 m | 3 000 m |
Nimellisvirta enint. | 14–16 A (liitinvarauksesta riippuen) | 14–16 A (liitinvarauksesta riippuen) |
Liitäntähalkaisija, teho | 0,06–1,5 mm² | 0,06–1,5 mm² |
Liitäntähalkaisija, signaali | 0,06–0,75 mm² | 0,06–0,75 mm² |
Liitäntähalkaisija, data | 0,08–0,34 mm² | 0,08–0,34 mm² |
Kotelointiluokka | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
Ympäristön lämpötila (käyttö) | -40...+105 °C | -40...+105 °C |
Lukitustapa | ONECLICK-pikalukitus | ONECLICK-pikalukitus |
Liitäntäkerrat | Väh. 100 | Väh. 100 |
Johdon ulkohalkaisija enint. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Kysymyksiä ja vastauksia
Maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta toimitusvarmuus on huomattavasti suurempi standardoitujen pistoliittimien kuin omien ratkaisujen ansiosta. Yhden lähteen toimitusketjun ongelma poistuu. Standardointi antaa myös ohjeita tuotteiden mekaanisesta ja sähköisestä suorituskyvystä ja tarjoaa siten valmistajille ja käyttäjille lisäturvaa.
M17 PRO -hybridipistoliitin on aina oikea valinta, kun etsit 3-in-1-ratkaisua älykkäiden kenttälaitteiden samanaikaiseen signaalin, datan ja tehon siirtoon. Olipa kyse sitten pienjännitemoottoreista, yhteistyöroboteista, kuljetintekniikasta tai intralogistiikasta, M17 PRO HYBRID tarjoaa kompaktin liitäntäratkaisun edut yhdistettynä suureen koskettimien liitäntätiheyteen ja jopa 16 A:n virransiirtoon.
ONECLICK-pikalukitus antaa laiteliitännän ja järjestelmän kaapeloinnin yhteydessä käyttäjälle kolminkertaisen palautteen siitä, että pistoliitinpari on lukittu turvallisesti. Merkinnät, naksahdusääni ja selkeä tuntuma varmistavat, että pistoliittimet liitetään tärinänkestävästi kaikissa asennusasennoissa.
Väriero osoittaa käyttäjälle ensisilmäyksellä, onko kyseessä 50 V:n vai 630 V:n versio. Lisäkoodauspalkit pistokkeessa estävät virheellisen kytkennän järjestelmän kaapeloinnin yhteydessä ja lisäävät turvallisuutta.
M17 PRO -sarjasta tuttujen kotelomallien lisäksi M17 PRO HYBRID -sarjaan on saatavana uusi laippakoko. Laippamitta 21,6 x 21,6 mm on nyt saatavana myös sekä suoralle että kulmamalliselle, kääntyvälle laitepistokkeelle, mikä on looginen jatke kompaktille M17-tuoteperheelle. Yhdessä kulmaversioiden 30 mm:iin pienennetyn korkeuden kanssa Phoenix Contact tarjoaa erittäin kompaktin ratkaisun laitteiden johdotukseen.