M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet mahdollistavat häiriöttömän tehon- ja signaalinsiirron hiontaroboteissa. Erittäin tärinänkestävällä ONECLICK-pikalukituksella voit vaihtaa hiontapäitä nopeasti ja turvallisesti. Hyvin kuuluva ja tuntuva lukittuminen on merkkinä pistoliittimien luotettavasta lukituksesta.
Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivat pistoliittimet M17-M40 PRO
Edut
- Hyvä käytettävyys maailmanlaajuisesti: sopivat yhteen useiden valmistajien vakio- ja pikalukitusten kanssa
- Varma liitäntä: ONECLICK-pikalukitus, jossa optisesti, haptisesti ja akustisesti selkeä lukitus
- Helppo ja luotettava häiriösuojattu kytkentä edulliseen kaapelien viimeistelyyn
- Luotettava ankarissa oloissa: kaapeliliittimet tärykiristimellä
- Moderni, yhtenäinen muotoilu varmistaa käyttömukavuuden
Turvalliset liitännät teollisuuden sovelluksissa
Valitse luotettava jännitteen- ja tehonsyöttö käyttömoottoreihisi. Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivat M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet varmistavat turvalliset liitännät teollisuuskäytössä. PRO-sarjan yhtenäinen kalustus helpottaa järjestelmien liitäntää. Uutta vapautta järjestelmien suunnitteluun tuovat lisäksi laaja napajärjestysten valikoima sekä jatkuvasti lisääntyvät M17-, M23- ja M40-kokojen kotelovaihtoehdot.
Tuotetiedot
Seuraavassa ovat M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimien tärkeimmät ominaisuudet:
Ominaisuudet | |
---|---|
Jännite | 630 V asti |
Virta | 30 A asti |
Napaluku | 6–19 |
Kotelointiluokat | IP66, IP68 |
Versiot | uros- ja naarasversiot |
Tärinänkestävyys | vähintään 20 g |
Lukitus | ONECLICK-pikalukitus, vakio- ja pikalukitukseen sopiva laitepistoliitin |
Yhteensopivuus | Taaksepäin yhteensopiva metrisen kierteen vakioliitäntöjen kanssa |
Liitäntätapa | Puristusliitäntä, juotosliitäntä M23-pyöröpistoliittimiin signaaleille pyynnöstä |
Tehon ja signaalien luotettavaan siirtoon: M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
Hyödynnä kuormitettavia ratkaisuja, joissa on ainutlaatuinen selkeällä lukitusvaihtoehdolla varustettu ONECLICK-pikalukitusjärjestelmä.
Sopii erinomaisesti näihin sovelluksiin M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet sopivat käytettäviksi lukuisissa sovelluksissa. Niitä ovat mm. seuraavat esimerkkisovellukset.
M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet syöttävät erilaisille käyttömoottoreille energiaa ja signaaleja luotettavasti. Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivat liittimet lisäävät vapautta hankintavaiheessa.
Lujatekoiset M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet varmistavat luotettavan tehonsyötön modulaarisissa inverttereissä. Näin PRO-sarja sopii kaikkialle, missä inverttereitä käytetään vaativassa ympäristössä – niin teollisuudessa kuin sähköisessä liikenteessä.