Single Pair Ethernet: Ethernet: Uusi standardi on tulossa

Universaali SPE-liitäntärajapinta avaa uuden aikakauden tehokkaalle liitettävyydelle
Uusi SPE-liitäntärajapinta IEC 63171-7 ED2 -standardin mukaisesti
Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnat IP20, M8, M12 ja M12 HYBRID

Tehdasautomaation standardi

Tehdasautomaation epävarmuus ja kilpailevat standardit ovat vihdoin loppuneet. Olipa kyseessä IP20, M8, M12 tai M12 HYBRID – Valmisteilla olevan IEC 63171-7 ED2 -standardin mukaisen, SPE-liitäntärajapinnan avulla voit pian hyödyntää kaikkia Single Pair Ethernet -yhteyden etuja laitteissasi. Ja kaiken lisäksi yhteensopiva, valmistajariippumaton ja tulevaisuuden kestävä. Erilaiset mekaaniset koodaukset antavat uutta joustavuutta erilaisille IEEE-standardeille ja sovelluksille – täydellinen ratkaisu nykyaikaiseen tehdasautomaatioon. Aloita suunnittelu nyt, kun Phoenix Contact on vahva kumppani rinnallasi.

Edut:

  • Valmistajakohtainen yhteensopivuus uuden IEC 63171-7 -standardin mukaisesti
  • Täydellinen yhteentoimivuus luo suunnitteluvarmuutta tulevia sovelluksia varten
  • Nopea tiedonsiirto jopa 1 Gb/s 600 MHz:n taajuudella
  • Jopa 52 W teho Power over Data Line (PoDL) -toiminnon ansiosta
  • Suuremmat käyttömahdollisuudet jopa 1 000 metrin kantaman ansiosta 10 Mb/s nopeudella

Yksityiskohtaisesti: universaalin liitäntärajapinnan tuoma lisäarvo Investoi turvallisuuteen, tulevaisuuteen ja yhteensopivuuteen

Single Pair Ethernet -liitäntärajapinta yksityiskohtaisesti
Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnat yksityiskohtaisesti
Single Pair Ethernet -liitäntärajapinta yksityiskohtaisesti
Single Pair Ethernet -liitäntärajapinta yksityiskohtaisesti

Datan ja virran siirtäminen vain yhteen kaapeliin mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen. Pienempi kaapelointikompleksisuus johtaa lisäksi merkittäviin säästöihin materiaali- ja asennuskustannuksissa.

Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnat yksityiskohtaisesti

Hyödynnä innovatiivista etumatkaa: Phoenix Contactin kanssa voit luottaa kumppaniin, jolla on ollut johtava rooli SPE:n ja standardin kehittämisessä ja joka muokkaa alaa.

Single Pair Ethernet -liitäntärajapinta yksityiskohtaisesti

Kompaktin rakenteensa ja hybridiliitäntänsä ansiosta standardi tukee laitteiden ja järjestelmien pienentämistä, mikä on ratkaiseva etu nykyaikaisissa teollisuus- ja IoT-sovelluksissa.

Tuotteet


Uudet IP20- ja M12-liitäntärajapinnat Single Pair Ethernetille

Uuden sukupolven lähtölaukaus: IP20 ja M12 ovat tulossa

Ensimmäiset pistoliittimet tulevat saataville vuoden 2026 aikana - todistetusti IP20-muodossa ja teollisuussovelluksiin soveltuvana kestävänä M12-versiona. Tiimimme työskentelee intensiivisesti sarjatuotannon parissa. Tällä tavoin varmistamme, että hyödyt korkeasta laadusta ja luotettavuudesta heti markkinoille tultaessa. Muut rakenteet siirretään vähitellen uuteen, yhtenäiseen standardiin.

Aloita nyt: Ensimmäiset saatavilla olevat SPE-pistoliittimet sopivat tehdasautomaatioon ja teollisuusviestintään.

M12-hybridipistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Sen datasisältö muodostaa perustan uudelle liitäntärajapinnalle: M12-hybridipistoliitin Single Pair Ethernetille yhdistää datan- ja energiansiirron kompaktissa muodossa. Tilaa säästävä dataelementti, jossa on kaksi kontaktia, mahdollistaa suuremman tehonsiirron pienellä asennustilalla. Erillisten data- ja virtapistoliittimien sijaan hybridiratkaisu tarjoaa enemmän joustavuutta ja tehokkaamman toimituksen.

SPE-tuotevalikoima

Hyväksi todettu SPE-tuotevalikoima – jatkossakin joustavasti käytettävissä

Jatkossakin kaikki Single Pair Ethernet -pistoliittimet ja -komponentit ovat edelleen käytettävissä: Nykyinen valikoimamme tarjoaa edelleen hyväksi havaittuja ratkaisuja SPE-viestintään monissa sovelluksissa.

Robotin käsivarsi

Tulevaisuutta tukevat liitännät tehdasautomaatiota varten

IEC 63171-7 -standardi mahdollistaa yhtenäiseen datasisältöön perustuen erilaisten tehdasautomaation sovellusten integroinnin. Tämä luo uusia mahdollisuuksia integroida laitteet suoraan teollisuusverkkoihin.

  • Tyypilliset käyttöalueet: IEC 63171-7 -standardin mukaiset pistoliittimet tarjoavat robotiikassa kompakteja ja tehokkaita liitäntöjä virransyöttöön ja tiedonsiirtoon.

  • Anturit ja toimilaitteet: kenttälaitteet voidaan integroida suoraan Ethernet-verkkoon - ilman yhdyskäytäviä tai mediahäiriöitä.

  • Talotekniikka: Valaistusjärjestelmät, pääsynvalvontajärjestelmät tai ilmastointilaitteet hyötyvät kompaktista kaapeloinnista ja yksinkertaisesta verkkoyhteydestä

Uutta SPE-liitäntärajapintaa käsittelevä webinaari


Uutta SPE-liitäntärajapintaa käsittelevä webinaari

Yksinkertaisesti selitettynä: uusi SPE-liitäntärajapinta teollisuusviestinnässä

Tutustu omakohtaisesti siihen, miten uusi, yhtenäinen SPE-standardi mullistaa teollisen viestinnän. Verena Neuhaus ja Tim Kindermann Phoenix Contactin SPE-asiantuntijatiimistä selittävät uuden liitäntärajapinnan eduista, tarjoavat näkemyksiä kehitystyöhön ja näyttävät, kuinka voit valmistella yrityksesi parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuutta varten.

Kääntymällä puoleemme saat rinnallesi parhaan SPE-kumppanin. Phoenix Contact tarjoaa sinulle muutakin kuin innovatiivisia ratkaisuja. Saat myös kattavaa tukea ja asiantuntemusta, jotta voit toteuttaa projektisi menestyksekkäästi.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Single Pair Ethernetin asiantuntija
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

Uuden Single Pair Ethernet-standardin usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -pistokkeesta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -pistokkeesta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta

IEC 63171-7 -standardin mukainen SPE takaa ensimmäistä kertaa aidon yhteensopivuuden yli valmistajarajojen ja vähentää yrityksesi suunnitteluriskejä.

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -pistokkeesta

IP20- ja M12-pistokkeiden odotetaan tulevan saataville vuoden 2027 alussa. Suosittelemme, että aloitat suunnittelun jo nyt. Suunnitelmissa on siirtää myös muita rakenteita uuden standardin piiriin.

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta

Phoenix Contact on ollut aktiivisesti mukana uuden standardin suunnittelussa, sekä alulle panossa, – voit hyötyä kokemuksestamme ja innovatiivisuudestamme.

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta

Uusi liitäntärajapinta yksinkertaistaa integrointia, lisää yhteensopivuutta ja mahdollistaa entistä joustavamman käytön lukuisissa sovelluksissa.

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -pistokkeesta

Olemassa olevia SPE-tuotteita ei toistaiseksi poisteta valikoimasta. Vastaava päätös käsitellään vasta pitkällä aikavälillä, kun uusi tuotevalikoima on otettu kokonaan käyttöön.

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnasta

Kyllä, ratkaisumme on suunniteltu niin, että voit käyttää nykyisiä ja uusia tuotteita joustavasti ja rinnakkain järjestelmissäsi.